DEHNcare ArcClassic
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44920397/HDVORSCHAU/DEHNcare%20Leder-Neopren_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44920397/HDVORSCHAU/DEHNcare%20Leder-Neopren_16-9.jpg)
- Alta comodidad de uso gracias al cuero-neopreno transpirable.
- Con cierres de velcro y cremalleras ignífugos
- Costuras reflectantes
- Certificados según los requisitos del Reglamento (UE) de EPI 2016/425
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44920399/HDVORSCHAU/785780_1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44920399/HDVORSCHAU/785780_1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44920398/HDVORSCHAU/785770_1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44920398/HDVORSCHAU/785770_1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44920400/HDVORSCHAU/DEHNcare_ArcClassic_DE_EN.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44920400/HDVORSCHAU/DEHNcare_ArcClassic_DE_EN.jpg)
Part No. 785755 APC 48 50
GTIN 4013364152861, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 3.37 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tres polos) | Sí |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Talla (internacional) | 48 / 50 (M) |
En caso de manchas importantes el chaquetón puede lavarse en seco en una tintorería. |
Part No. 785756 APC 52 54
GTIN 4013364152878, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 3.48 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tres polos) | Sí |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Talla (internacional) | 52 / 54 (L) |
En caso de manchas importantes el chaquetón puede lavarse en seco en una tintorería. |
Part No. 785757 APC 56 58
GTIN 4013364152885, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 3.57 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tres polos) | Sí |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Talla (internacional) | 56 / 58 (XL) |
En caso de manchas importantes el chaquetón puede lavarse en seco en una tintorería. |
Part No. 785758 APC 60 62
GTIN 4013364245150, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 3.88 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tres polos) | Sí |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Talla (internacional) | 60 / 62 (XXL) |
En caso de manchas importantes el chaquetón puede lavarse en seco en una tintorería. |
Part No. 785759 APC 64 66
GTIN 4013364329362, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 4.08 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tres polos) | Sí |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Talla (internacional) | 64 / 66 (3XL) |
En caso de manchas importantes el chaquetón puede lavarse en seco en una tintorería. |
Part No. 785769 APJ 46
GTIN 4013364152007, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.60 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tres polos) | Sí |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Talla (internacional) | 46 (XS) |
En caso de manchas importantes la chaqueta puede lavarse en seco en una tintorería. |
Part No. 785770 APJ 48
GTIN 4013364149458, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.56 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tres polos) | Sí |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Talla (internacional) | 48 (S) |
En caso de manchas importantes la chaqueta puede lavarse en seco en una tintorería. |
Part No. 785771 APJ 50
GTIN 4013364149465, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.50 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tres polos) | Sí |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Talla (internacional) | 50 (M) |
En caso de manchas importantes la chaqueta puede lavarse en seco en una tintorería. |
Part No. 785772 APJ 52
GTIN 4013364149472, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.62 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tres polos) | Sí |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Talla (internacional) | 52 (L) |
En caso de manchas importantes la chaqueta puede lavarse en seco en una tintorería. |
Part No. 785773 APJ 54
GTIN 4013364149489, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.67 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tres polos) | Sí |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Talla (internacional) | 54 (XL) |
En caso de manchas importantes la chaqueta puede lavarse en seco en una tintorería. |
Part No. 785774 APJ 56
GTIN 4013364149502, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.85 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tres polos) | Sí |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Talla (internacional) | 56 (XXL) |
En caso de manchas importantes la chaqueta puede lavarse en seco en una tintorería. |
Part No. 785775 APJ 58
GTIN 4013364149519, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.78 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tres polos) | Sí |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Talla (internacional) | 58 (3XL) |
En caso de manchas importantes la chaqueta puede lavarse en seco en una tintorería. |
Part No. 785779 APT 46
GTIN 4013364151994, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.04 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 29,2 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Talla (internacional) | 46 (XS) |
En caso de manchas importantes el pantalón puede lavarse en seco en una tintorería. |
Part No. 785780 APT 48
GTIN 4013364149526, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.04 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 29,2 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Talla (internacional) | 48 (S) |
En caso de manchas importantes el pantalón puede lavarse en seco en una tintorería. |
Part No. 785781 APT 50
GTIN 4013364149533, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.10 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 29,2 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Talla (internacional) | 50 (M) |
En caso de manchas importantes el pantalón puede lavarse en seco en una tintorería. |
Part No. 785782 APT 52
GTIN 4013364149540, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.06 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 29,2 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Talla (internacional) | 52 (L) |
En caso de manchas importantes el pantalón puede lavarse en seco en una tintorería. |
Part No. 785783 APT 54
GTIN 4013364149557, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.26 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 29,2 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Talla (internacional) | 54 (XL) |
En caso de manchas importantes el pantalón puede lavarse en seco en una tintorería. |
Part No. 785784 APT 56
GTIN 4013364149564, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.33 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 29,2 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Talla (internacional) | 56 (XXL) |
En caso de manchas importantes el pantalón puede lavarse en seco en una tintorería. |
Part No. 785785 APT 58
GTIN 4013364149571, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.39 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 29,2 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Talla (internacional) | 58 (3XL) |
En caso de manchas importantes el pantalón puede lavarse en seco en una tintorería. |