DEHNcare APHO
- Protección frontal contra la energía incidente directa de la instalación de conmutación (zona 1 = escudo térmico)
- Protección secundaria contra la energía incidente indirecta, por ejemplo, en caso de desviaciones de energía por el lateral y desde detrás (zona 2 = protección integral).
- Protección contra la proyección o la caída de piezas (zona 3)
- Certificados según los requisitos del Reglamento (UE) de EPI 2016/425
Details
Part No. 785760 APHO
GTIN 4013364336384, Customs tariff No. (EU): 65061080, Gross weight: 1.34 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material | plástico, neopreno, cuero |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - un polo) | APC 2 |
Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 37,2 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Grado de transmisión de luz VLT | 29,1 ... 43,2 % |
Normativa | GS-ET-29; IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1, EN 166, EN 170 |