Your dashboard services.
Register to access all tools.

Isolierende Handschuhe bis 36 kV

  • Zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 36 kV AC
  • Kategorie RC = Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen
  • Zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Isolierende Handschuhe 7,5 kV, Kategorie RC

Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen

4 Products

Part No. 787100 KL-C-ARC-8-41-S

GTIN 4013364483118, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 7,5 kV AC (11,25 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 7,2 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 1,5 mm
Größe 8
Verpackungsfarbe weiß
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787100 was added to Notepad.

Product 787100 was added to the cart.

Part No. 787101 KL-C-ARC-9-41-S

GTIN 4013364483125, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 7,5 kV AC (11,25 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 7,2 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 1,5 mm
Größe 9
Verpackungsfarbe weiß
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787101 was added to Notepad.

Product 787101 was added to the cart.

Part No. 787102 KL-C-ARC-10-41-S

GTIN 4013364483132, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 7,5 kV AC (11,25 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 7,2 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 1,5 mm
Größe 10
Verpackungsfarbe weiß
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787102 was added to Notepad.

Product 787102 was added to the cart.

Part No. 787103 KL-C-ARC-11-41-S

GTIN 4013364483149, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 7,5 kV AC (11,25 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 7,2 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 1,5 mm
Größe 11
Verpackungsfarbe weiß
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787103 was added to Notepad.

Product 787103 was added to the cart.


Isolierende Handschuhe 17 kV, Kategorie RC

Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen

4 Products

Part No. 787104 KL-D-ARC-8-41-S

GTIN 4013364483156, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 17 kV AC (25,5 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 16 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 2,3 mm
Größe 8
Verpackungsfarbe weiß / gelb
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787104 was added to Notepad.

Product 787104 was added to the cart.

Part No. 787105 KL-D-ARC-9-41-S

GTIN 4013364483163, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 17 kV AC (25,5 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 16 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 2,3 mm
Größe 9
Verpackungsfarbe weiß / gelb
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787105 was added to Notepad.

Product 787105 was added to the cart.

Part No. 787106 KL-D-ARC-10-41-S

GTIN 4013364483170, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 17 kV AC (25,5 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 16 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 2,3 mm
Größe 10
Verpackungsfarbe weiß / gelb
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787106 was added to Notepad.

Product 787106 was added to the cart.

Part No. 787107 KL-D-ARC-11-41-S

GTIN 4013364483187, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 17 kV AC (25,5 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 16 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 2,3 mm
Größe 11
Verpackungsfarbe weiß / gelb
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787107 was added to Notepad.

Product 787107 was added to the cart.


Isolierende Handschuhe 26,5 kV, Kategorie RC

Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen

4 Products

Part No. 787108 KL-E-ARC-8-41-S

GTIN 4013364483194, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 26,5 kV AC (39,75 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 26,6 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 2,9 mm
Größe 8
Verpackungsfarbe weiß / grün
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787108 was added to Notepad.

Product 787108 was added to the cart.

Part No. 787109 KL-E-ARC-9-41-S

GTIN 4013364483224, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 26,5 kV AC (39,75 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 26,6 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 2,9 mm
Größe 9
Verpackungsfarbe weiß / grün
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787109 was added to Notepad.

Product 787109 was added to the cart.

Part No. 787110 KL-E-ARC-10-41-S

GTIN 4013364483231, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 26,5 kV AC (39,75 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 26,6 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 2,9 mm
Größe 10
Verpackungsfarbe weiß / grün
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787110 was added to Notepad.

Product 787110 was added to the cart.

Part No. 787111 KL-E-ARC-11-41-S

GTIN 4013364483248, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 26,5 kV AC (39,75 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 26,6 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 2,9 mm
Größe 11
Verpackungsfarbe weiß / grün
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787111 was added to Notepad.

Product 787111 was added to the cart.


Isolierende Handschuhe 36 kV, Kategorie RC

Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen

3 Products

Part No. 787112 KL-F-ARC-9-41-S

GTIN 4013364483255, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 36 kV AC (54 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 39 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 3,5 mm
Größe 9
Verpackungsfarbe weiß / orange
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787112 was added to Notepad.

Product 787112 was added to the cart.

Part No. 787113 KL-F-ARC-10-41-S

GTIN 4013364483262, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 36 kV AC (54 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 39 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 3,5 mm
Größe 10
Verpackungsfarbe weiß / orange
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787113 was added to Notepad.

Product 787113 was added to the cart.

Part No. 787114 KL-F-ARC-11-41-S

GTIN 4013364483279, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 36 kV AC (54 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 39 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 3,5 mm
Größe 11
Verpackungsfarbe weiß / orange
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787114 was added to Notepad.

Product 787114 was added to the cart.


back to top