Your dashboard services.
Register to access all tools.

Parallelverbinder

Zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung.

Für gleiche Durchmesser mit einer Schraube

2 Products

Part No. 306020 PV 7.10 FRM10X35 STTZN

GTIN 4013364096264, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Parallelverbinder mit einer Schraube St/tZn
Parallelverbinder zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 7-10 mm
Schraube: M10 x 35 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PV 7.10 FRM10X35 STTZN
Art.-Nr.: 306020
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 7-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 4,0 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 306020 was added to Notepad.

Product 306020 was added to the cart.

Part No. 306029 PV 7.10 FRM10X35 V4A

GTIN 4013364129467, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 122.00 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Parallelverbinder mit einer Schraube NIRO (V4A)
Parallelverbinder zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd: 7-10 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 25-120 mm2
Schraube: M10 x 35 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PV 7.10 FRM10X35 V4A
Art.-Nr.: 306029
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd 7-10 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 25-120 mm2
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 306029 was added to Notepad.

Product 306029 was added to the cart.


Für gleiche Durchmesser mit zwei Schrauben

2 Products

Part No. 307000 PV 7.10 SKM8X20 STTZN

GTIN 4013364024151, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 107.00 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Parallelverbinder mit zwei Schrauben St/tZn
Parallelverbinder zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 7-10 mm
Schraube: M8 x 20 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PV 7.10 SKM8X20 STTZN
Art.-Nr.: 307000
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 7-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 307000 was added to Notepad.

Product 307000 was added to the cart.

Part No. 307007 PV 7.10 SKM8X20 CU

GTIN 4013364024168, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 106.00 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Parallelverbinder mit zwei Schrauben Cu
Parallelverbinder zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd / Rd: 7-10 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 16-95 mm2
Schraube: M8 x 20 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PV 7.10 SKM8X20 CU
Art.-Nr.: 307007
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd / Rd 7-10 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 16-95 mm2
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 307007 was added to Notepad.

Product 307007 was added to the cart.


Für unterschiedliche Durchmesser mit einer Schraube

2 Products

Part No. 306121 PV 6.22 FRM10X40 STBLANK

GTIN 4013364284920, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 163.16 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Parallelverbinder mit einer Schraube St/blank
Parallelverbinder zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung
Werkstoff Klemme: St/blank
Klemmbereich Rd / Rd: 6-22 / 6-22 mm
Schraube: M10 x 40 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PV 6.22 FRM10X40 STBLANK
Art.-Nr.: 306121
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme St/blank
Klemmbereich Rd / Rd 6-22 / 6-22 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,1 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 306121 was added to Notepad.

Product 306121 was added to the cart.

Part No. 306122 PV 6.22 FRM10X40 STTZN

GTIN 4013364284937, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 167.12 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Parallelverbinder mit einer Schraube St/tZn
Parallelverbinder zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 6-22 / 6-22 mm
Schraube: M10 x 40 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PV 6.22 FRM10X40 STTZN
Art.-Nr.: 306122
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 6-22 / 6-22 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,1 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 306122 was added to Notepad.

Product 306122 was added to the cart.


Für unterschiedliche Durchmesser 4-10 mm mit zwei Schrauben

2 Products

Part No. 305000 PV 4.10 SKM8X30 STTZN

GTIN 4013364041936, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 148.00 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Parallelverbinder für unterschiedliche Durchmesser 4-10mm St/tZn
Parallelverbinder zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 4-10 mm
Schraube: M8 x 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PV 4.10 SKM8X30 STTZN
Art.-Nr.: 305000
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 4-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 305000 was added to Notepad.

Product 305000 was added to the cart.

Part No. 305007 PV 4.10 SKM8X30 CU

GTIN 4013364052307, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 153.00 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Parallelverbinder für unterschiedliche Durchmesser 4-10mm Cu
Parallelverbinder zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd / Rd: 4-10 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 10-70 mm2
Schraube: M8 x 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PV 4.10 SKM8X30 CU
Art.-Nr.: 305007
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd / Rd 4-10 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 10-70 mm2
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 13,6 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 305007 was added to Notepad.

Product 305007 was added to the cart.


Für gleiche und unterschiedliche Seildurchmesser klein

Mit Gewinde im Unterteil und Kontermutter M8.
Angegebener Kurzschlussstrom gilt für 70 mm2 Cu-Seil.

1 Product

Part No. 306100 PV 5.12.5 SKM8X45 CU

GTIN 4013364024113, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 238.30 g, PU: 25.00 Stk.


Images

Additional information

Parallelverbinder für unterschiedliche Seildurchmesser klein Cu
Parallelverbinder zum Verbinden von zwei Leitern oder Seilen in Parallelanordnung
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd / Rd: 5-12,5 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 16-95 mm2
Schraube: M8 x 45 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PV 5.12.5 SKM8X45 CU
Art.-Nr.: 306100
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd / Rd 5-12,5 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 16-95 mm2
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 13,6 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 306100 was added to Notepad.

Product 306100 was added to the cart.


Für gleiche und unterschiedliche Seildurchmesser groß

Mit Gewinde im Unterteil und Kontermutter M10.
Angegebener Kurzschlussstrom gilt für 70 mm2 Cu-Seil.

1 Product

Part No. 306101 PV 5.16 SKM10X50 CU

GTIN 4013364024120, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 412.00 g, PU: 25.00 Stk.


Images

Additional information

Parallelverbinder für unterschiedliche Seildurchmesser groß Cu
Parallelverbinder zum Verbinden von zwei Leitern oder Seilen in Parallelanordnung
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd / Rd: 5-16 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 16-150 mm2
Schraube: M10 x 50 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PV 5.16 SKM10X50 CU
Art.-Nr.: 306101
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd / Rd 5-16 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 16-150 mm2
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 13,6 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 306101 was added to Notepad.

Product 306101 was added to the cart.


back to top