DEHNcord
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44042330/HDVORSCHAU/900445a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44042330/HDVORSCHAU/900445a1_16-9.jpg)
- Einpoliger, zweipoliger oder dreipoliger Überspannungsschutz mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung
- Optische Defektanzeige
- Versionen mit Abschaltfunktion des Laststromkreises im Fehlerfall und Schutz der Steuerphase
- Kompakte Bauform auch für Außenbereich
- Zum Einsatz in Kabelübergangskästen, Unterflursystemen, Kabelkanälen und Geräteeinbaudosen
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44042331/HDVORSCHAU/900447a2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44042331/HDVORSCHAU/900447a2.jpg)
Part No. 900439 DCOR 3P TT 275 FM
GTIN 4013364436053, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 129.38 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 350 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Zulassungen | KEMA |
Part No. 900430 DCOR L 2P 275
GTIN 4013364157286, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 73.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG |
Zulassungen | KEMA |
Part No. 900432 DCOR L 2P 320
GTIN 4013364157309, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 74.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,75 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG |
Zulassungen | KEMA |
Part No. 900431 DCOR L 1P 275
GTIN 4013364310827, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 60.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG |
Zulassungen | KEMA |
Part No. 900433 DCOR L 1P 320
GTIN 4013364157316, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 61.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,75 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG |
Zulassungen | KEMA |
Part No. 999906 DCOR L 2P SN1864
GTIN 4013364310926, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 70.50 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Part No. 999937 DCOR L 2P SN1860
GTIN 4013364303195, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 86.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Part No. 900446 DCOR L 2P 275 SO LTG
GTIN 4013364292970, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 62.50 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Zulassungen | KEMA |
Part No. 900445 DCOR L 3P 275 SO LTG
GTIN 4013364280380, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 71.50 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Zulassungen | KEMA |
SK EK480 G2S-2d LM DCOR
Der Sicherungskasten EK480 ist ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Langmatz, welches sich durch hochwertige Verarbeitung und praxisbewährte Eigenschaften auszeichnet. Die EK480 Produktreihe erfüllt alle mechanischen und elektrischen Anforderungen und Normen. Leuchten mit hochwertiger Elektronik können so wirkungsvoll gegen Überspannungen durch Schalthandlungen oder Naheinschläge geschützt werden.
1 Product
Part No. 900443 SK EK480 G2S-2d LM DCOR
GTIN 4013364394322, Customs tariff No. (EU): 85362010, Gross weight: 788.00 g, PU: 20.00 Stk.
Technical data
Daten Sicherungskasten | |
Abmessungen | 276 x 81 x 70 mm |
ab Mastinnendurchmesser | 89 mm |
Klemmtechnik | Zugang: Schiebeklemmtechnik / Abgang: Federklemmtechnik |
Maximaler klemmbarer Kabelquerschnitt | 1 - 3 Kabel (4 bzw. 5 x 16 mm2) |
Abgangsklemmen | max. 2,5 mm2 |
Daten Überspannungsschutzgerät DEHNcord L 3P 275 SO LTG | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Part No. 900435 DCOR L 2P 275 SO LT
GTIN 4013364292963, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 70.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-PEN] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-PEN] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Zulassungen | KEMA |
Part No. 900447 DCOR L 3P 275 SO IP
GTIN 4013364282216, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 146.60 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Part No. 900448 DCOR L 2P 275 SO IP
GTIN 4013364293007, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 139.90 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Part No. 900449 DCOR R 3P 275
GTIN 4013364320031, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 151.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 2,5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 5 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Steckverbindung | Hirschmann STAK 3 / STAS 3 |