Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNiso-Distanzhalter

Variables Halterprogramm für Leitungen und Fangstangen zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) Ø16 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Dauertemperaturbereich -50 bis +100 °C.

Für die Bestimmung des Trennungsabstandes (Länge des Distanzstabes) wird der Materialfaktor km = 0,7 verwendet.
1 m Distanzstab entspricht einer äquivalenten Luftstrecke von 0,7 m.

Die DEHNiso-Distanzhalter erfüllen die Anforderungen nach DIN/IEC TS 62561-8.

Details

Winkelabstützung mit Falzklemme.
lorem ipsum
Distanzhalter mit Aufsatz, Befestigungsbuchse und Spannband.
lorem ipsum
Variable Winkelabstützung mit Bandschelle.
lorem ipsum

Mit Stangenhalter und Befestigungsplatte

Feste Leitungsführung.

3 Products

Part No. 106115 DIDH 16 530 BP V2A GFK

GTIN 4013364100213, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 488.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

DEHNiso-Distanzhalter mit Stangenhalter Länge 530mm NIRO
DEHNiso-Distanzhalter zum Befestigen von Fangstangen
z.B. an Klimageräten oder an Konstruktionsteilen
zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
in Kombination mit einer Fangstange 16/10 mm
(freie Länge 2,0 m / Einspannlänge 0,5 bis 1,0 m)
inkl. Betonsockel 17 kg dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 530 mm
Isolierstrecke: 445 mm
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 16 530 BP V2A GFK
Art.-Nr.: 106115
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Leitungshalter Aufnahme Rd 16 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Länge (l1) 530 mm
Isolierstrecke (l2) 445 mm
Befestigung [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Dauertemperaturbereich -50 °C ... +100 °C
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106115 was added to Notepad.

Product 106115 was added to the cart.

Part No. 106120 DIDH 16 690 BP V2A GFK

GTIN 4013364092945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 552.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

DEHNiso-Distanzhalter mit Stangenhalter Länge 690mm NIRO
DEHNiso-Distanzhalter zum Befestigen von Fangstangen
z.B. an Klimageräten oder an Konstruktionsteilen
zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
in Kombination mit einer Fangstange 16/10 mm
(freie Länge 2,0 m / Einspannlänge 0,5 bis 1,0 m)
inkl. Betonsockel 17 kg dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 690 mm
Isolierstrecke: 605 mm
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 16 690 BP V2A GFK
Art.-Nr.: 106120
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Leitungshalter Aufnahme Rd 16 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Länge (l1) 690 mm
Isolierstrecke (l2) 605 mm
Befestigung [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Dauertemperaturbereich -50 °C ... +100 °C
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106120 was added to Notepad.

Product 106120 was added to the cart.

Part No. 106123 DIDH 16 1030 BP V2A GFK

GTIN 4013364100220, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 686.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

DEHNiso-Distanzhalter mit Stangenhalter Länge 1030mm NIRO
DEHNiso-Distanzhalter zum Befestigen von Fangstangen
z.B. an Klimageräten oder an Konstruktionsteilen
zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
in Kombination mit einer Fangstange 16/10 mm
(freie Länge 2,0 m / Einspannlänge 0,5 bis 1,0 m)
inkl. Betonsockel 17 kg dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 1030 mm
Isolierstrecke: 945 mm
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 16 1030 BP V2A GFK
Art.-Nr.: 106123
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Leitungshalter Aufnahme Rd 16 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Länge (l1) 1030 mm
Isolierstrecke (l2) 945 mm
Befestigung [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Dauertemperaturbereich -50 °C ... +100 °C
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106123 was added to Notepad.

Product 106123 was added to the cart.


Mit Leitungshalter und Befestigungsplatte

Feste Leitungsführung.

3 Products

Part No. 106090 DIDH 7.10 530 BP V2A GFK

GTIN 4013364100190, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 470.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

DEHNiso-Distanzhalter mit Leitungshalter Länge 530mm NIRO
DEHNiso-Distanzhalter zum Befestigen von Leitungen
z.B. an Klimageräten oder an Konstruktionsteilen
zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit (Halterabstand 1,0 m, Al D 8-10 mm)
von 240 km/h dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 7-10 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 530 mm
Isolierstrecke: 445 mm
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 7.10 530 BP V2A GFK
Art.-Nr.: 106090
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Leitungshalter Aufnahme Rd 7-10 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Länge (l1) 530 mm
Isolierstrecke (l2) 445 mm
Befestigung [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Dauertemperaturbereich -50 °C ... +100 °C
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) 240 km/h
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106090 was added to Notepad.

Product 106090 was added to the cart.

Part No. 106100 DIDH 7.10 690 BP V2A GFK

GTIN 4013364092907, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 544.80 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

DEHNiso-Distanzhalter mit Leitungshalter Länge 690mm NIRO
DEHNiso-Distanzhalter zum Befestigen von Leitungen
z.B. an Klimageräten oder an Konstruktionsteilen
zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit (Halterabstand 1,0 m, Al D 8-10 mm)
von 198 km/h dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 7-10 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 690 mm
Isolierstrecke: 605 mm
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 7.10 690 BP V2A GFK
Art.-Nr.: 106100
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Leitungshalter Aufnahme Rd 7-10 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Länge (l1) 690 mm
Isolierstrecke (l2) 605 mm
Befestigung [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Dauertemperaturbereich -50 °C ... +100 °C
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) 198 km/h
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106100 was added to Notepad.

Product 106100 was added to the cart.

Part No. 106105 DIDH 7.10 1030 BP V2A GFK

GTIN 4013364100206, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 658.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

DEHNiso-Distanzhalter mit Leitungshalter Länge 1030mm NIRO
DEHNiso-Distanzhalter für Ringleitungen
errichtet im Betonsockel (8,5 kg)
mit Keiltechnik (Art.-Nr. 102 075)
zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit (Halterabstand 1,0 m, Al D 8-10 mm)
von 140 km/h dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 7-10 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 1030 mm
Isolierstrecke: 945 mm
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 7.10 1030 BP V2A GFK
Art.-Nr.: 106105
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Leitungshalter Aufnahme Rd 7-10 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Länge (l1) 1030 mm
Isolierstrecke (l2) 945 mm
Befestigung [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Dauertemperaturbereich -50 °C ... +100 °C
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) 140 km/h
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106105 was added to Notepad.

Product 106105 was added to the cart.


Mit Stangenhalter mit Rohrschelle

3 Products

Part No. 106225 DIDH 16 530 RS40.60 V2A

GTIN 4013364100299, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 684.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

DEHNiso-Distanzhalter mit Stangenhalter Länge 530mm NIRO
DEHNiso-Distanzhalter zum Befestigen von Fangstangen
z.B. an Rohre oder Masten
zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
in Kombination mit einer Fangstange 16/10 mm
(freie Länge 2,0 m / Einspannlänge 0,5 bis 1,0 m) dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 530 mm
Isolierstrecke: 445 mm
Klemmbereich Rohr: 40-60 mm (1 1/4-2")
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 16 530 RS40.60 V2A
Art.-Nr.: 106225
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Leitungshalter Aufnahme Rd 16 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Länge (l1) 530 mm
Isolierstrecke (l2) 445 mm
Klemmbereich Rohr 40-60 mm (1 1/4-2")
Dauertemperaturbereich -50 °C ... +100 °C
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106225 was added to Notepad.

Product 106225 was added to the cart.

Part No. 106226 DIDH 16 690 RS40.60 V2A

GTIN 4013364098930, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 722.20 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

DEHNiso-Distanzhalter mit Stangenhalter Länge 690mm NIRO
DEHNiso-Distanzhalter zum Befestigen von Fangstangen
z.B. an Rohre oder Masten
zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
in Kombination mit einer Fangstange 16/10 mm
(freie Länge 2,0 m / Einspannlänge 0,5 bis 1,0 m) dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 690 mm
Isolierstrecke: 605 mm
Klemmbereich Rohr: 40-60 mm (1 1/4-2")
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 16 690 RS40.60 V2A
Art.-Nr.: 106226
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Leitungshalter Aufnahme Rd 16 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Länge (l1) 690 mm
Isolierstrecke (l2) 605 mm
Klemmbereich Rohr 40-60 mm (1 1/4-2")
Dauertemperaturbereich -50 °C ... +100 °C
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106226 was added to Notepad.

Product 106226 was added to the cart.

Part No. 106228 DIDH 16 1030 RS40.60 V2A

GTIN 4013364100305, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 877.60 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

DEHNiso-Distanzhalter mit Stangenhalter Länge 1030mm NIRO
DEHNiso-Distanzhalter zum Befestigen von Fangstangen
z.B. an Rohre oder Masten
zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
in Kombination mit einer Fangstange 16/10 mm
(freie Länge 2,0 m / Einspannlänge 0,5 bis 1,0 m) dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 1030 mm
Isolierstrecke: 945 mm
Klemmbereich Rohr: 40-60 mm (1 1/4-2")
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 16 1030 RS40.60 V2A
Art.-Nr.: 106228
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Leitungshalter Aufnahme Rd 16 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Länge (l1) 1030 mm
Isolierstrecke (l2) 945 mm
Klemmbereich Rohr 40-60 mm (1 1/4-2")
Dauertemperaturbereich -50 °C ... +100 °C
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106228 was added to Notepad.

Product 106228 was added to the cart.


Mit Stangenhalter mit Bandrohrschelle

3 Products

Part No. 106245 DIDH 16 530 SB50.300 V2A

GTIN 4013364100336, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 561.40 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

DEHNiso-Distanzhalter mit Stangenhalter Länge 530mm NIRO
DEHNiso-Distanzhalter zum Befestigen von Fangstangen
z.B. an Rohre oder Masten
zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
in Kombination mit einer Fangstange 16/10 mm
(freie Länge 2,0 m / Einspannlänge 0,5 bis 1,0 m) dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 530 mm
Isolierstrecke: 445 mm
Klemmbereich Rohr: 50-300 mm
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 16 530 SB50.300 V2A
Art.-Nr.: 106245
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Leitungshalter Aufnahme Rd 16 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Länge (l1) 530 mm
Isolierstrecke (l2) 445 mm
Klemmbereich Rohr 50-300 mm
Dauertemperaturbereich -50 °C ... +100 °C
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106245 was added to Notepad.

Product 106245 was added to the cart.

Part No. 106246 DIDH 16 690 SB50.300 V2A

GTIN 4013364098954, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 608.10 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

DEHNiso-Distanzhalter mit Stangenhalter Länge 690mm NIRO
DEHNiso-Distanzhalter zum Befestigen von Fangstangen
z.B. an Rohre oder Masten
zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
in Kombination mit einer Fangstange 16/10 mm
(freie Länge 2,0 m / Einspannlänge 0,5 bis 1,0 m) dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 690 mm
Isolierstrecke: 605 mm
Klemmbereich Rohr: 50-300 mm
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 16 690 SB50.300 V2A
Art.-Nr.: 106246
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Leitungshalter Aufnahme Rd 16 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Länge (l1) 690 mm
Isolierstrecke (l2) 605 mm
Klemmbereich Rohr 50-300 mm
Dauertemperaturbereich -50 °C ... +100 °C
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106246 was added to Notepad.

Product 106246 was added to the cart.

Part No. 106248 DIDH 16 1030 SB50.300 V2A

GTIN 4013364100343, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 762.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

DEHNiso-Distanzhalter Länge mit Stangenhalter 1030mm NIRO
DEHNiso-Distanzhalter zum Befestigen von Fangstangen
z.B. an Rohre oder Masten
zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
in Kombination mit einer Fangstange 16/10 mm
(freie Länge 2,0 m / Einspannlänge 0,5 bis 1,0 m) dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 16 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 1030 mm
Isolierstrecke: 945 mm
Klemmbereich Rohr: 50-300 mm
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 16 1030 SB50.300 V2A
Art.-Nr.: 106248
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Leitungshalter Aufnahme Rd 16 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Länge (l1) 1030 mm
Isolierstrecke (l2) 945 mm
Klemmbereich Rohr 50-300 mm
Dauertemperaturbereich -50 °C ... +100 °C
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106248 was added to Notepad.

Product 106248 was added to the cart.


Mit Leitungshalter DEHNgrip

Für die Montage z. B. im Betonsockel (Art.-Nr. 102 075), lose Leitungsführung.

1 Product

Part No. 106160 DIDH 8 675 KT V2A GFK

GTIN 4013364092938, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 286.50 g, PU: 1.00 Stk.

Predecessor

Images

Additional information

DEHNiso-Distanzhalter mit Leitungshalter DEHNgrip Länge 675mm NIRO
DEHNiso-Distanzhalter für Ringleitungen
errichtet im Betonsockel mit Keiltechnik zum Einhalten des
Trennungsabstand zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN
EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die DEHNiso-Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 176 km/h dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 675 mm
Isolierstrecke: 590 mm
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 8,5 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm): 104 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm): 176 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 8 675 KT V2A GFK
Art.-Nr.: 106160
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Länge (l1) 675 mm
Isolierstrecke (l2) 590 mm
Dauertemperaturbereich -50 °C ... +100 °C
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 8,5 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) 104 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) 176 km/h
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106160 was added to Notepad.

Product 106160 was added to the cart.


Mit MMV-Klemme

Für Kreuzungspunkte, bei der Montage im Betonsockel (Art.-Nr. 102 075), feste Leitungsführung.

1 Product

Part No. 106150 DIDH 6.10 675 MMV KT V2A GFK

GTIN 4013364092914, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 340.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

DEHNiso-Distanzhalter mit MMV-Klemme Länge 675mm NIRO
DEHNiso-Distanzhalter mit MMV-Klemme, feste Leitungsführung
z.B. für Kreuzungspunkte bei Ringleitungen
errichtet im Betonsockel mit Keiltechnik zum Einhalten
des Trennungsabstand zu elektrisch leitenden Teilen nach
DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert.
Die DEHNiso-Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 176 km/h dimensioniert.
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge: 675 mm
Isolierstrecke: 590 mm
Dauertemperaturbereich: -50 °C ... +100 °C
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 8,5 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm): 104 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm): 176 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH 6.10 675 MMV KT V2A GFK
Art.-Nr.: 106150
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Leitungshalter Aufnahme Rd 6-10 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Länge (l1) 675 mm
Isolierstrecke (l2) 590 mm
Dauertemperaturbereich -50 °C ... +100 °C
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 8,5 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) 104 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm) 176 km/h
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106150 was added to Notepad.

Product 106150 was added to the cart.


back to top