Your dashboard services.
Register to access all tools.

SPD VT2 AT

  • Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
  • Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren/Funkenstrecken
  • Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"

SPD VT2 TT (FM) AT

Modularer Überspannungs-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung).

2 Products

Part No. 955321 VT2 M TT 320 AT

GTIN 4013364456754, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 442.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen ÖVE, ESTI

Product 955321 was added to Notepad.

Product 955321 was added to the cart.

Part No. 955329 VT2 M TT 320 FM AT

GTIN 4013364456761, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 450.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen ÖVE, ESTI
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Product 955329 was added to Notepad.

Product 955329 was added to the cart.


SPD VT2 TT 2P (FM) AT

Modularer Überspannungs-Ableiter für einphasige TT- und TN-Systeme (1+1-Schaltung); mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

2 Products

Part No. 955131 VT2 M TT 2P 320 AT

GTIN 4013364456730, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 263.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen ÖVE, ESTI

Product 955131 was added to Notepad.

Product 955131 was added to the cart.

Part No. 955136 VT2 M TT 2P 320 FM AT

GTIN 4013364456747, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 269.20 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen ÖVE, ESTI
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Product 955136 was added to Notepad.

Product 955136 was added to the cart.


SPD VT2 TNC (FM) AT

2 Products

Part No. 955300 VT2 M TNC 320 AT

GTIN 4013364439788, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 357.40 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen ÖVE, ESTI

Product 955300 was added to Notepad.

Product 955300 was added to the cart.

Part No. 955305 VT2 M TNC 320 FM AT

GTIN 4013364439795, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 365.86 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen ÖVE, ESTI
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Product 955305 was added to Notepad.

Product 955305 was added to the cart.


Varistor-Schutzmodul für VT2

1 Product

Part No. 955016 VT2 MOD 320 AT

GTIN 4013364439771, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 57.29 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

 

Technical data

Höchste Dauerspannung AC (UC ) 320 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Zulassungen ÖVE

Product 955016 was added to Notepad.

Product 955016 was added to the cart.


N-PE-Funkenstrecken-Schutzmodul für VT2

1 Product

Part No. 955051 VT2 MOD NPE AT

GTIN 4013364456723, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 44.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

 

Technical data

Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Zulassungen ÖVE

Product 955051 was added to Notepad.

Product 955051 was added to the cart.


back to top