Part No. 955321 VT2 M TT 320 AT
GTIN 4013364456754, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 442.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | ÖVE, ESTI |
Part No. 955329 VT2 M TT 320 FM AT
GTIN 4013364456761, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 450.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | ÖVE, ESTI |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Part No. 955131 VT2 M TT 2P 320 AT
GTIN 4013364456730, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 263.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | ÖVE, ESTI |
Part No. 955136 VT2 M TT 2P 320 FM AT
GTIN 4013364456747, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 269.20 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | ÖVE, ESTI |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Part No. 955300 VT2 M TNC 320 AT
GTIN 4013364439788, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 357.40 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | ÖVE, ESTI |
Part No. 955305 VT2 M TNC 320 FM AT
GTIN 4013364439795, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 365.86 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 A gG |
Zulassungen | ÖVE, ESTI |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Part No. 955016 VT2 MOD 320 AT
GTIN 4013364439771, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 57.29 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 320 V |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Zulassungen | ÖVE |
Part No. 955051 VT2 MOD NPE AT
GTIN 4013364456723, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 44.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Zulassungen | ÖVE |