Your dashboard services.
Register to access all tools.

Anschlussklemmen mit Gewindebolzen

Zum Anschließen von Rund und Flachleitern an Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10 / 12 (z. B. Art.-Nr. 478 011, 478 200) und Gewinde M16 (Art.-Nr. 478 027).
Ausführungen mit dem Anschlussgewinde M10 auch für die Montage auf der Rückseite des Erdungsfestpunktes (ohne Anschlussachse) z. B. für Flachband geeignet.

Ausführung schwer M10

1 Product

Part No. 478141 AK 7.10 FL40 GBM10X45 STTZN

GTIN 4013364101425, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 348.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Anschlussklemme mit Gewindebolzen Ausführung schwer M10 St/tZn
Anschlussklemmen, mit Gewindebolzen
zum Anschließen von Rd- und Fl-Leitungen
an Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10/12
Auch für die Montage auf der Rückseite des
Erdungsfestpunktes
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / 30-40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 35-95 mm2
Werkstoff Bolzen: NIRO
Schraube: M10 x 45 / M8 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK 7.10 FL40 GBM10X45 STTZN
Art.-Nr.: 478141
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl 7-10 / 30-40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 35-95 mm2
Abmessung 70 x 70 x 3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 478141 was added to Notepad.

Product 478141 was added to the cart.


Ausführung schwer M12

1 Product

Part No. 478149 AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A

GTIN 4013364154964, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 400.50 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Anschlussklemme mit Gewindebolzen Ausführung schwer M12 NIRO (V4A)
Anschlussklemmen, mit Gewindebolzen
zum Anschließen von Rd- und Fl-Leitungen an
Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10/12
Auch für die Montage auf der Rückseite des
Erdungsfestpunktes
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / 30-40 mm
Werkstoff Bolzen: NIRO (V4A)
Schraube: M12 x 55 / M8 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO (V4A)
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A
Art.-Nr.: 478149
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl 7-10 / 30-40 mm
Abmessung 70 x 70 x 3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,3 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 478149 was added to Notepad.

Product 478149 was added to the cart.


Ausführung schwer M16

1 Product

Part No. 478150 AK 7.10 FL40 GBM16X65 V4A

GTIN 4013364359512, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 472.60 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Anschlussklemme mit Gewindebolzen Ausführung schwer M16 NIRO (V4A)
Anschlussklemme, mit Gewindebolzen
zum Anschließen von Rd- und Fl-Leitungen an
Erdungsfestpunkten mit Gewinde M16
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / 30-40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 35-95 mm2
Werkstoff Bolzen: NIRO (V4A)
Schraube: M16 x 65 / M8 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO (V4A)
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK 7.10 FL40 GBM16X65 V4A
Art.-Nr.: 478150
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl 7-10 / 30-40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 35-95 mm2
Abmessung 70 x 70 x 3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,9 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 478150 was added to Notepad.

Product 478150 was added to the cart.


Ausführung leicht M10

1 Product

Part No. 478129 AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A

GTIN 4013364118508, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 148.00 g, PU: 10.00 Stk.


Images

Additional information

Anschlussklemme mit Gewindebolzen Ausführung leicht M10 NIRO (V4A)
Anschlussklemmen, mit Gewindebolzen
zum Anschließen von Rd- und Fl-Leitungen an
Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10/12
Auch für die Montage auf der Rückseite des
Erdungsfestpunktes
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 35-95 mm2
Werkstoff Bolzen: NIRO (V4A)
Schraube: M10 x 60 / M8 x 16 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO (V4A)
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A
Art.-Nr.: 478129
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 35-95 mm2
Abmessung 58 x 30 x 2,5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,7 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 478129 was added to Notepad.

Product 478129 was added to the cart.


back to top