DEHNshield
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46374997/HDVORSCHAU/DEHNshield_fam_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46374997/HDVORSCHAU/DEHNshield_fam_16-9.jpg)
- Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 auf Funkenstreckenbasis
- Platzsparende Funkenstreckentechnologie mit nur 1 TE / Pol ermöglicht kompakte Ausführung
- Erfüllt Mindestanforderungen an das Blitzstromableitvermögen nach VDE 0100-534
- Ermöglicht kompakten Blitzschutzpotentialausgleich inklusive Endgeräteschutz
- Ableitvermögen bis 50 kA (10/350 µs)
- Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
- Hohes Folgestromlöschvermögen (Ifi = 25 kAeff)
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46374998/HDVORSCHAU/952589a11_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46374998/HDVORSCHAU/952589a11_Kat.jpg)
Part No. 941300 DSH TNC 255
GTIN 4013364133556, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 415.80 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 37,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 12,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
Part No. 941305 DSH TNC 255 FM
GTIN 4013364275317, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 420.60 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 37,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 12,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Part No. 941306 DSH B TNC 255 FM
GTIN 4013364328068, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 422.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 22,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 7,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Part No. 941400 DSH TNS 255
GTIN 4013364133563, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 555.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 12,5 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
Part No. 941405 DSH TNS 255 FM
GTIN 4013364275331, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 488.30 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 12,5 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Part No. 941406 DSH B TNS 255 FM
GTIN 4013364328082, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 489.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 30 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 7,5 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Part No. 941310 DSH TT 255
GTIN 4013364131798, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 509.90 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 12,5 / 50 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
Erweiterte technische Daten: | --------------------------------- |
Schutzpegel [L-PE] (UP ) | 2,0 kV |
Part No. 941315 DSH TT 255 FM
GTIN 4013364275324, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 508.80 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 12,5 / 50 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | --------------------------------- |
Schutzpegel [L-PE] (UP ) | 2,0 kV |
Part No. 941316 DSH B TT 255 FM
GTIN 4013364328075, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 510.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 30 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 7,5 / 30 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | --------------------------------- |
Schutzpegel [L-PE] (UP ) | 2,0 kV |
Part No. 941200 DSH TN 255
GTIN 4013364138209, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 266.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 25 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 12,5 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
Part No. 941205 DSH TN 255 FM
GTIN 4013364289185, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 276.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 25 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 12,5 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Part No. 941206 DSH B TN 255 FM
GTIN 4013364373839, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 276.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 15 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 7,5 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Part No. 941110 DSH TT 2P 255
GTIN 4013364137899, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 291.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 25 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 12,5 / 25 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
Erweiterte technische Daten: | --------------------------------- |
Schutzpegel [L-PE] (UP ) | 2,0 kV |
Part No. 941115 DSH TT 2P 255 FM
GTIN 4013364289208, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 301.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 25 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 12,5 / 25 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | --------------------------------- |
Schutzpegel [L-PE] (UP ) | 2,0 kV |
DEHNshield TT 2P Basic FM
Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter für einphasige TT- und TN-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (1+1-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung); mit potentialfreien Fernmeldekontakt.
1 Product
Part No. 941116 DSH B TT 2P 255 FM
GTIN 4013364373235, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 301.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 15 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 7,5 / 15 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | --------------------------------- |
Schutzpegel [L-PE] (UP ) | 2,0 kV |