Your dashboard services.
Register to access all tools.

Spannungsprüfer PHE

Einfach – Sicher prüfen
  • Sichere Anzeigenerkennung
  • Leichte Handhabung

Details

Nach dem Loslassen der Taste leuchtet die grüne Lampe. Das Gerät hat die Funktionskontrolle ordnungsgemäß durchgeführt und ist somit betriebsbereit.
lorem ipsum
Vor dem Prüfen auf Spannungsfreiheit ist die Funktionskontrolle durchzuführen. Beim Drücken der Taste "TEST" blinkt die rote Lampe.
lorem ipsum

Nennspannungsbereiche bis 20 kV / 50 Hz oder 16,7 Hz, umschaltbar

Für Drehstromanlagen und einseitig geerdete Einphasenschaltanlagen.

Besonderheiten des umschaltbaren Prüfers:
Der Wahlschalter besitzt 3 Schalterstellungen für den jeweiligen Spannungs- und Frequenzbereich:
3 ... 10 kV / 50 Hz – Drehstrom
6 ... 20 kV / 50 Hz – Drehstrom
6 ... 20 kV / 16,7 Hz – einseitig geerdete Einphasenanlagen
Eine Inbetriebnahme ist aus Sicherheitsgründen nur in der empfindlichsten Stellung 3 ... 10 kV / 50 Hz möglich. In der jeweiligen Schalterstellung rastet der Schalter ein und ist damit gegen unbeabsichtigtes Verstellen geschützt. Die Umschaltung erfolgt über einen magnetisch betätigten, verschleißfreien Reedschalter.

1 Product

Part No. 767416 PHE 3 20 S FU 1P

GTIN 4013364084247, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.40 kg, PU: 1.00 Stk.


Images

Certificates

 

Technical data

Nennspannung (UN ) 3 ... 20 kV
Frequenz 16,7 und 50 Hz
Gesamtlänge (lG ) 1560 mm
Eintauchtiefe (IO ) 770 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 02.54
DB Material-Nr. 743 361

Product 767416 was added to Notepad.

Product 767416 was added to the cart.


Nennspannungsbereiche bis 20 kV / 16,7 Hz

Für einseitig geerdete Einphasenschaltanlagen und Weichenheizanlagen.

1 Product

Part No. 767415 PHE 6 20 S 16.7 1P

GTIN 4013364081116, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.30 kg, PU: 1.00 Stk.


Images

Certificates

 

Technical data

Nennspannung (UN ) 6 ... 20 kV
Frequenz 16,7 Hz
Gesamtlänge (lG ) 1560 mm
Eintauchtiefe (IO ) 770 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 02.52
DB Material-Nr. 738 302

Product 767415 was added to Notepad.

Product 767415 was added to the cart.


Nennspannung 15 kV / 16,7 Hz

Speziell für Bahnenergieleitungen.
Inklusive Hakenelektrode und Abschlussteil mit Steckkupplung und rutschsicherer Ringöse.

Einsatz an Bahnenergieleitungen
Der Spannungsprüfer für Bahnenergieleitungen hat im Vergleich zum Oberleitungsspannungsprüfer ein kürzeres Verlängerungsteil. Aufgrund der Anzeigesicherheit darf der Spannungsprüfer PHE 15 16,7 BEL STK nur an Bahnenergieleitungen, aber nicht an anderen Oberleitungskomponenten angewendet werden. Darüber hinaus darf er nicht von fahrbaren Oberleitungs-Montageleitern aus benutzt werden.
Zu Bahnenergieleitungen zählen Speiseleitungen (SL), Verstärkungsleitungen (VL), Umgehungsleitungen (UgL), Verbindungsleitungen, Federleitungen, 15 kV-Kabel, Kabelendverschlüsse, Schalterleitungen und Schalterquerleitungen.

1 Product

Part No. 767413 PHE 15 16.7 BEL STK

GTIN 4013364128750, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.55 kg, PU: 1.00 Stk.


Images

Certificates

 

Technical data

Nennspannung (UN ) 15 kV
Frequenz 16,7 Hz
Gesamtlänge (lG ) 1645 mm
Eintauchtiefe (IO ) 765 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 02.55
DB Material-Nr. 964 851

Product 767413 was added to Notepad.

Product 767413 was added to the cart.