Abstands-Spannungsprüferset ASP
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45660761/HDVORSCHAU/767571a0003_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45660761/HDVORSCHAU/767571a0003_16-9.jpg)
- Einfache und leichte Handhabung durch kompakte Bauform
- Kosten- / platzsparender Transport
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45660764/HDVORSCHAU/767571_Fam_Stu%CC%88ckliste_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45660764/HDVORSCHAU/767571_Fam_Stu%CC%88ckliste_D.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45660762/HDVORSCHAU/767571az1.jpg)
Der Abstands-Spannungsprüfer ASP mit dem E-Feldsensor der Kategorie „L“ ist mit dem grünen Ring so an die letzte, geerdete Schutzarmatur anzulegen, dass der E-Feldsensor in Richtung des am anderen Isolatorenende befestigten Leiterseiles zeigt.
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45660762/HDVORSCHAU/767571az1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45660763/HDVORSCHAU/767571az2.jpg)
Der Abstands-Spannungsprüfer ASP mit dem E-Feldsensor der Kategorie „S“ ist mit der grünen Markierung des Auslegers im 90°-Winkel an den untersten Isolatorteller anzulegen.
Sollte erdseitig eine Schutzarmatur vorhanden sein, ist der Ausleger am nächstmöglichen Isolatorteller oberhalb der Schutzarmatur anzulegen.
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45660763/HDVORSCHAU/767571az2.jpg)
Part No. 767571 ASPS 110 420 L
GTIN 4013364124967, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.23 kg, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Nennspannung (UN ) | 110 ... 420 kV |
Frequenz | 50 Hz |
Gesamtlänge (lG ) | 960 mm |
Part No. 767565 ASPS 110 132 16.7 L
GTIN 4013364143760, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.27 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennspannung (UN ) | 110 ... 132 kV |
Frequenz | 16,7 Hz |
Gesamtlänge (lG ) | 960 mm |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Eku 710 002 |
Part No. 767572 ASPS 110 420 S
GTIN 4013364124974, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.21 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennspannung (UN ) | 110 ... 420 kV |
Frequenz | 50 Hz |
Gesamtlänge (lG ) | 1000 mm |
Part No. 767582 ASP 110 420 S
GTIN 4013364144569, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.47 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennspannung (UN ) | 110 ... 420 kV |
Frequenz | 50 Hz |
Gesamtlänge (lG ) | 1000 mm |
Part No. 767573 ASPS 110 420 S L
GTIN 4013364134270, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 4.94 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennspannung (UN ) | 110 ... 420 kV |
Frequenz | 50 Hz |
Gesamtlänge (lG ) | 1000 mm |