Your dashboard services.
Register to access all tools.

MMV-Klemmen

Mini-MehrzweckVerbindungs-Klemme zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme, mit Verdrehschutz.

Mit Flachrundschraube

3 Products

Part No. 390250 MMVK 6.8 FRM10X35 STTZN

GTIN 4013364031791, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 75.60 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

MMV-Klemme St/tZn
MMV-Klemmen Mini-Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen
Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme, mit
Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 6-8 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MMVK 6.8 FRM10X35 STTZN
Art.-Nr.: 390250
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 6-8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 390250 was added to Notepad.

Product 390250 was added to the cart.

Part No. 390257 MMVK 6.8 FRM10X35 CU

GTIN 4013364031807, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 80.00 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

MMV-Klemme Cu
MMV-Klemmen Mini-Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen
Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme, mit
Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd: 6-8 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MMVK 6.8 FRM10X35 CU
Art.-Nr.: 390257
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme Cu
Klemmbereich Rd 6-8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 390257 was added to Notepad.

Product 390257 was added to the cart.

Part No. 390259 MMVK 6.8 FRM10X35 V2A

GTIN 4013364031814, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 72.80 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

MMV-Klemme NIRO
MMV-Klemmen Mini-Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen
Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme, mit
Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 6-8 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MMVK 6.8 FRM10X35 V2A
Art.-Nr.: 390259
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 6-8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 390259 was added to Notepad.

Product 390259 was added to the cart.


Mit Sechskantschraube

2 Products

Part No. 390565 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 STBLANK

GTIN 4013364385313, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 52.12 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

MMV-Klemme St/blank
MMV-Klemmen Mini-Mehrzweck-Verbindungsklemme zur
universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme,
mit Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: St/blank
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 3-5 mm
Klemmbereich Rd / Rd : 3-5 / 3-5 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 STBLANK
Art.-Nr.: 390565
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme St/blank
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 3-5 mm
Klemmbereich Rd / Rd 3-5 / 3-5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 390565 was added to Notepad.

Product 390565 was added to the cart.

Part No. 540271 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A

GTIN 4013364385306, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 52.08 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Verbindungsklemme zum Verbinden von Gittermatten
bzw. zum Anschließen von Gittermatten an Erdungssysteme
mit Schraube M8
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Klemmbereich Rd: 3-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 16 mm2
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
Art.-Nr.: 540271
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Klemmbereich Rd 3-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 16 mm2
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 540271 was added to Notepad.

Product 540271 was added to the cart.


Zweimetall-MMV-Klemme

Zum Verbinden von Leitungen unterschiedlicher Werkstoffe, mit Zwischenplatte (Cupal).

1 Product

Part No. 390267 ZMMVK 6.8 FRM10X35 CU STTZN

GTIN 4013364034402, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 81.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Zweimetall-MMV-Klemme Cu/St/tZn
Zweimetall-MMV-Klemmen zum Verbinden von Leitungen unterschiedlicher Werkstoffe,
mit Zwischenplatte (Cupal)
Werkstoff Klemme: Cu / St/tZn
Klemmbereich Rd Cu: 6-8 mm
Klemmbereich St/tZn: 6-8 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ZMMVK 6.8 FRM10X35 CU STTZN
Art.-Nr.: 390267
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme Cu / St/tZn
Klemmbereich Rd Cu 6-8 mm
Klemmbereich St/tZn 6-8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 390267 was added to Notepad.

Product 390267 was added to the cart.


back to top