Your dashboard services.
Register to access all tools.

Dachleitungshalter mit geprägter Strebe für Dachflächen

Zur Befestigung von Fang- und Ableitungen.

UNIsnap Bauhöhe 16 mm

Mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in den Dachziegel / Dachstein oder in die Dachlattung, mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung.

6 Products

Part No. 204149 DLH US 8 H16 L205 GR V2A

GTIN 4013364042285, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 55.42 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 16mm grau NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H16 L205 GR V2A
Art.-Nr.: 204149
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Product 204149 was added to Notepad.

Product 204149 was added to the cart.

Part No. 204921 DLH US 8 H16 L205 BR V2A

GTIN 4013364030589, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 53.02 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 16mm braun NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Farbe Leitungshalter: braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H16 L205 BR V2A
Art.-Nr.: 204921
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Product 204921 was added to Notepad.

Product 204921 was added to the cart.

Part No. 204147 DLH US 8 H16 L205 BR GALCU

GTIN 4013364042513, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 54.02 g, PU: 50.00 Stk.

Predecessor

Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 16mm braun Cu
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Farbe Leitungshalter: braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H16 L205 BR GALCU
Art.-Nr.: 204147
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Product 204147 was added to Notepad.

Product 204147 was added to the cart.

Part No. 204159 DLH US 8 H16 L335 GR V2A

GTIN 4013364042537, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 82.96 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 16mm grau NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H16 L335 GR V2A
Art.-Nr.: 204159
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Product 204159 was added to Notepad.

Product 204159 was added to the cart.

Part No. 204157 DLH US 8 H16 L335 BR GALCU

GTIN 4013364042520, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 88.16 g, PU: 50.00 Stk.

Predecessor

Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 16mm braun Cu
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Strebenlänge: 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Farbe Leitungshalter: braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H16 L335 BR GALCU
Art.-Nr.: 204157
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Strebenlänge (l1) 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Product 204157 was added to Notepad.

Product 204157 was added to the cart.

Part No. 204169 DLH US 8 H16 L475 GR V2A

GTIN 4013364042551, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 106.58 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 16mm grau NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 475 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H16 L475 GR V2A
Art.-Nr.: 204169
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 475 mm
Bauhöhe Leitungshalter 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Product 204169 was added to Notepad.

Product 204169 was added to the cart.


UNIsnap Bauhöhe 36 mm

Mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in den Dachziegel / Dachstein oder in die Dachlattung, mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung.

8 Products

Part No. 204179 DLH US 8 H36 L205 GR V2A

GTIN 4013364042575, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 63.02 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 36mm grau NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H36 L205 GR V2A
Art.-Nr.: 204179
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Product 204179 was added to Notepad.

Product 204179 was added to the cart.

Part No. 204924 DLH US 8 H36 L205 BR V2A

GTIN 4013364030619, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 67.22 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 36mm braun NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Farbe Leitungshalter: braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H36 L205 BR V2A
Art.-Nr.: 204924
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Product 204924 was added to Notepad.

Product 204924 was added to the cart.

Part No. 204177 DLH US 8 H36 L205 BR GALCU

GTIN 4013364042568, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 73.02 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 36mm Cu NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Farbe Leitungshalter: braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H36 L205 BR GALCU
Art.-Nr.: 204177
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Product 204177 was added to Notepad.

Product 204177 was added to the cart.

Part No. 204189 DLH US 8 H36 L335 GR V2A

GTIN 4013364042599, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 88.16 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 36mm grau NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H36 L335 GR V2A
Art.-Nr.: 204189
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Product 204189 was added to Notepad.

Product 204189 was added to the cart.

Part No. 204925 DLH US 8 H36 L335 BR V2A

GTIN 4013364030626, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 94.96 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 36mm braun NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Farbe Leitungshalter: braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H36 L335 BR V2A
Art.-Nr.: 204925
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Product 204925 was added to Notepad.

Product 204925 was added to the cart.

Part No. 204187 DLH US 8 H36 L335 BR GALCU

GTIN 4013364042582, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 96.36 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 36mm braun Cu
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Strebenlänge: 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Farbe Leitungshalter: braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H36 L335 BR GALCU
Art.-Nr.: 204187
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Strebenlänge (l1) 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Product 204187 was added to Notepad.

Product 204187 was added to the cart.

Part No. 204199 DLH US 8 H36 L475 GR V2A

GTIN 4013364042278, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 117.98 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 36mm grau NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 475 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H36 L475 GR V2A
Art.-Nr.: 204199
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 475 mm
Bauhöhe Leitungshalter 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Product 204199 was added to Notepad.

Product 204199 was added to the cart.

Part No. 204197 DLH US 8 H36 L475 BR GALCU

GTIN 4013364042605, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 118.88 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap Bauhöhe 36mm braun Cu
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Strebenlänge: 475 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Farbe Leitungshalter: braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH US 8 H36 L475 BR GALCU
Art.-Nr.: 204197
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Strebenlänge (l1) 475 mm
Bauhöhe Leitungshalter 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Product 204197 was added to Notepad.

Product 204197 was added to the cart.


UNIsnap mit Klemmteil

Mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen und zusätzlichem Klemmteil z. B. für Schieferdächer, mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung.

1 Product

Part No. 204089 LH US 8 H16 L205 KT GR V2A

GTIN 4013364109568, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 70.32 g, PU: 1.00 Stk.

Predecessor

Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIsnap mit Klemmteil grau NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIsnap mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung und zusätzlichem Klemmteil
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 16 mm
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH US 8 H16 L205 KT GR V2A
Art.-Nr.: 204089
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Product 204089 was added to Notepad.

Product 204089 was added to the cart.


DEHNsnap mit Alu-Grundstrebe

Zum leichten Anformen an die Falze der Dachziegel / Dachsteine, mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung.

2 Products

Part No. 204170 DLH DS 8 H36 L205 GR AL

GTIN 4013364072435, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 42.82 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter DEHNsnap mit Alu-Grundstrebe grau Al
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
mit Alu-Grundstrebe zum leichten Anformen an die Falze,
Leitungshalter DEHNsnap
Werkstoff Dachleitungshalter: Al
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DS 8 H36 L205 GR AL
Art.-Nr.: 204170
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter Al
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Product 204170 was added to Notepad.

Product 204170 was added to the cart.

Part No. 204171 DLH DS 8 H36 L205 BR AL

GTIN 4013364073708, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 41.42 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter DEHNsnap mit Alu-Grundstrebe braun Al
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
mit Alu-Grundstrebe zum leichten Anformen an die Falze,
Leitungshalter DEHNsnap
Werkstoff Dachleitungshalter: Al
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 36 mm
Farbe Leitungshalter: braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DS 8 H36 L205 BR AL
Art.-Nr.: 204171
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter Al
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 36 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Product 204171 was added to Notepad.

Product 204171 was added to the cart.


UNIgrip Bauhöhe 20 mm

Mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in den Dachziegel / Dachstein oder in die Dachlattung, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung.

6 Products

Part No. 206209 DLH UG 8 H20 L205 V2A

GTIN 4013364042759, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 61.40 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIgrip Bauhöhe Leitungshalter 20mm NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIgrip mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH UG 8 H20 L205 V2A
Art.-Nr.: 206209
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Product 206209 was added to Notepad.

Product 206209 was added to the cart.

Part No. 206207 DLH UG 8 H20 L205 CU

GTIN 4013364054257, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 66.90 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIgrip Bauhöhe Leitungshalter 20mm Cu
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIgrip mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH UG 8 H20 L205 CU
Art.-Nr.: 206207
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Product 206207 was added to Notepad.

Product 206207 was added to the cart.

Part No. 206219 DLH UG 8 H20 L335 V2A

GTIN 4013364042766, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 87.96 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIgrip Bauhöhe Leitungshalter 20mm NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIgrip mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH UG 8 H20 L335 V2A
Art.-Nr.: 206219
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Product 206219 was added to Notepad.

Product 206219 was added to the cart.

Part No. 206217 DLH UG 8 H20 L335 CU

GTIN 4013364052208, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 97.56 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIgrip Bauhöhe Leitungshalter 20mm Cu
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIgrip mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Strebenlänge: 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH UG 8 H20 L335 CU
Art.-Nr.: 206217
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Strebenlänge (l1) 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Product 206217 was added to Notepad.

Product 206217 was added to the cart.

Part No. 206229 DLH UG 8 H20 L475 V2A

GTIN 4013364042773, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 120.48 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIgrip Bauhöhe Leitungshalter 20mm NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIgrip mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 475 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH UG 8 H20 L475 V2A
Art.-Nr.: 206229
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 475 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Product 206229 was added to Notepad.

Product 206229 was added to the cart.

Part No. 206227 DLH UG 8 H20 L475 CU

GTIN 4013364054264, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 123.78 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIgrip Bauhöhe Leitungshalter 20mm Cu
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIgrip mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: Cu
Strebenlänge: 475 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH UG 8 H20 L475 CU
Art.-Nr.: 206227
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter Cu
Strebenlänge (l1) 475 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Product 206227 was added to Notepad.

Product 206227 was added to the cart.


UNIgrip Bauhöhe 32 mm

Mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in den Dachziegel / Dachstein oder in die Dachlattung, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung.

3 Products

Part No. 206309 DLH UG 8 H32 L205 V2A

GTIN 4013364042780, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 63.02 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIgrip Bauhöhe Leitungshalter 32mm NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIgrip mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 32 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH UG 8 H32 L205 V2A
Art.-Nr.: 206309
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 32 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Product 206309 was added to Notepad.

Product 206309 was added to the cart.

Part No. 206319 DLH UG 8 H32 L335 V2A

GTIN 4013364042667, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 92.16 g, PU: 50.00 Stk.

Predecessor

Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIgrip Bauhöhe Leitungshalter 32mm NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIgrip mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 32 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH UG 8 H32 L335 V2A
Art.-Nr.: 206319
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 335 mm
Bauhöhe Leitungshalter 32 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Product 206319 was added to Notepad.

Product 206319 was added to the cart.

Part No. 206329 DLH UG 8 H32 L475 V2A

GTIN 4013364042797, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 116.58 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIgrip Bauhöhe Leitungshalter 32mm NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIgrip mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und
Einhängen in die Dachlattung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 475 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 32 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH UG 8 H32 L475 V2A
Art.-Nr.: 206329
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 475 mm
Bauhöhe Leitungshalter 32 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Product 206329 was added to Notepad.

Product 206329 was added to the cart.


UNIgrip mit Klemmteil Bauhöhe 20 mm

Mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen und zusätzlichem Klemmteil z. B. für Schieferdächer, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung.

1 Product

Part No. 206289 DLH UG 8 H20 L205 KT V2A

GTIN 4013364149427, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 79.12 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter UNIgrip mit Klemmteil Bauhöhe 20mm NIRO
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
UNIgrip mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in die Dachlattung und zusätzlichem Klemmteil
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH UG 8 H20 L205 KT V2A
Art.-Nr.: 206289
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Product 206289 was added to Notepad.

Product 206289 was added to the cart.


DEHNgrip mit Alu-Grundstrebe

Zum leichten Anformen an die Falze der Dachziegel / Dachsteine, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung.

2 Products

Part No. 206170 DLH DG 8 H20 L205 V2A AL

GTIN 4013364082816, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 54.02 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter DEHNgrip mi Alu-Grundstrebe 20mm Bauhöhe
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
mit Alu-Grundstrebe zum leichten Anformen an die Falze,
mit Leitungshalter DEHNgrip
Werkstoff Dachleitungshalter: Al
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DG 8 H20 L205 V2A AL
Art.-Nr.: 206170
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter Al
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Product 206170 was added to Notepad.

Product 206170 was added to the cart.

Part No. 206171 DLH DG 8 H32 L205 V2A AL

GTIN 4013364089488, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 54.02 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter DEHNgrip mi Alu-Grundstrebe 32mm Bauhöhe
Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
mit Alu-Grundstrebe zum leichten Anformen an die Falze,
mit Leitungshalter DEHNgrip
Werkstoff Dachleitungshalter: Al
Strebenlänge: 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 32 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DG 8 H32 L205 V2A AL
Art.-Nr.: 206171
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter Al
Strebenlänge (l1) 205 mm
Bauhöhe Leitungshalter 32 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Product 206171 was added to Notepad.

Product 206171 was added to the cart.


back to top