Your dashboard services.
Register to access all tools.

Holdebøjle

Holdebøjle af aluminium med låsebøjle af NIRO til betonsokler på 8,5 kg og 17 kg.

1 Product

Part No. 590000 TG AL SB A2 BES 17KG

GTIN 4013364507678, Customs tariff No. (EU): 73262000, Gross weight: 400.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Holdebøjle af aluminium med låsebøjle
af NIRO til betonsokler på 8,5 kg og
17 kg.
Materiale: Al / NIRO
Diameter: 16 mm

fabrikat: DEHN
Type: TG AL SB A2 BES 17KG
artikelnr.: 590000
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Al / NIRO
Diameter 16 mm

Product 590000 was added to Notepad.

Product 590000 was added to the cart.


back to top