Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcare APS med hovedholder

  • Visir med hovedholder til beskyttelse mod en lysbues mekaniske og termiske farer ved arbejde på strømførende dele eller ved ophold i nærheden af strømførende dele.
  • Lysbueklasse APC 1
  • Certificeret iht. PPE-forordningen (EU) 2016/425

Lysbuesikkert visir med hovedholder

1 Product

Part No. 785870 APS ARC E1 SK7

GTIN 4013364497504, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 446.03 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Nominel spænding op til (UN ) 1000 V
Farve Transparent
Materiale Polykarbonat
Tykkelse Ca. 2 mm
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) APC 1
Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) 168 kJ
Standard GS-ET 29, EN 166

Product 785870 was added to Notepad.

Product 785870 was added to the cart.


back to top