Part No. 557125 KSB PERF RED 50 L10M
GTIN 4013364509856, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 850.00 g, PU: 24.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | Petrolatum |
Farve | rød |
Længde | 10 m |
Båndbredde | 50 mm |
Båndstyrke | ≥ 1,1 mm |
Maks. temperatur ved konstant anvendelse | 30 °C |
Afstand perforering | ca. 200 mm |
Part No. 557130 KSB PERF RED 100 L10M
GTIN 4013364509863, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 1.52 kg, PU: 12.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | Petrolatum |
Farve | rød |
Længde | 10 m |
Båndbredde | 100 mm |
Båndstyrke | ≥ 1,1 mm |
Maks. temperatur ved konstant anvendelse | 30 °C |
Afstand perforering | ca. 200 mm |
Part No. 556125 KSB 50 L10M
GTIN 4013364028517, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 787.92 g, PU: 24.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | Petrolatum |
Farve | brun/beige |
Længde | 10 m |
Båndbredde | 50 mm |
Båndstyrke | ≥ 1,1 mm |
Maks. temperatur ved konstant anvendelse | 30 °C |
Part No. 556130 KSB 100 L10M
GTIN 4013364028524, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 1.43 kg, PU: 12.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | Petrolatum |
Farve | brun/beige |
Længde | 10 m |
Båndbredde | 100 mm |
Båndstyrke | ≥ 1,1 mm |
Maks. temperatur ved konstant anvendelse | 30 °C |