Your dashboard services.
Register to access all tools.

Jordingsspændebånd

Jordingsspændebånd til potentialudligning af rør efter IEC 60364-4-41/5-54 (DIN VDE 0100-410/540), med trinløst justerbart spændebånd.

Type BRS17

For tilslutning af 1 eller 2 ledere med ubrudt kabel, tilslutningstværsnit 2,5-10 mm2 (massiv).

1 Product

Part No. 540920 BRS 10.27 AQ2.5 10 V2A

GTIN 4013364144194, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 29.00 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (rør Ø): 10-27 mm (1/8-3/4'')
Mål (bånd): 135 x 14 x 0,3 mm
Tilslutning (massiv): 2,5-10 mm2

fabrikat: DEHN
Type: BRS 10.27 AQ2.5 10 V2A
artikelnr.: 540920
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (rør Ø) 10-27 mm (1/8-3/4'')
Mål (bånd) (l1 x b x t) 135 x 14 x 0,3 mm
Tilslutning (massiv) 2,5-10 mm2

Product 540920 was added to Notepad.

Product 540920 was added to the cart.


Type standard

For tilslutning af 1 eller 2 ledere med ubrudt kabel, tilslutningstværsnit 4-25 mm2 (massiv / flertrådet).

3 Products

Part No. 540910 BRS 27.60 AQ4 25 V2A

GTIN 4013364025684, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 71.20 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (rør Ø): 27-60 mm (3/4-2'')
Mål (bånd): 240 x 25 x 0,3 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet): 4-25 mm2
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: BRS 27.60 AQ4 25 V2A
artikelnr.: 540910
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (rør Ø) 27-60 mm (3/4-2'')
Mål (bånd) (l1 x b x t) 240 x 25 x 0,3 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet) 4-25 mm2
Standard DIN EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 540910 was added to Notepad.

Product 540910 was added to the cart.

Part No. 540911 BRS 27.114 AQ4 25 V2A

GTIN 4013364025691, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 76.00 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (rør Ø): 27-114 mm (3/4-4'')
Mål (bånd): 410 x 25 x 0,3 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet): 4-25 mm2
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: BRS 27.114 AQ4 25 V2A
artikelnr.: 540911
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (rør Ø) 27-114 mm (3/4-4'')
Mål (bånd) (l1 x b x t) 410 x 25 x 0,3 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet) 4-25 mm2
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 540911 was added to Notepad.

Product 540911 was added to the cart.

Part No. 540912 BRS 27.168 AQ4 25 V2A

GTIN 4013364035362, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 93.90 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (rør Ø): 27-168 mm (3/4-6'')
Mål (bånd): 570 x 25 x 0,3 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet): 4-25 mm2
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: BRS 27.168 AQ4 25 V2A
artikelnr.: 540912
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (rør Ø) 27-168 mm (3/4-6'')
Mål (bånd) (l1 x b x t) 570 x 25 x 0,3 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet) 4-25 mm2
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 540912 was added to Notepad.

Product 540912 was added to the cart.


Separat spændehoved

Til kombination med spændebånd på rulle (art.-nr. 540 901), tilslutningstværsnit 4-25 mm2 (massiv / flertrådet).

1 Product

Part No. 540900 SPK 25 BRS AQ4 25 V2A

GTIN 4013364076532, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 57.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Tilslutning: 4-25 mm2
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: SPK 25 BRS AQ4 25 V2A
artikelnr.: 540900
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Tilslutning 4-25 mm2
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 540900 was added to Notepad.

Product 540900 was added to the cart.


Spændebånd på rulle

Afkortes med metalsaks.

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Længde: 100 m

fabrikat: DEHN
Type: SPB 25X0.3 L100M V2A
artikelnr.: 540901
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Mål (bånd) (b x t) 25 x 0,3 mm
Længde 100 m

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.


back to top