Your dashboard services.
Register to access all tools.

Forbindelsesklemmer til bygningsarmering

Forbindelse af rionet eller amering med runde og flade ledere.

Anordning:
(II) = parallel
(+) = kryds

Details

Figur 3: U-klemme art.-nr. 308 046
lorem ipsum
Figur 1: Diameter af armeringsstål.
Stål til armering af beton efter DIN EN 10080:2005.
lorem ipsum
Figur 5: Forbindelsesklemme art.-nr. 308 035
lorem ipsum
Figur 3: U-klemme art.-nr. 308 045
lorem ipsum
Figur 4: U-klemme med kabelsko
lorem ipsum

Til T-, kryds- og parallelforbindelse (rund leder)

1 Product

Part No. 308025 VK A UNI ST

GTIN 4013364035881, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 102.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: St/tZn
Klemmeområde (rund / rund): (+) 6-10 / 6-10 mm
Klemmeområde (rund / flad): (+) 6-10 / 30 mm
Klemmeområde (flad / flad): (II) 30 / 30 mm
Standard: EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 9 kA

fabrikat: DEHN
Type: VK A UNI ST
artikelnr.: 308025
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn
Klemmeområde (rund / rund) (+) 6-10 / 6-10 mm
Klemmeområde (rund / flad) (+) 6-10 / 30 mm
Klemmeområde (flad / flad) (II) 30 / 30 mm
Skrue di M10 x 25 mm
Standard EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9 kA

Product 308025 was added to Notepad.

Product 308025 was added to the cart.


Til T-, kryds- og parallelforbindelse (flad leder)

1 Product

Part No. 308026 VK 6.10 FL30 FL30 BSB STTZN

GTIN 4013364035874, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 111.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: St/tZn
Klemmeområde (rund / flad): (+) 6-10 / 30 mm
Klemmeområde (flad / flad): (+ / II) 30 / 30 mm
Standard: EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 13 kA

fabrikat: DEHN
Type: VK 6.10 FL30 FL30 BSB STTZN
artikelnr.: 308026
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn
Klemmeområde (rund / flad) (+) 6-10 / 30 mm
Klemmeområde (flad / flad) (+ / II) 30 / 30 mm
Skrue di M10 x 25 mm
Standard EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 13 kA
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 308026 was added to Notepad.

Product 308026 was added to the cart.


Til T- og krydsforbindelse

Bemærk: tilspændingsmoment ≥ 10 Nm.

1 Product

Part No. 308030 VK A R22 F40 STBL

GTIN 4013364030749, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 130.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: St/blank
Klemmeområde (rund / flad): (+) 6-22 / 30-40 mm
Standard: EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 1,0 kA

fabrikat: DEHN
Type: VK A R22 F40 STBL
artikelnr.: 308030
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/blank
Klemmeområde (rund / flad) (+) 6-22 / 30-40 mm
Skrue di M10 x 40 mm
Standard EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 1,0 kA
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 308030 was added to Notepad.

Product 308030 was added to the cart.


Til T-, kryds- og parallelforbindelse med klemmeramme

Til fleksibel tilslutning af runde ledere eller til jordingspunkter med samtidig fastgørelse i forskallingen.

1 Product

Part No. 308035 VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL

GTIN 4013364123472, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 169.60 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: St/blank
Klemmeområde (rund / rund): (+/II) 6-22 / 6-10 mm
Klemmeområde (rund / flad): (+) 6-22 / 40 mm
Standard: EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 1,0 kA

fabrikat: DEHN
Type: VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
artikelnr.: 308035
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/blank
Klemmeområde (rund / rund) (+/II) 6-22 / 6-10 mm
Klemmeområde (rund / flad) (+) 6-22 / 40 mm
Skrue di M10 x 60 mm
Standard EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 1,0 kA
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 308035 was added to Notepad.

Product 308035 was added to the cart.


U-klemme til større diameter

1 Product

Part No. 308045 BVK 16.48 6.10 FL40 BSB STBL

GTIN 4013364124455, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 266.50 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: St/blank
Klemmeområde (rund / rund): (II) 16-48 / 6-10 mm
Klemmeområde (rund / flad): (II) 16-48 / 30-40 mm
Standard: EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 16 kA

fabrikat: DEHN
Type: BVK 16.48 6.10 FL40 BSB STBL
artikelnr.: 308045
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/blank
Klemmeområde (rund / rund) (II) 16-48 / 6-10 mm
Klemmeområde (rund / flad) (II) 16-48 / 30-40 mm
Skrue U-skrue M10 x 48 mm
Standard EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 16 kA
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 308045 was added to Notepad.

Product 308045 was added to the cart.


U-klemme til større diameter med yderligere to klemmerammer

Til krydsforbindelse af runde ledere (6-10 mm) eller til fastgørelse og samtidig forbindelse af jordingspunkter.

1 Product

Part No. 308046 BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL

GTIN 4013364124462, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 292.40 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: St/blank
Klemmeområde (rund / rund): (+/II) 16-48 / 6-10 mm
Klemmeområde (rund / flad): (II) 16-48 / 30-40 mm
Standard: EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 9,9 kA

fabrikat: DEHN
Type: BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
artikelnr.: 308046
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/blank
Klemmeområde (rund / rund) (+/II) 16-48 / 6-10 mm
Klemmeområde (rund / flad) (II) 16-48 / 30-40 mm
Skrue U-skrue M10 x 48 mm
Standard EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,9 kA
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 308046 was added to Notepad.

Product 308046 was added to the cart.


MAXI-MV-klemme

Til T-, kryds- og parallelforbindelse.

1 Product

Part No. 308040 MAMVK 8.16 15.25 STBL

GTIN 4013364055902, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 462.30 g, PU: 20.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: St/blank
Klemmeområde (rund / rund): (+/II) 8-16 / 15-25 mm
Standard: EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 10,2 kA

fabrikat: DEHN
Type: MAMVK 8.16 15.25 STBL
artikelnr.: 308040
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/blank
Klemmeområde (rund / rund) (+/II) 8-16 / 15-25 mm
Skrue di M12 x 65 mm
Standard EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 10,2 kA
Godkendelse UL 467
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 308040 was added to Notepad.

Product 308040 was added to the cart.


MV-klemme med sekskantskrue

Gevind i underdelen.

3 Products

Part No. 390053 MVK 8.10 SKM10X35 STBL

GTIN 4013364095984, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 98.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: St/blank
Klemmeområde (rund): 8-10(12) mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: MVK 8.10 SKM10X35 STBL
artikelnr.: 390053
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale St/blank
Klemmeområde (rund) 8-10(12) mm
Skrue di M10 x 35 mm
Standard EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 390053 was added to Notepad.

Product 390053 was added to the cart.

Part No. 390050 MVK 8.10 SKM10X30 STTZN

GTIN 4013364095991, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 101.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: St/tZn
Klemmeområde (rund): 8-10 mm
Standard: EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 5,5 kA

fabrikat: DEHN
Type: MVK 8.10 SKM10X30 STTZN
artikelnr.: 390050
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn
Klemmeområde (rund) 8-10 mm
Skrue di M10 x 30 mm
Standard EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 390050 was added to Notepad.

Product 390050 was added to the cart.

Part No. 391050 MVK 10 SKM10X35 STTZN

GTIN 4013364087064, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 103.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: St/tZn
Klemmeområde (rund): 10 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: MVK 10 SKM10X35 STTZN
artikelnr.: 391050
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn
Klemmeområde (rund) 10 mm
Skrue di M10 x 35 mm
Standard EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 391050 was added to Notepad.

Product 391050 was added to the cart.


MV-klemme med sekskantskrue og fjederskive

Gevind i underdelen.

1 Product

Part No. 390550 MVK 8.10 SKM10X30 FSC STTZN

GTIN 4013364096042, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 103.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: St/tZn
Klemmeområde (rund): 8-10 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: MVK 8.10 SKM10X30 FSC STTZN
artikelnr.: 390550
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn
Klemmeområde (rund) 8-10 mm
Skrue di M10 x 30 mm
Standard EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 390550 was added to Notepad.

Product 390550 was added to the cart.


Parallelforbinder med rundhovedet skrue

2 Products

Part No. 306121 PV 6.22 FRM10X40 STBLANK

GTIN 4013364284920, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 163.16 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Parallelforbinder med en skrue St/blank
Parallelforbinder til parallel forbindelse af to ledere
Materiale: St/blank
Klemmeområde (rund / rund): 6-22 / 6-22 mm
Standard: EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 6,1 kA

fabrikat: DEHN
Type: PV 6.22 FRM10X40 STBLANK
artikelnr.: 306121
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/blank
Klemmeområde (rund / rund) 6-22 / 6-22 mm
Skrue e M10 x 40 mm
Standard EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,1 kA

Product 306121 was added to Notepad.

Product 306121 was added to the cart.

Part No. 306122 PV 6.22 FRM10X40 STTZN

GTIN 4013364284937, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 167.12 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Parallelforbinder med en skrue St/Zn
Parallelforbinder til parallel forbindelse af to ledere
Materiale: St/tZn
Klemmeområde (rund / rund): 6-22 / 6-22 mm
Standard: EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 6,1 kA

fabrikat: DEHN
Type: PV 6.22 FRM10X40 STTZN
artikelnr.: 306122
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn
Klemmeområde (rund / rund) 6-22 / 6-22 mm
Skrue e M10 x 40 mm
Standard EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,1 kA

Product 306122 was added to Notepad.

Product 306122 was added to the cart.


back to top