Part No. 478530 WD M10 12 V4A DWD L200 300 STTZN
GTIN 4013364120341, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 697.00 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (plade) | Rustfrit (V4A) |
Materiale-nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Materiale (akse) | St/tZn |
Tykkelse (l1) | 200-300 mm |
Tilslutningsgevind | M10 / 12 |
Tilslutningsplade Ø | 80 mm |
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4,1 kA |
Standard | EN 62561-(1+5) |
Part No. 478540 WD M10 12 V4A DWD L300 400 STTZN
GTIN 4013364120358, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 750.00 g, PU: 4.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (plade) | Rustfrit (V4A) |
Materiale-nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Materiale (akse) | St/tZn |
Tykkelse (l1) | 300-400 mm |
Tilslutningsgevind | M10 / 12 |
Tilslutningsplade Ø | 80 mm |
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4,1 kA |
Standard | EN 62561-(1+5) |
Part No. 478550 WD M10 12 V4A DWD L400 500 STTZN
GTIN 4013364120365, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 838.50 g, PU: 4.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (plade) | Rustfrit (V4A) |
Materiale-nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Materiale (akse) | St/tZn |
Tykkelse (l1) | 400-500 mm |
Tilslutningsgevind | M10 / 12 |
Tilslutningsplade Ø | 80 mm |
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4,1 kA |
Standard | EN 62561-(1+5) |