Your dashboard services.
Register to access all tools.

Lederholder og tilbehør til fastgørelse på fladt tag / metaltag

Lederholder

1 Product

Part No. 253289 LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A

GTIN 4013364159860, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 94.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Lederholder med overligger med to skruer til
placering af HVI-lederen på flade tage.
Materiale: Rustfrit
Lederholder (rund): 20-23 mm
Højde (lederholder): 87 mm
Bolte: Ø10 mm

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A
artikelnr.: 253289
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Lederholder (rund) 20-23 mm
Højde (lederholder) 87 mm
Bolte Ø10 mm

Product 253289 was added to Notepad.

Product 253289 was added to the cart.


Lederholder

1 Product

Part No. 253279 LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A

GTIN 4013364159877, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 182.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Lederholder til montering af HVI-leder NIRO
Lederholder med overligger med to skruer til
placering af HVI-lederen på flade tage.
Materiale: Rustfrit
Lederholder (rund): 20-23 mm
Højde (lederholder): 125 mm
Bolte: Ø16 mm

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A
artikelnr.: 253279
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Lederholder (rund) 20-23 mm
Højde (lederholder) 125 mm
Bolte Ø16 mm

Product 253279 was added to Notepad.

Product 253279 was added to the cart.


Betonsokkel

1 Product

Part No. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET

GTIN 4013364057814, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.62 kg, PU: 54.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Vægt: 17 kg
Støtte: Kileteknik Ø16 mm
Diameter Ø: 337 mm
Materiale: Beton (C45/55)
Materiale (kile / adapter): Rustfrit

fabrikat: DEHN
Type: BES 17KG KT16 D337 SET
artikelnr.: 102010
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Vægt 17 kg
Støtte Kileteknik Ø16 mm
Diameter Ø 337 mm
Materiale Beton (C45/55)
Materiale (kile / adapter) Rustfrit

Product 102010 was added to Notepad.

Product 102010 was added to the cart.


Taglederholder med tilslutningslaske

1 Product

Part No. 202853 DLH AL ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354166, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 113.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Taglederholder til metaltag til HVI-leder
Taglederholder til metaltag med tilslutningslaske i Z-form og
overligger med to skruer til placering af HVI-lederen
Materiale (taglederholder): Rustfrit
Materiale (lederholder): Rustfrit
Fastgørelse: [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Lederholder (rund): 20-23 mm
Standard: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: DLH AL ZS 20 23 V2A
artikelnr.: 202853
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (taglederholder) Rustfrit
Materiale (lederholder) Rustfrit
Fastgørelse [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Lederholder (rund) 20-23 mm
Standard DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202853 was added to Notepad.

Product 202853 was added to the cart.


Underlægsplade

1 Product

Part No. 102060 ULP KS D280 SW

GTIN 4013364094987, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 139.90 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Ydre diameter Ø: 280 mm
Indre diameter Ø: 270 mm
Materiale: EVA
Farve: Sort ●

fabrikat: DEHN
Type: ULP KS D280 SW
artikelnr.: 102060
eller tilsvarende

 

Technical data

Ydre diameter Ø 280 mm
Indre diameter Ø 270 mm
Materiale EVA
Farve Sort ●

Product 102060 was added to Notepad.

Product 102060 was added to the cart.


Betonsokkel

1 Product

Part No. 253301 BES 4.6KG SB10 180X180X70

GTIN 4013364129788, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 4.60 kg, PU: 24.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Udførelse: Firkantet, åben form
Materiale: Beton (C35/45)
Mål: 180 x 180 x 70 mm

fabrikat: DEHN
Type: BES 4.6KG SB10 180X180X70
artikelnr.: 253301
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Beton (C35/45)
Mål 180 x 180 x 70 mm

Product 253301 was added to Notepad.

Product 253301 was added to the cart.


Taglederholder

1 Product

Part No. 253229 DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K

GTIN 4013364159846, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.89 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Taglederholder til placering af HVI light-lederen NIRO
Taglederholder med overligger med to skruer til
placering af HVI-lederen på flade tage.
Udgave med betonsten og underlægsplade
Samlet vægt: ca. 4,7 kg
Materiale (lederholder): Rustfrit
Lederholder (rund): 20-23 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K
artikelnr.: 253229
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (lederholder) Rustfrit
Lederholder (rund) 20-23 mm
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 253229 was added to Notepad.

Product 253229 was added to the cart.


Taglederholder

1 Product

Part No. 253239 DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP

GTIN 4013364159853, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.70 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Taglederholder til placering af HVI light-lederen NIRO
Taglederholder med overligger med to skruer til
placering af HVI-lederen på flade tage.
Udgave med betonsten og underlægsplade
Samlet vægt: ca. 8,6 kg
Materiale (lederholder): Rustfrit
Lederholder (rund): 20-23 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP
artikelnr.: 253239
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (lederholder) Rustfrit
Lederholder (rund) 20-23 mm
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 253239 was added to Notepad.

Product 253239 was added to the cart.


Adapter til montering af HVI light-lederen/HVI-lederen/HVI light plus-lederen på fladt tag

1 Product

Part No. 253026 RLA 20 FB K SW

GTIN 4013364100169, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 9.50 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Adapter til montering af HVI-lederen på fladt tag
Adapter til montering af HVI-lederen på fladt tag eller
til HVI light-lederen til fastklemning på
tagledningsholder type FB (varenr. 253 015) og
KF (varenr. 253 030)
Farve: Sort ●
Lederholder (rund): 20-21 mm

fabrikat: DEHN
Type: RLA 20 FB K SW
artikelnr.: 253026
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Kunststof
Farve Sort ●
Lederholder (rund) 20-21 mm

Product 253026 was added to Notepad.

Product 253026 was added to the cart.


Taglederholder til klemmefalset metaltag

1 Product

Part No. 202851 DLH KF ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354142, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 212.40 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Taglederholder til metaltag til HVI-leder
Taglederholder til metaltag med klemfals og
overligger med to skruer til placering af HVI-lederen
Materiale (taglederholder): Rustfrit
Materiale (lederholder): Rustfrit
Klemmeområde: Ca. 18 / 22 mm
Lederholder (rund): 20-23 mm
Standard: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: DLH KF ZS 20 23 V2A
artikelnr.: 202851
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (taglederholder) Rustfrit
Materiale (lederholder) Rustfrit
Klemmeområde Ca. 18 / 22 mm
Lederholder (rund) 20-23 mm
Standard DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202851 was added to Notepad.

Product 202851 was added to the cart.


Taglederholder til falset tag

1 Product

Part No. 202852 DLH SF ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354159, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 157.80 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Taglederholder til metaltag til HVI-leder
Taglederholder til metaltag med lodret fals og
overligger med to skruer til placering af HVI-lederen
Materiale (taglederholder): Rustfrit
Materiale (lederholder): Rustfrit
Klemmeområde: 0,7-8 mm
Lederholder (rund): 20-23 mm
Standard: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: DLH SF ZS 20 23 V2A
artikelnr.: 202852
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (taglederholder) Rustfrit
Materiale (lederholder) Rustfrit
Klemmeområde 0,7-8 mm
Lederholder (rund) 20-23 mm
Standard DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202852 was added to Notepad.

Product 202852 was added to the cart.


Underlægsplade

1 Product

Part No. 102050 ULP KS D370 SW

GTIN 4013364045996, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Ydre diameter Ø: 370 mm
Indre diameter Ø: 360 mm
Materiale: EVA
Farve: Sort ●

fabrikat: DEHN
Type: ULP KS D370 SW
artikelnr.: 102050
eller tilsvarende

 

Technical data

Ydre diameter Ø 370 mm
Indre diameter Ø 360 mm
Materiale EVA
Farve Sort ●

Product 102050 was added to Notepad.

Product 102050 was added to the cart.


Afstandsholder til HVI light-leder/HVI light plus-leder

2 Products

Part No. 106852 DH ZS 20 D16 500 GFK PA

GTIN 4013364119307, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Afstandsholder til HVI light-leder, GFK
Afstandsholder til HVI light-leder til området
omkring endeafslutningen eller tilpasningsområdet
for HVI light-lederen
f.eks. til montering i betonsokkel med kileteknik
Afstandsstang (isoleringsområde) af glasfiberforstærket
plast (GFK) Ø16 mm
Materialefaktor km = 0,7
Farve: lysegrå, UV-stabiliseret
Afstandsholderne er dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Materiale (lederholder / adapter): PA
Længde: 500 mm
Isoleringslængde: 475 mm
Lederholder (rund): 20-21 mm
Gevind: M8
Max. vindstyrke (1x sokkel 17 kg, holderafstand 1000 mm): 151 km/t
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: DH ZS 20 D16 500 GFK PA
artikelnr.: 106852
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale (afstandsholder) GFK
Materiale (lederholder / adapter) PA
Længde (l1) 500 mm
Lederholder (rund) 20-21 mm
Gevind M8
Max. vindstyrke (1x sokkel 17 kg, holderafstand 1000 mm) 151 km/t
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106852 was added to Notepad.

Product 106852 was added to the cart.

Part No. 106812 DH ZS 20 D16 1000 GFK PA

GTIN 4013364104907, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 435.10 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Afstandsholder til HVI light-leder, GFK
Afstandsholder til HVI light-leder til området
omkring endeafslutningen eller tilpasningsområdet
for HVI light-lederen
f.eks. til montering i betonsokkel med kileteknik
Afstandsstang (isoleringsområde) af glasfiberforstærket
plast (GFK) Ø16 mm,
materialefaktor km = 0,7
Farve: lysegrå, UV-stabiliseret
Afstandsholderne er dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Materiale (lederholder / adapter): PA
Længde: 1000 mm
Isoleringslængde: 975 mm
Lederholder (rund): 20-21 mm
Gevind: M8
Max. vindstyrke (1x sokkel 17 kg, holderafstand 1000 mm): 98 km/t
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: DH ZS 20 D16 1000 GFK PA
artikelnr.: 106812
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale (afstandsholder) GFK
Materiale (lederholder / adapter) PA
Længde (l1) 1000 mm
Lederholder (rund) 20-21 mm
Gevind M8
Max. vindstyrke (1x sokkel 17 kg, holderafstand 1000 mm) 98 km/t
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106812 was added to Notepad.

Product 106812 was added to the cart.


Underlægsplade

1 Product

Part No. 253300 GP B10 H60 D300 KS GR

GTIN 4013364129771, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 196.67 g, PU: 24.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Diameter Ø: 300 mm
Diameter Ø stikbøsning: 10 mm
Højde: 60 mm
Materiale: Kunststof

fabrikat: DEHN
Type: GP B10 H60 D300 KS GR
artikelnr.: 253300
eller tilsvarende

 

Technical data

Diameter Ø 300 mm
Diameter Ø stikbøsning 10 mm
Højde 60 mm
Materiale Kunststof
Farve Grå

Product 253300 was added to Notepad.

Product 253300 was added to the cart.


Betonsokkel

1 Product

Part No. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET

GTIN 4013364094215, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 8.46 kg, PU: 120.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Samlet vægt: 8,5 kg
Diameter Ø: 240 mm
Materiale: Beton (C45/55)
Materiale (kile / adapter): Rustfrit

fabrikat: DEHN
Type: BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
artikelnr.: 102075
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet vægt 8,5 kg
Diameter Ø 240 mm
Materiale Beton (C45/55)
Materiale (kile / adapter) Rustfrit

Product 102075 was added to Notepad.

Product 102075 was added to the cart.


Taglederholder til rundt og falset metaltag

1 Product

Part No. 202850 DLH RSF ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354135, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 205.40 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Taglederholder til metaltag til HVI-leder
Taglederholder til metaltag med rundfals og
overligger med to skruer til placering af HVI-lederen
Materiale (taglederholder): Rustfrit
Materiale (lederholder): Rustfrit
Klemmeområde: Ø20-25 mm
Lederholder (rund): 20-23 mm
Standard: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: DLH RSF ZS 20 23 V2A
artikelnr.: 202850
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (taglederholder) Rustfrit
Materiale (lederholder) Rustfrit
Klemmeområde Ø20-25 mm
Lederholder (rund) 20-23 mm
Standard DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202850 was added to Notepad.

Product 202850 was added to the cart.


Afstandsholder med PA-element til HVI-leder light (variabel længde 350-900 mm)

1 Product

Part No. 105460 DIDH PAE 17 D16 750 AL V2A

GTIN 4013364381513, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 577.40 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Afstandsholder med potentialudligningselement, længde 750 mm
Afstandsholder til oprettelse af HVI light-lederens variable
tilpasningsområde
Med MV-klemme til tilslutningen
Rd 16 mm / Rd 8-10 mm.
Betonsoklen (varenr. 102 010, vægt 17 kg) og
underlægspladen (varenr. 102 050) skal bestilles
separat.
Materiale (afstandsholder): Al
Længde (afstandsholder): 750 mm
Lederholder (rund): 17 mm
Materiale (lederholder): Rustfrit
Klemmeområde (rund - MV-klemme): 8-10 / 16 mm
Materiale (klemme): Al
Længde (variabel endeafslutning): 350-900 mm
Max. vindstyrke (1 sokkel af 17 kg; l = 900 mm): 111 km/t
Max. vindstyrke (2 sokler af 17 kg; l = 900 mm): 159 km/t
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: DIDH PAE 17 D16 750 AL V2A
artikelnr.: 105460
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (afstandsholder) Al
Længde (afstandsholder) 750 mm
Lederholder (rund) 17 mm
Materiale (lederholder) Rustfrit
Klemmeområde (rund - MV-klemme) 8-10 / 16 mm
Materiale (klemme) Al
Længde (variabel endeafslutning) 350-900 mm
Max. vindstyrke (1 sokkel af 17 kg; l = 900 mm) 111 km/t
Max. vindstyrke (2 sokler af 17 kg; l = 900 mm) 159 km/t
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105460 was added to Notepad.

Product 105460 was added to the cart.


Taglederholder til fladt tag

1 Product

Part No. 253015 DLH FB 8 LO 100X100X70

GTIN 4013364022201, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 1.05 kg, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Lederføring: Løs
Materiale (lederholder): Kunststof
Lederholder (rund): 8 mm
Sten: Beton (C35/45)
Vægt: 1 kg

fabrikat: DEHN
Type: DLH FB 8 LO 100X100X70
artikelnr.: 253015
eller tilsvarende

 

Technical data

Lederføring Løs
Materiale (lederholder) Kunststof
Lederholder (rund) 8 mm
Sten Beton (C35/45)
Vægt 1 kg

Product 253015 was added to Notepad.

Product 253015 was added to the cart.


Betonsokkel

1 Product

Part No. 102340 BES 17KG KT16 ULP D337 SET

GTIN 4013364105119, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.82 kg, PU: 54.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Samlet vægt: 17 kg
Støtte: Kileteknik Ø16 mm
Diameter Ø: 337 mm
Materiale: Beton (C45/55)
Materiale (kile): Rustfrit

fabrikat: DEHN
Type: BES 17KG KT16 ULP D337 SET
artikelnr.: 102340
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet vægt 17 kg
Støtte Kileteknik Ø16 mm
Diameter Ø 337 mm
Materiale Beton (C45/55)
Materiale (kile) Rustfrit

Product 102340 was added to Notepad.

Product 102340 was added to the cart.


back to top