Part No. 900385 DVA EMOB 3P 255 FM
GTIN 4013364422186, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 500.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
SPD efter EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Type 1 + Type 2 / klasse I + klasse II |
Afledermærkespænding AC [L-N]/[N-PE] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 12,5 / 50 kA |
Specifik energi [L-N]/[N-PE] (W/R) | 39,06 kJ/Ohm / 625,00 kJ/Ohm |
Mærkeafledestødstrøm (8/20) (In ) | 25 / 100 kA |
Restspænding [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV |
Godkendelser | KEMA, UL |
Part No. 900585 DVA EMOB M 3P 255 FM
GTIN 4013364498983, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 592.47 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
SPD efter EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Type 1 + Type 2 / klasse I + klasse II |
Afledermærkespænding AC [L-N]/[N-PE] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 12,5 / 50 kA |
Specifik energi [L-N]/[N-PE] (W/R) | 39,06 kJ/Ohm / 625,00 kJ/Ohm |
Mærkeafledestødstrøm (8/20) (In ) | 25 / 100 kA |
Restspænding [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV |
Godkendelser | KEMA, UL |