Your dashboard services.
Register to access all tools.

MMV-klemmer

Mini-MV-klemme med drejemodhold til universel anvendelse som kryds-, T- eller parallelklemme.

Med flad rund skrue

3 Products

Part No. 390250 MMVK 6.8 FRM10X35 STTZN

GTIN 4013364031791, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 75.60 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (klemme): St/tZn
Klemmeområde (rund): 6-8 mm
Materialetykkelse: 2,5 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: MMVK 6.8 FRM10X35 STTZN
artikelnr.: 390250
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) St/tZn
Klemmeområde (rund) 6-8 mm
Standard EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 390250 was added to Notepad.

Product 390250 was added to the cart.

Part No. 390257 MMVK 6.8 FRM10X35 CU

GTIN 4013364031807, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 80.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (klemme): Cu
Klemmeområde (rund): 6-8 mm
Materialetykkelse: 2,5 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: MMVK 6.8 FRM10X35 CU
artikelnr.: 390257
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Cu
Klemmeområde (rund) 6-8 mm
Standard EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 390257 was added to Notepad.

Product 390257 was added to the cart.

Part No. 390259 MMVK 6.8 FRM10X35 V2A

GTIN 4013364031814, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 72.80 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (klemme): Rustfrit
Klemmeområde (rund): 6-8 mm
Materialetykkelse: 2,5 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: MMVK 6.8 FRM10X35 V2A
artikelnr.: 390259
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Rustfrit
Klemmeområde (rund) 6-8 mm
Standard EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 390259 was added to Notepad.

Product 390259 was added to the cart.


Med sekskantskrue

2 Products

Part No. 390565 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 STBLANK

GTIN 4013364385313, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 52.12 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (klemme): St/blank
Klemmeområde (rund / rund): 8-10 / 3-5 mm
Klemmeområde (rund / rund): 3-5 / 3-5 mm
Materialetykkelse: 2,5 mm
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 STBLANK
artikelnr.: 390565
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) St/blank
Klemmeområde (rund / rund) 8-10 / 3-5 mm
Klemmeområde (rund / rund) 3-5 / 3-5 mm
Standard DIN EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 390565 was added to Notepad.

Product 390565 was added to the cart.

Part No. 540271 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A

GTIN 4013364385306, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 52.08 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (klemme): Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Klemmeområde (rund): 3-10 mm
Tilslutning (massiv/flertrådet): 16 mm2
Standard: i overensstemmelse med DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
artikelnr.: 540271
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Rustfrit (V4A)
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Klemmeområde (rund) 3-10 mm
Tilslutning (massiv/flertrådet) 16 mm2
Standard i overensstemmelse med DIN EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 540271 was added to Notepad.

Product 540271 was added to the cart.


Tometal-MMV-klemme

Til forbindelse af ledere af forskellige materialer, med mellemplade (Cupal).

1 Product

Part No. 390267 ZMMVK 6.8 FRM10X35 CU STTZN

GTIN 4013364034402, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 81.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (klemme): Cu / St/tZn
Klemmeområde (rund - cu): 6-8 mm
Klemmeområde (St/tZn): 6-8 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: ZMMVK 6.8 FRM10X35 CU STTZN
artikelnr.: 390267
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Cu / St/tZn
Klemmeområde (rund - cu) 6-8 mm
Klemmeområde (St/tZn) 6-8 mm
Standard EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 390267 was added to Notepad.

Product 390267 was added to the cart.


back to top