DEHNbox
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46848179/HDVORSCHAU/922220a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46848179/HDVORSCHAU/922220a1_16-9.jpg)
- Lynstrømsbæreevne op til 10 kA (10/350 µs)
- Lav restspænding, kan beskytte tilsluttet udstyr
- Indsættes i snitflade 0A – 2 og højere jvf. lynbeskyttelseszonekonceptet
- Egnet til vægmontage
- Hurtig og nem installation pga. fjederklemmeteknologi
- Nem eftermontering af overspændingsbeskyttelse
- Funktions-/fejlvisning for enkel vedligeholdelse
- RJ45-tilslutningsmulighed for Plug & Play
- Universel anvendelse op til 1 Gbit
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46848180/HDVORSCHAU/922220a3_Detail_1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46848180/HDVORSCHAU/922220a3_Detail_1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46848183/HDVORSCHAU/922220a4_Detail_4.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46848183/HDVORSCHAU/922220a4_Detail_4.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46848181/HDVORSCHAU/922220a3_Detail_2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46848181/HDVORSCHAU/922220a3_Detail_2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46848182/HDVORSCHAU/922220a2_Detail_3.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46848182/HDVORSCHAU/922220a2_Detail_3.jpg)
Similar topics
DBX TC B 180
Pladsbesparende kompakt kombiafleder i kunststofkapsling med Push-in-tilslutingsteknik og funktions-/fejlmelding til beskyttelse af et lederpar med balancerede snitflader, særligt til telekommunikations-snitflader som VVDSL og G.fast (op til 1 Gbit/s). Mulighed for direkte eller indirekte jording af skærm. Valfri tilslutning af et lederpar eller et patchkabel på udgangssiden med RJ45-stik.
1 Product
Part No. 922220 DBX TC B 180
GTIN 4013364433953, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 93.63 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasse | L |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 180 V |
Nominel strøm ved 40 °C (IL ) | 1 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) ( Iimp ) | 7,5 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) ( In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 0 ohm |
Grænsefrekvens leder-leder (100 ohm) (fG ) | 425 MHz |
Part No. 922400 DBX U4 KT BD S 0-180
GTIN 4013364137349, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 251.70 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasse | M |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 180 V |
Tilladt overlejret signalspænding (USignal ) | ≤ +/- 5 V |
Grænsefrekvens leder-leder (Usignal, balanceret 100 ohm) (fG ) | 50 MHz |
Mærkestrøm (svarende til maks. kortslutningsstrøm) (IL ) | 100 mA |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) ( Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) ( In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | ≤ 9 ohm; typisk 7,9 ohm |
Dimensioner (L x B x H) | 93 x 93 x 55 mm |