Your dashboard services.
Register to access all tools.

BLITZDUCTOR XTU – Beskyttelsesmoduler med RFID-LifeCheck

Kombineret lynstrøms- og overspændingsafleder
  • Højeste afledeevne for balancerede snitflader
  • Kan føre lynstrømme op til 10 kA (10/350 µs)
  • Indsættes i snitflade 0A – 2 og højere jvf. lynbeskyttelseszonekonceptet
Med actiVsense-teknologi
  • Opfanger automatisk nyttesignalet driftsspænding fra 0 til 180 V
  • Tilpasser automatisk beskyttelsesniveauet optimalt efter signalspændingen
  • Mulighed for beskyttelse af tilsluttet udstyr gennem tilpasset beskyttelsesniveau
  • En afledertype til to forskellige transmissionssnitflader
Integreret RFID-LifeCheck-overvågning
  • Mulighed for kontrol af aflederen uden at afbryde driften
  • Registrerer forestående overbelastning, inden aflederen svigter
  • Høj driftssikkerhed som følge af præventiv udskiftning af afledere
Afleder bestående af beskyttelsesmodul og basisdel
  • Til DIN-skinnemontering med standardbasisdel
  • Let udskifting af beskyttelsesmodul
  • Vibrations- og stødtestet for sikker drift
  • To universelle basisdele med eller uden signalfrakobling

Details

Integreret LifeCheck-funktion tillader hurtig kontrol af aflederen iht. overbelastning for at sikre høj tilgængelighed i strømkredsen.
lorem ipsum
Optimalt tilpasset beskyttelsesniveau med integreret actiVsense-teknologi til beskyttelse af tilpasset udstyr.
lorem ipsum
DIN-skinnemontering med integreret jordforbindelse.
lorem ipsum
Vibrations- og stødsikker opdelt afleder bestående af beskyttelsesmodul og basisdel.
lorem ipsum
Restspændingsdiagram BXTU
lorem ipsum

BXTU ML4 BD 0-180

Pladsbesparende kombiafledermodul med actiVsense-teknologi og RFID-LifeCheck til beskyttelse af to lederpar med samme eller forskellige driftsspændinger i balancerede snitflader med galvanisk adskillelse. Nyttesignalets driftsspænding opfanges automatisk, og beskyttelsen optimeres herefter.

1 Product

Part No. 920349 BXTU ML4 BD 0-180

GTIN 4013364126404, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 32.30 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Beskyttelsesmodul BLITZDUCTOR XTU BXTU ML4 BD 0-180
Kombiafleder-beskyttelsesmodul i aflederklasse type 1/P1 med actiVsense-teknologi
til automatisk registrering af driftsspændingen
og optimal tilpasning af beskyttelsesniveauet, testet iht. EN 61643-21
og energikoordination iht. IEC 61643-22 til beskyttelse af to lederpar
til symmetriske grænseflader med galvanisk adskillelse.
Med integreret LifeCheck til berøringsfri aflederkontrol.
Kan sættes i basisdel BXT BAS/BSP BAS 4.
Driftsfrekvens: 0-400 Hz
Overlejret signalspænding: ≤ +/- 5 V
Mærkestrøm ved 80 °C (tilsvarende max. kortslutningsstrøm): 100 mA
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs): 10 kA

fabrikat: DEHN
Type: BXTU ML4 BD 0-180
artikelnr.: 920349
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse M
Afledermærkespænding DC (UC ) 180 V
Overlejret signalspænding (Usignal ) ≤ +/- 5 V
Grænsefrekvens leder-leder (Usignal, balanceret 100 ohm) (fG ) 50 MHz
Mærkestrøm ved 80 °C (tilsvarende max. kortslutningsstrøm) (IL ) 100 mA
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Serieimpedans per leder ≤ 10 Ohm; typisk 7,5 ohm
Godkendelser CSA, UL 497B, SIL
*) Find mere information på www.desitek.dk

Product 920349 was added to Notepad.

Product 920349 was added to the cart.


BXTU ML2 BD S 0-180

Pladsbesparende kombiafledermodul med actiVsense-teknologi og RFID-LifeCheck til beskyttelse af et lederpar med direkte eller indirekte jordforbindelse af skærm. Nyttesignalets driftsspænding opfanges automatisk, og beskyttelsen optimeres herefter.

1 Product

Part No. 920249 BXTU ML2 BD S 0-180

GTIN 4013364127845, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.60 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Beskyttelsesmodul BLITZDUCTOR XTU BXTU ML2 BD S 0-180
Kombiafleder-beskyttelsesmodul i aflederklasse type 1/P1
med actiVsense-teknologi til automatisk registrering af driftsspændingen
og optimal tilpasning af beskyttelsesniveauet. Testet iht. EN 61643-21
og energikoordination iht. IEC 61643-22 til beskyttelse af et lederpar
til symmetriske grænseflader med galvanisk adskillelse,
enten direkte eller indirekte skærmjording.
Med integreret LifeCheck til berøringsfri aflederkontrol.
Kan sættes i basisdel BXT BAS/BSP BAS 4.
Driftsfrekvens: 0-400 Hz
Overlejret signalspænding: ≤ +/- 5 V
Mærkestrøm ved 80 °C (tilsvarende max. kortslutningsstrøm): 100 mA
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs): 9 kA

fabrikat: DEHN
Type: BXTU ML2 BD S 0-180
artikelnr.: 920249
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse M
Afledermærkespænding DC (UC ) 180 V
Overlejret signalspænding (Usignal ) ≤ +/- 5 V
Grænsefrekvens leder-leder (Usignal, balanceret 100 ohm) (fG ) 50 MHz
Mærkestrøm ved 80 °C (tilsvarende max. kortslutningsstrøm) (IL ) 100 mA
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 9 kA
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Serieimpedans per leder ≤ 10 Ohm; typisk 7,5 ohm
Godkendelser CSA, UL 497B, SIL
*) Find mere information på www.desitek.dk

Product 920249 was added to Notepad.

Product 920249 was added to the cart.


back to top