Your dashboard services.
Register to access all tools.

BUStector

  • Afleder til KNX / EIB-bus
  • Minimale pladskrav pga. KNX / EIB-busklemmedesign
  • Systemtestet med EIBA-certificering

Details

Beskyttelse af en KNX-bustilkobling vha. BUStector. Monteret på en busklemme i montagepanelet ved en kabelkanal.
lorem ipsum
Beskyttelse af en KNX-strømforsyning med BUStector. Montage på standard busklemme.
lorem ipsum

BT

Overspændingsafleder med busklemmeudformning, tilpasset bæreevnen i KNX / EIB-systemer. EIBA-certificeret.

1 Product

Part No. 925001 BT 24

GTIN 4013364047365, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 10.10 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Max. driftsspænding DC: 45 V
C2 mærkeafledestødsstrøm per leder: 5 kA

fabrikat: DEHN
Type: BT 24
artikelnr.: 925001
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse B
Max. driftsspænding DC (UC ) 45 V
Mærkestrøm (IL ) 6 A
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) per leder 1 kA
C2 mærkeafledestødsstrøm per leder (In ) 5 kA
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) 70 MHz
Godkendelser EIBA-Zertifizierung Nr. Z 32/1399/95

Product 925001 was added to Notepad.

Product 925001 was added to the cart.


back to top