Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNgate – Afledere til koaksial tilslutning

  • Universelle overspændings- og kombiafledere
  • Maksimal afledeevne til koaksiale systemer
  • Lav restspænding muliggør beskyttelse af tilsluttet udstyr
  • Særligt langtidsholdbare kontaktmaterialer

Details

Koaksialafleder med udskiftelig gaskapsel.
lorem ipsum
Vedligeholdsesfri kvartbølgeoverspændingsafleder til beskyttelse af højfrekvente anvendelser (f.eks. LTE).
lorem ipsum
F-tilslutning til 75 ohm-systemer.
lorem ipsum
Overspændingsafleder til satellit- og bredbåndsanlæg.
lorem ipsum

DGA BNC VC

Pladsbesparende overspændingsafleder med BNC-sokkeltilslutning til DNC-skinnemontage til beskyttelse af video- og kamerasystemer. Type med enten direkte (VCD) eller indirekte skærmforbindelse (VCIID) til at modvirke brumsløjfer.

2 Products

Part No. 909710 DGA BNC VCD

GTIN 4013364118942, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 126.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Max. driftsspænding DC: 6,4 V
D1 lynstødstrøm (10/350 µs): 1 kA
Frekvensområde: 0-300 MHz

fabrikat: DEHN
Type: DGA BNC VCD
artikelnr.: 909710
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse T
Max. driftsspænding DC (UC ) 6,4 V
Mærkestrøm (IL ) 0,1 A
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 1 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) leder-skærm (In ) 5 kA
Frekvensområde 0-300 MHz
Tilslutning (indgang / udgang) BNC-sokkel / BNC-sokkel
Godkendelser CSA, UL

Product 909710 was added to Notepad.

Product 909710 was added to the cart.

Part No. 909711 DGA BNC VCID

GTIN 4013364118980, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 127.50 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Max. driftsspænding DC: 6,4 V
D1 lynstødstrøm (10/350 µs): 1 kA
Frekvensområde: 0-300 MHz

fabrikat: DEHN
Type: DGA BNC VCID
artikelnr.: 909711
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse T
Max. driftsspænding DC (UC ) 6,4 V
Mærkestrøm (IL ) 0,1 A
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 1 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) leder-skærm (In ) 5 kA
Frekvensområde 0-300 MHz
Tilslutning (indgang / udgang) BNC-sokkel / BNC-sokkel
Godkendelser CSA, UL

Product 909711 was added to Notepad.

Product 909711 was added to the cart.


DGA TV

DGA... TV-afledere med mulighed for fjernforsyning og F-tilslutning til 75 ohm satellit- og bredbåndsanlæg. Aflederen imødekommer de høje skærmningskrav i klasse A efter EN 50083-2. De muliggør pladsbesparende installation i alle gængse TV- og satellitanvendelser og fås som lynstrøms-, overpændings- og kombiafledere med integreret måleudgang til anlægstest.

3 Products

Part No. 909703 DGA FF TV

GTIN 4013364085664, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 233.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Max. driftsspænding DC: 24 V
D1 lynstødstrøm (10/350 µs): 0,2 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs): 1,5 kA
Frekvensområde: DC / 5-3000 MHz

fabrikat: DEHN
Type: DGA FF TV
artikelnr.: 909703
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse {
Max. driftsspænding DC (UC ) 24 V
Mærkestrøm (IL ) 2 A
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 0,2 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 1,5 kA
Frekvensområde DC / 5-3000 MHz
Tilslutning (indgang / udgang) F-bøsning / F-bøsning

Product 909703 was added to Notepad.

Product 909703 was added to the cart.

Part No. 909704 DGA GF TV

GTIN 4013364105690, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 85.50 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Max. driftsspænding DC: 60 V
D1 lynstødstrøm (10/350 µs): 2,5 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs): 10 kA
Frekvensområde: 0-2400 MHz

fabrikat: DEHN
Type: DGA GF TV
artikelnr.: 909704
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse H
Max. driftsspænding DC (UC ) 60 V
Mærkestrøm (IL ) 2 A
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 2,5 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 10 kA
Frekvensområde 0-2400 MHz
Tilslutning (indgang / udgang) F-bøsning / F-stik

Product 909704 was added to Notepad.

Product 909704 was added to the cart.

Part No. 909705 DGA GFF TV

GTIN 4013364105706, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 282.70 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Max. driftsspænding DC: 24 V
D1 lynstødstrøm (10/350 µs): 2,5 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs): 10 kA
Frekvensområde: DC / 5-2400 MHz

fabrikat: DEHN
Type: DGA GFF TV
artikelnr.: 909705
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse H{
Max. driftsspænding DC (UC ) 24 V
Mærkestrøm (IL ) 2 A
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 2,5 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 10 kA
Frekvensområde DC / 5-2400 MHz
Tilslutning (indgang / udgang) F-bøsning / F-bøsning

Product 909705 was added to Notepad.

Product 909705 was added to the cart.


DGA FF5 TV

Overspændingsafleder til 75 ohm antennesystem. Speciel udførelse til satellit- og antennefordelere og multiswitch. Aflederen imødekommer de høje skærmningskrav i klasse A efter EN 50083-2. I leveringen er befæstigelsesmateriale og PA-leder.

1 Product

Part No. 909706 DGA FF5 TV

GTIN 4013364362437, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 284.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Max. driftsspænding DC: 20 V
D1 lynstødstrøm (10/350 µs): 0,5 kA
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs): 2,5 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs): 2,5 kA
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs): 10 kA
Frekvensområde: 47-2200 MHz

fabrikat: DEHN
Type: DGA FF5 TV
artikelnr.: 909706
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse T
Max. driftsspænding DC (UC ) 20 V
Mærkestrøm (IL ) 0,4 A
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 0,5 kA
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 2,5 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 2,5 kA
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 10 kA
Frekvensområde 47-2200 MHz
Tilslutning (indgang / udgang) F-sokkel / F-sokkel

Product 909706 was added to Notepad.

Product 909706 was added to the cart.


DGA G

Overspændingsafleder med mulighed for fjernforsyning og integreret gasgnistgab. Specielt tilpasset trådløse anvendelser i apparat- og antennesnitflader i koaksial tilslutningsteknik.
Fås med SMA-, BNC- eller N-tilslutning til bøsningsmontage.

3 Products

Part No. 929039 DGA G SMA

GTIN 4013364135185, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 24.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Max. driftsspænding DC: 135 V
D1 lynstødstrøm (10/350 µs): 1 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs): 5 kA
Frekvensområde: 0-5,8 GHz

fabrikat: DEHN
Type: DGA G SMA
artikelnr.: 929039
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse B
Max. driftsspænding DC (UC ) 135 V
Mærkestrøm (IL ) 2 A
Max. gennemgangseffekt 60 W
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 1 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 5 kA
Frekvensområde 0-5,8 GHz
Tilslutning SMA-bøsning / SMA-stik

Product 929039 was added to Notepad.

Product 929039 was added to the cart.

Part No. 929042 DGA G BNC

GTIN 4013364091030, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 39.20 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Max. driftsspænding DC: 135 V
D1 lynstødstrøm (10/350 µs): 1 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs): 5 kA
Frekvensområde: 0-4 GHz

fabrikat: DEHN
Type: DGA G BNC
artikelnr.: 929042
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse B
Max. driftsspænding DC (UC ) 135 V
Mærkestrøm (IL ) 3,5 A
Max. gennemgangseffekt 25 W
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 1 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 5 kA
Frekvensområde 0-4 GHz
Tilslutning BNC-bøsning / BNC-stik

Product 929042 was added to Notepad.

Product 929042 was added to the cart.

Part No. 929044 DGA G N

GTIN 4013364091054, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 86.30 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Max. driftsspænding DC: 135 V
D1 lynstødstrøm (10/350 µs): 1 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs): 5 kA
Frekvensområde: 0-5,8 GHz

fabrikat: DEHN
Type: DGA G N
artikelnr.: 929044
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse B
Max. driftsspænding DC (UC ) 135 V
Mærkestrøm (IL ) 6 A
Max. gennemgangseffekt 60 W
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 1 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 5 kA
Frekvensområde 0-5,8 GHz
Tilslutning N-bøsning / N-stik

Product 929044 was added to Notepad.

Product 929044 was added to the cart.


DGA AG

Afleder med mulighed for fjernforsyning med udskifteligt gasgnistgab. Høj holdbarhed gennem minimalt kontaktslid pga. stor kontaktflade på gasgnistgabene.

2 Products

Part No. 929043 DGA AG BNC

GTIN 4013364091047, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 89.60 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Max. driftsspænding DC: 180 V
D1 lynstødstrøm (10/350 µs): 5 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs): 20 kA
Frekvensområde: 0-1 GHz

fabrikat: DEHN
Type: DGA AG BNC
artikelnr.: 929043
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse A
Max. driftsspænding DC (UC ) 180 V
Mærkestrøm (IL ) 3,5 A
Max. gennemgangseffekt 150 W
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Frekvensområde 0-1 GHz
Tilslutning BNC-bøsning / BNC-stik

Product 929043 was added to Notepad.

Product 929043 was added to the cart.

Part No. 929045 DGA AG N

GTIN 4013364091061, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 266.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Max. driftsspænding DC: 180 V
D1 lynstødstrøm (10/350 µs): 5 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs): 20 kA
Frekvensområde: 0-2,5 GHz

fabrikat: DEHN
Type: DGA AG N
artikelnr.: 929045
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse A
Max. driftsspænding DC (UC ) 180 V
Mærkestrøm (IL ) 6 A
Max. gennemgangseffekt 150 W
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Frekvensområde 0-2,5 GHz
Tilslutning N-bøsning / N-stik

Product 929045 was added to Notepad.

Product 929045 was added to the cart.


DGA LG

Afleder med mulighed for fjernforsyning i kombineret kvartbølge- og gnistgabsteknik til flerfrekvente anvendelser (multicarriersystem) pga. minimal passiv intermodulation. Bredbåndsapparat til alle 4+3G- og LTE-tjenester.

1 Product

Part No. 929146 DGA LG 7 16 MFA

GTIN 4013364157156, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 493.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Max. driftsspænding DC: 65 V
D1 lynstødstrøm (10/350 µs): 5 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs): 20 kA
Frekvensområde: 690 MHz-2,7 GHz

fabrikat: DEHN
Type: DGA LG 7 16 MFA
artikelnr.: 929146
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse A
Max. driftsspænding DC (UC ) 65 V
Mærkestrøm (IL ) 13 A
Max. gennemgangseffekt 1500 W
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Frekvensområde 690 MHz-2,7 GHz
Tilslutning 7/16-bøsning / 7/16-stik

Product 929146 was added to Notepad.

Product 929146 was added to the cart.


DGA L4

Kombiafleder i vedligeholdelsesfri kvartbølgeteknik til flerfrekvente anvendelser (multicarriersystemer). Kan også aflede høje lynstrømme. Fjernforsyning ikke mulig, da aflederen sørger for galvanisk kortslutning af lavfrekvente signaler. Bredbåndsapparat til alle 4+3G- og LTE-tjenester.

2 Products

Part No. 929047 DGA L4 7 16 S

GTIN 4013364091085, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 467.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Max. driftsspænding DC: 0 V
D1 lynstødstrøm (10/350 µs): 25 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs): 50 kA
Frekvensområde: 380-512 MHz

fabrikat: DEHN
Type: DGA L4 7 16 S
artikelnr.: 929047
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse M
Max. driftsspænding DC (UC ) 0 V
Mærkestrøm (IL ) 0 A
Max. gennemgangseffekt 3000 W
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 50 kA
Frekvensområde 380-512 MHz
Tilslutning 7/16-bøsning / 7/16-stik

Product 929047 was added to Notepad.

Product 929047 was added to the cart.

Part No. 929148 DGA L4 7 16 MFA

GTIN 4013364157163, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 476.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Max. driftsspænding DC: 0 V
D1 lynstødstrøm (10/350 µs): 40 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs): 80 kA
Frekvensområde: 690 MHz-2,7 GHz

fabrikat: DEHN
Type: DGA L4 7 16 MFA
artikelnr.: 929148
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse M
Max. driftsspænding DC (UC ) 0 V
Mærkestrøm (IL ) 0 A
Max. gennemgangseffekt 1500 W
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 40 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 80 kA
Frekvensområde 690 MHz-2,7 GHz
Tilslutning 7/16-bøsning / 7/16-stik

Product 929148 was added to Notepad.

Product 929148 was added to the cart.


back to top