DEHNventil modular
- Komplet, gnistgabsbaseret Type 1 + 2 +3 kombiafleder, bestående af basisdel og ét enkelt stikbart beskyttelsesmodul
- Strømstærk og udstyrsskånende RAC-gnistgabsteknologi
- Selektiv med 20 A gG/gL-sikring op til 50 kAeff kortslutningsstrøm
- Afledeevne op til 100 kA (10/350 μs)
- Lav restspænding muliggør beskyttelse og betydeligt forlænget levetid af tilsluttet udstyr
- Funktions-/fejlvisning ved rød/grøn markering og overvågning af alle beskyttelsesveje
- Beskyttelsesmoduler skiftes let uden værktøj ved at trykke på beskyttelsesmodulets udløseknapper
Details
Part No. 956305 DV M2 TNC 255 FM
GTIN 4013364510586, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 519.19 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 + Type 2 + Type 3 / klasse I + klasse II + klasse III |
Afledermærkespænding AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Maksimal for-sikring (L) op til IK = 50 kAeff | 250 A gG |
Godkendelser | VDE, KEMA, UL |
FM-kontakt / kontaktform | Skiftekontakt |
udvidede tekniske data: | Til brug i koblingsanlæg med prospektive kortslutningsstrømme på mere end 50 kAeff |
– Max. prospektiv kortslutningsstrøm | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 956405 DV M2 TNS 255 FM
GTIN 4013364510562, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 583.68 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 + Type 2 + Type 3 / klasse I + klasse II + klasse III |
Afledermærkespænding AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Restspænding [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksimal for-sikring (L) op til IK = 50 kAeff | 250 A gG |
Godkendelser | VDE, KEMA, UL |
FM-kontakt / kontaktform | ja / skiftekontakt |
udvidede tekniske data: | Til brug i koblingsanlæg med prospektive kortslutningsstrømme på mere end 50 kAeff |
– Max. prospektiv kortslutningsstrøm | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 956205 DV M2 TN 255 FM
GTIN 4013364510579, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 311.29 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 + Type 2 + Type 3 / klasse I + klasse II + klasse III |
Afledermærkespænding AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Restspænding [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksimal for-sikring (L) op til IK = 50 kAeff | 250 A gG |
Godkendelser | VDE, KEMA, UL |
FM-kontakt / kontaktform | ja / skiftekontakt |
udvidede tekniske data: | Til brug i koblingsanlæg med prospektive kortslutningsstrømme på mere end 50 kAeff |
– Max. prospektiv kortslutningsstrøm | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 951300 DV M TNC 255
GTIN 4013364108134, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1004.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 + Type 2 / klasse I + klasse II |
Afledermærkespænding AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Maksimal for-sikring (L) op til IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Godkendelser | KEMA, VDE, UL |
udvidede tekniske data: | Til brug i koblingsanlæg med prospektive kortslutningsstrømme på mere end 50 kAeff |
– Max. prospektiv kortslutningsstrøm | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 951305 DV M TNC 255 FM
GTIN 4013364108141, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1020.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 + Type 2 / klasse I + klasse II |
Afledermærkespænding AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Maksimal for-sikring (L) op til IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Godkendelser | KEMA, VDE, UL |
FM-kontakt / kontaktform | Skiftekontakt |
udvidede tekniske data: | Til brug i koblingsanlæg med prospektive kortslutningsstrømme på mere end 50 kAeff |
– Max. prospektiv kortslutningsstrøm | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 951400 DV M TNS 255
GTIN 4013364108158, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.40 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 + Type 2 / klasse I + klasse II |
Afledermærkespænding AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Restspænding [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksimal for-sikring (L) op til IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Godkendelser | KEMA, VDE, UL |
udvidede tekniske data: | Til brug i koblingsanlæg med prospektive kortslutningsstrømme på mere end 50 kAeff |
– Max. prospektiv kortslutningsstrøm | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 951405 DV M TNS 255 FM
GTIN 4013364108165, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.40 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 + Type 2 / klasse I + klasse II |
Afledermærkespænding AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Restspænding [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksimal for-sikring (L) op til IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Godkendelser | KEMA, VDE, UL |
FM-kontakt / kontaktform | Skiftekontakt |
udvidede tekniske data: | Til brug i koblingsanlæg med prospektive kortslutningsstrømme på mere end 50 kAeff |
– Max. prospektiv kortslutningsstrøm | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 951310 DV M TT 255
GTIN 4013364108172, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.31 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 + Type 2 / klasse I + klasse II |
Afledermærkespænding AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 100 kA |
Restspænding [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksimal for-sikring (L) op til IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Godkendelser | KEMA, VDE, UL |
udvidede tekniske data: | Til brug i koblingsanlæg med prospektive kortslutningsstrømme på mere end 50 kAeff |
– Max. prospektiv kortslutningsstrøm | 100 kAeff (220 kApeak) |
Supplerende data: | --------------------------------- |
– Restspænding [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
Part No. 951315 DV M TT 255 FM
GTIN 4013364108189, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.32 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 + Type 2 / klasse I + klasse II |
Afledermærkespænding AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 100 kA |
Restspænding [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksimal for-sikring (L) op til IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Godkendelser | KEMA, VDE, UL |
FM-kontakt / kontaktform | Skiftekontakt |
udvidede tekniske data: | Til brug i koblingsanlæg med prospektive kortslutningsstrømme på mere end 50 kAeff |
– Max. prospektiv kortslutningsstrøm | 100 kAeff (220 kApeak) |
Supplerende data: | --------------------------------- |
– Restspænding [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
Part No. 951200 DV M TN 255
GTIN 4013364108097, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 754.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 + Type 2 / klasse I + klasse II |
Afledermærkespænding AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Restspænding [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksimal for-sikring (L) op til IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Godkendelser | KEMA, VDE, UL, |
udvidede tekniske data: | Til brug i koblingsanlæg med prospektive kortslutningsstrømme på mere end 50 kAeff |
– Max. prospektiv kortslutningsstrøm | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 951205 DV M TN 255 FM
GTIN 4013364108103, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 698.50 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 + Type 2 / klasse I + klasse II |
Afledermærkespænding AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Restspænding [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksimal for-sikring (L) op til IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Godkendelser | KEMA, VDE, UL |
FM-kontakt / kontaktform | Skiftekontakt |
udvidede tekniske data: | Til brug i koblingsanlæg med prospektive kortslutningsstrømme på mere end 50 kAeff |
– Max. prospektiv kortslutningsstrøm | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 951110 DV M TT 2P 255
GTIN 4013364108110, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 688.59 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 + Type 2 / klasse I + klasse II |
Afledermærkespænding AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 50 kA |
Restspænding [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksimal for-sikring (L) op til IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Godkendelser | KEMA, VDE, UL |
udvidede tekniske data: | Til brug i koblingsanlæg med prospektive kortslutningsstrømme på mere end 50 kAeff |
– Max. prospektiv kortslutningsstrøm | 100 kAeff (220 kApeak) |
Supplerende data: | --------------------------------- |
– Restspænding [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
Part No. 951115 DV M TT 2P 255 FM
GTIN 4013364108127, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 694.38 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 + Type 2 / klasse I + klasse II |
Afledermærkespænding AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 50 kA |
Restspænding [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksimal for-sikring (L) op til IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Godkendelser | KEMA, VDE, UL |
FM-kontakt / kontaktform | Skiftekontakt |
udvidede tekniske data: | Til brug i koblingsanlæg med prospektive kortslutningsstrømme på mere end 50 kAeff |
– Max. prospektiv kortslutningsstrøm | 100 kAeff (220 kApeak) |
Supplerende data: | --------------------------------- |
– Restspænding [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
Part No. 961305 DV ACI M TNC 264 FM
GTIN 4013364513440, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
SPD iht. EN 61673-11 / IEC 61643-11 | Type 1 + Type 2 + Type 3/Klasse I + klasse II + klasse III |
Afledermærkespænding AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 1,5 kV |
udvidede tekniske data: | Til brug i koblingsanlæg med prospektive kortslutningsstrømme på mere end 50 kAeff |
– Max. prospektiv kortslutningsstrøm | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 961405 DV ACI M TNS 264 FM
GTIN 4013364513365, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
SPD iht. EN 61673-11 / IEC 61643-11 | Type 1 + Type 2 + Type 3/Klasse I + klasse II + klasse III |
Afledermærkespænding AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Restspænding [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
udvidede tekniske data: | Til brug i koblingsanlæg med prospektive kortslutningsstrømme på mere end 50 kAeff |
– Max. prospektiv kortslutningsstrøm | 100 kAeff (220 kApeak) |