Your dashboard services.
Register to access all tools.

Taglederholdere til fladt tag

Taglederholder til fastgørelse af rundledere og bånd (med adapter) på flade tage.
  • Lederholder med grundplade af vejrbestandig plast, UV-stabiliseret og halogenfri
  • Sten af frostbestandig beton iht. EN 1338 til brosten, frostbestandighed testet iht. EN 1340 (frost-tø-vekselforsøg)
  • Sten og underdel kan genanvendes hver for sig

Med dobbelt lederholder Type FB2

2 Products

Part No. 253050 DLH FB2 8 LO 141X86X70

GTIN 4013364079687, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 1.04 kg, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Lederføring: Løs
Materiale (lederholder): Kunststof
Klemmeområde: 8 mm
Vægt: 1 kg
Sten: Beton (C35/45)

fabrikat: DEHN
Type: DLH FB2 8 LO 141X86X70
artikelnr.: 253050
eller tilsvarende

 

Technical data

Lederføring Løs
Materiale (lederholder) Kunststof
Farve (lederholder) Sort ●
Klemmeområde 8 mm
Vægt 1 kg
Sten Beton (C35/45)
Mål 141 x 86 x 70 mm

Product 253050 was added to Notepad.

Product 253050 was added to the cart.

Part No. 253060 DLH FB2 8 FE 141X86X70

GTIN 4013364081628, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 1.04 kg, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Lederføring: Fast
Materiale (lederholder): Kunststof
Klemmeområde: 8 mm
Vægt: 1 kg
Sten: Beton (C35/45)

fabrikat: DEHN
Type: DLH FB2 8 FE 141X86X70
artikelnr.: 253060
eller tilsvarende

 

Technical data

Lederføring Fast
Materiale (lederholder) Kunststof
Farve (lederholder) Sort ●
Klemmeområde 8 mm
Vægt 1 kg
Sten Beton (C35/45)
Mål 141 x 86 x 70 mm

Product 253060 was added to Notepad.

Product 253060 was added to the cart.


Med dobbelt lederholder Type KF2

Fastholdes af tagfoliestribe (op til 5 mm tykkelse), som svejses eller klæbes på tagbelægningen.

1 Product

Part No. 253051 DLH KF2 8 LO 141X86X70

GTIN 4013364079823, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 45.81 g, PU: 100.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Lederføring: Løs
Materiale (lederholder): Kunststof
Klemmeområde: 8 mm

fabrikat: DEHN
Type: DLH KF2 8 LO 141X86X70
artikelnr.: 253051
eller tilsvarende

 

Technical data

Lederføring Løs
Materiale (lederholder) Kunststof
Farve (lederholder) Sort ●
Klemmeområde 8 mm
Mål 141 x 86 x 70 mm

Product 253051 was added to Notepad.

Product 253051 was added to the cart.


Med enkelt lederholder Type FB

1 Product

Part No. 253015 DLH FB 8 LO 100X100X70

GTIN 4013364022201, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 1.05 kg, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Lederføring: Løs
Materiale (lederholder): Kunststof
Klemmeområde: 8 mm
Vægt: 1 kg
Sten: Beton (C35/45)

fabrikat: DEHN
Type: DLH FB 8 LO 100X100X70
artikelnr.: 253015
eller tilsvarende

 

Technical data

Lederføring Løs
Materiale (lederholder) Kunststof
Farve (lederholder) Sort ●
Klemmeområde 8 mm
Vægt 1 kg
Sten Beton (C35/45)
Mål 100 x 100 x 70 mm

Product 253015 was added to Notepad.

Product 253015 was added to the cart.


Med enkelt lederholder Type KF

Fastholdes af tagfoliestribe (op til 2,5 mm tykkelse), som svejses eller klæbes på tagbelægningen.

1 Product

Part No. 253030 DLH KF 8 LO DBS 110X100X70 SW

GTIN 4013364054271, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 65.81 g, PU: 100.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Lederføring: Løs
Materiale (lederholder): Kunststof
Klemmeområde: 8 mm

fabrikat: DEHN
Type: DLH KF 8 LO DBS 110X100X70 SW
artikelnr.: 253030
eller tilsvarende

 

Technical data

Lederføring Løs
Materiale (lederholder) Kunststof
Farve (lederholder) Sort ●
Klemmeområde 8 mm
Mål 110 x 100 x 75 mm
Separat plastiktop Type KF art.-nr. 253 016 ved forespørgsel.

Product 253030 was added to Notepad.

Product 253030 was added to the cart.


Med enkelt lederholder

Taglederholdersæt til at holde nedlederen nede på metaltage og flade tage.

1 Product

Part No. 253335 DLH 8.10 KS BES180 GP300 K

GTIN 4013364499416, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 5.09 kg, PU: 24.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Lederholder (løs) til fladt tag
Taglederholder til flade tage
til fastgørelse af
rundtråde på flade tage
med enkel lederholder
af frostbestandig beton og
vejrbestandig plast, UV-stabiliseret
Plast- og betondel genindvindes adskilt
Lederføring: Løs
Materiale (lederholder): Kunststof
Klemmeområde: 8-10 mm
Vægt: 4,6 kg
Sten: Beton (C35/45)

fabrikat: DEHN
Type: DLH 8.10 KS BES180 GP300 K
artikelnr.: 253335
eller tilsvarende

 

Technical data

Lederføring Løs
Materiale (lederholder) Kunststof
Farve (lederholder) grå
Klemmeområde 8-10 mm
Vægt 4,6 kg
Sten Beton (C35/45)
Mål 300 x 300 x 84 mm

Product 253335 was added to Notepad.

Product 253335 was added to the cart.


back to top