Part No. 107390 DBS KB D50 RA680 V2A
GTIN 4013364478466, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.75 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Materiale (trefod) | NIRO |
Støtte | 50 og 40*) mm |
Radius | 680 mm |
Nødvendig plads til trefod | 1175 x 1020 mm |
*) Kun med apaptersæt art.-nr. 107 399. |
Part No. 107391 DBS KB D50 RA1330 V2A
GTIN 4013364478473, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 15.60 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Materiale (trefod) | NIRO |
Støtte | 50 og 40*) mm |
Radius | 1330 mm |
Nødvendig plads til trefod | 2300 x 1995 mm |
*) Kun med adaptersæt art-nr. 107 399 |
Part No. 107490 VBS KB D50 RA680 V2A
GTIN 4013364478480, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.38 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (trefod) | NIRO |
Støtte | 50 og 40*) mm |
Radius | 680 mm |
Nødvendig plads til trefod | 960 x 960 mm |
*) Kunmed adaptersæt art.-nr. 107 399 |
Part No. 107491 VBS KB D50 RA1330 V2A
GTIN 4013364478497, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 17.63 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (trefod) | NIRO |
Støtte | 50 og 40*) mm |
Radius | 1330 mm |
Nødvendig plads til trefod | 1880 x 1880 mm |
*) Kun med adaptersæt art.-nr. 107 399 |
Part No. 105200 DBS KB D40.50 RA560 STTZN
GTIN 4013364095908, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.60 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (trefod) | St/tZn |
Støtte | Ø40 / 50 mm |
Radius | 560 mm |
Nødvendig plads til trefod | 1200 x 1330 mm |
Standard | DIN EN 62561-1 |
Part No. 105290 DBS KB D40.50 RA590 V2A
GTIN 4013364126046, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.40 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (trefod) | Rustfrit |
Støtte | Ø40 / 50 mm |
Radius | 590 mm |
Nødvendig plads til trefod | 1230 x 1370 mm |
Part No. 105291 DBS KB D40.50 RA1100 V2A
GTIN 4013364126053, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 19.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (trefod) | Rustfrit |
Støtte | Ø40 / 50 mm |
Radius | 1155 mm |
Nødvendig plads til trefod | 2050 x 2300 mm |