Part No. 106815 DH ZS 20 D16 1270 GFK PA
GTIN 4013364381506, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 537.70 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (afstandsholder) | GFK |
Materiale (lederholder / adapter) | PA |
Antal sokler | 2 stk. af 17 kg |
Længde | 1270 mm |
Isoleringslængde | 1245 mm |
Lederholder (rund) | 20-21 mm |
Gevind | M8 |
Part No. 253239 DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP
GTIN 4013364159853, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.70 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (lederholder) | Rustfrit |
Lederholder (rund) | 20-23 mm |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105461 DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A
GTIN 4013364381520, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 882.10 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (afstandsholder) | Al |
Længde (afstandsholder) | 1270 mm |
Lederholder (rund) | 20 mm |
Materiale (lederholder) | Rustfrit |
Længde (variabel endeafslutning) | 350-900 mm |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 202850 DLH RSF ZS 20 23 V2A
GTIN 4013364354135, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 205.40 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (taglederholder) | Rustfrit |
Materiale (lederholder) | Rustfrit |
Klemmeområde | Ø20-25 mm |
Lederholder (rund) | 20-23 mm |
Standard | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 202852 DLH SF ZS 20 23 V2A
GTIN 4013364354159, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 157.80 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (taglederholder) | Rustfrit |
Materiale (lederholder) | Rustfrit |
Klemmeområde | 0,7-8 mm |
Lederholder (rund) | 20-23 mm |
Standard | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275319 LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A
GTIN 4013364229952, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 131.50 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (lederholder) | Rustfrit |
Lederholder (rund) | 20-23 mm |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 102060 ULP KS D280 SW
GTIN 4013364094987, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 139.90 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Ydre diameter Ø | 280 mm |
Indre diameter Ø | 270 mm |
Materiale | EVA |
Farve | Sort ● |
Part No. 275330 LH ZS 20 SB50.300 PA V2A
GTIN 4013364105065, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 218.30 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (lederholder) | PA |
Lederholder (rund) | 20-21 mm |
Spændevidde Ø (rør) | 50-300 mm |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275333 LH ZS 23 SB50.300 PA V2A
GTIN 4013364105072, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 219.90 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (lederholder) | PA |
Lederholder (rund) | 23 mm |
Spændevidde Ø (rør) | 50-300 mm |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275229 LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
GTIN 4013364102040, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 61.30 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (lederholder) | Rustfrit |
Lederholder (rund) | 20-21 mm |
Montagehul | 6,5 x 16 mm |
Skrue | dm M6 x 14 mm |
Part No. 253289 LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A
GTIN 4013364159860, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 94.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | Rustfrit |
Lederholder (rund) | 20-23 mm |
Højde (lederholder) | 87 mm |
Bolte | Ø10 mm |
Part No. 102050 ULP KS D370 SW
GTIN 4013364045996, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Ydre diameter Ø | 370 mm |
Indre diameter Ø | 360 mm |
Materiale | EVA |
Farve | Sort ● |
Part No. 253300 GP B10 H60 D300 KS GR
GTIN 4013364129771, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 196.67 g, PU: 24.00 Pakkestørrelse
Technical data
Diameter Ø | 300 mm |
Diameter Ø stikbøsning | 10 mm |
Højde | 60 mm |
Materiale | Kunststof |
Farve | Grå ● |
Part No. 202851 DLH KF ZS 20 23 V2A
GTIN 4013364354142, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 212.40 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (taglederholder) | Rustfrit |
Materiale (lederholder) | Rustfrit |
Klemmeområde | Ca. 18 / 22 mm |
Lederholder (rund) | 20-23 mm |
Standard | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 253026 RLA 20 FB K SW
GTIN 4013364100169, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 9.50 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | Kunststof |
Farve | Sort ● |
Lederholder (rund) | 20-21 mm |
Part No. 106323 BRS SPB25 50.300 V2A
GTIN 4013364097315, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 121.50 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (hoved / bånd) | Rustfrit |
Klemmeområde Ø | 50-300 mm |
Mål (bånd) | 1100 x 25 x 0,3 mm |
Materiale (skrue) | Rustfrit |
Part No. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET
GTIN 4013364057814, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.62 kg, PU: 54.00 Pakkestørrelse
Technical data
Vægt | 17 kg |
Støtte | Kileteknik Ø16 mm |
Diameter Ø | 337 mm |
Materiale | Beton (C45/55) |
Materiale (kile / adapter) | Rustfrit |
Part No. 253015 DLH FB 8 LO 100X100X70
GTIN 4013364022201, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 1.05 kg, PU: 10.00 Pakkestørrelse
Technical data
Lederføring | Løs |
Materiale (lederholder) | Kunststof |
Lederholder (rund) | 8 mm |
Sten | Beton (C35/45) |
Vægt | 1 kg |
Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A
GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | Rustfrit |
Mål (bånd) (b x l) | 25 x 0,3 mm |
Længde | 100 m |
Part No. 275239 LH ZS 23 H10 B6.5X16 V2A
GTIN 4013364115811, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 74.60 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (lederholder) | Rustfrit |
Lederholder (rund) | 23 mm |
Montagehul | 6,5 x 16 mm |
Skrue | d m M6 x 14 mm |
Standard | DIN EN 62561-4 |
Part No. 480599 HWS 70X30 APA DE EN K
GTIN 4013364105614, Customs tariff No. (EU): 39219090, Gross weight: 4.57 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse
Technical data
Part No. 275320 LH ZS 20 23 SB50.300 V2A
GTIN 4013364099876, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 250.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (lederholder) | Rustfrit |
Lederholder (rund) | 20-23 mm |
Spændevidde Ø (rør) | 50-300 mm |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 253229 DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K
GTIN 4013364159846, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.89 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (lederholder) | Rustfrit |
Lederholder (rund) | 20-23 mm |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 253279 LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A
GTIN 4013364159877, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 182.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | Rustfrit |
Lederholder (rund) | 20-23 mm |
Højde (lederholder) | 125 mm |
Bolte | Ø16 mm |
Part No. 275252 LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
GTIN 4013364155626, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Materiale (lederholder) | Rustfrit |
Lederholder (rund) | 20-23 mm |
Montagehul | 5,5 x 10 mm |
Standard | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 480598 HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K
GTIN 4013364105607, Customs tariff No. (EU): 39219090, Gross weight: 90.84 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Part No. 105469 V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A
GTIN 4013364381575, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.70 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (trefod) | Rustfrit |
Radius | 320 mm |
Antal sokler | 3 stk. af 8,5 kg |
Lederholder (rund) | 20 mm |
Justerbar afstandsholder | 600-1180 mm |
Længde (variabel endeafslutning) | 900-1500 mm |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275259 LH ZS 20 23 KS H10 V2A
GTIN 4013364155633, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 52.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (lederholder) | Rustfrit |
Lederholder (rund) | 20-23 mm |
Gevind | M8 |
Standard | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 202829 DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A
GTIN 4013364159822, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 119.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Materiale (taglederholder) | Rustfrit |
Materiale (lederholder) | Rustfrit |
Lederholder (rund) | 20-23 mm |
Længde (stiver) | 205 mm |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 202853 DLH AL ZS 20 23 V2A
GTIN 4013364354166, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 113.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (taglederholder) | Rustfrit |
Materiale (lederholder) | Rustfrit |
Fastgørelse | [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm |
Lederholder (rund) | 20-23 mm |
Standard | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 253301 BES 4.6KG SB10 180X180X70
GTIN 4013364129788, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 4.60 kg, PU: 24.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | Beton (C35/45) |
Mål | 180 x 180 x 70 mm |
Part No. 275220 LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
GTIN 4013364103450, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 20.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Materiale (lederholder) | PA |
Lederholder (rund) | 20-21 mm |
Indvendigt gevind | M8 |
Montagehul | 6,5 mm |
Skrue | dh M6 x 13 mm |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275225 LH ZS 23 H19 IGM8 GR PA
GTIN 4013364103467, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 20.20 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Materiale (lederholder) | PA |
Lederholder (rund) | 23 mm |
Indvendigt gevind | M8 |
Montagehul | 6,5 mm |
Skrue | dh M6 x 13 mm |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
GTIN 4013364094215, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 8.46 kg, PU: 120.00 Pakkestørrelse
Technical data
Samlet vægt | 8,5 kg |
Diameter Ø | 240 mm |
Materiale | Beton (C45/55) |
Materiale (kile / adapter) | Rustfrit |
Part No. 106324 SPK 25X0.3 V2A
GTIN 4013364099074, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 51.70 g, PU: 20.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (hoved) | Rustfrit |
Til bånd (b x l) | 25 x 0,3 mm |
Skrue | di M8 x 20 mm |
Materiale (skrue) | Rustfrit |
Part No. 405020 PAK 20 AQ4 95 STTZN
GTIN 4013364098459, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 84.20 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (klemme) | St/tZn |
Klemmeområde Ø | 20 mm |
Tilslutningstværsnit | 4-95 mm2 |
Part No. 275250 LH ZS 20 23 GM8 V2A
GTIN 4013364155602, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Materiale (lederholder) | Rustfrit |
Lederholder (rund) | 20-23 mm |
Gevind | M8 |
Standard | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275251 LH ZS 20 23 GM6 V2A
GTIN 4013364155619, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Materiale (lederholder) | Rustfrit |
Lederholder (rund) | 20-23 mm |
Gevind | M6 |
Standard | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |