Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tilbehør til HVI-leder og HVI-langleder

Afstandsholder til HVI-leder/HVI light plus-leder

1 Product

Part No. 106815 DH ZS 20 D16 1270 GFK PA

GTIN 4013364381506, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 537.70 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Afstandsholder til HVI-leder, GFK
Afstandsholder til HVI-leder til området omkring
den variable endeafslutning
Til montering i to betonsokler med kileteknik
Afstandsstang (isoleringsområde) af glasfiberforstærket
plast (GFK) Ø16 mm,
materialefaktor km = 0,7
Farve: lysegrå, UV-stabiliseret
Afstandsholderne er dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Materiale (lederholder / adapter): PA
Længde: 1270 mm
Lederholder (rund): 20-21 mm
Gevind: M8

fabrikat: DEHN
Type: DH ZS 20 D16 1270 GFK PA
artikelnr.: 106815
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale (afstandsholder) GFK
Materiale (lederholder / adapter) PA
Antal sokler 2 stk. af 17 kg
Længde 1270 mm
Isoleringslængde 1245 mm
Lederholder (rund) 20-21 mm
Gevind M8

Product 106815 was added to Notepad.

Product 106815 was added to the cart.


Taglederholder

1 Product

Part No. 253239 DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP

GTIN 4013364159853, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.70 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (lederholder): Rustfrit
Lederholder (rund): 20-23 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP
artikelnr.: 253239
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (lederholder) Rustfrit
Lederholder (rund) 20-23 mm
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 253239 was added to Notepad.

Product 253239 was added to the cart.


Afstandsholder med PA-element til HVI-leder (variabel længde 350-900 mm)

1 Product

Part No. 105461 DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A

GTIN 4013364381520, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 882.10 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Afstandsholder med potentialudligningselement, længde 1270 mm
Afstandsholder til montering af HVI-lederens variable
endeafslutning
Med MV-klemme til tilslutningen
Rd 16 mm / Rd 8-10 mm.
Betonsoklen (varenr. 102 010, vægt 17 kg) og
underlægspladen (varenr. 102 050) skal bestilles separat.
Materiale (afstandsholder): Al
Længde (afstandsholder): 1270 mm
Lederholder (rund): 20 mm
Materiale (lederholder): Rustfrit
Længde (variabel endeafslutning): 350-900 mm
Max. vindstyrke (1 sokkel af 17 kg; l = 900 mm): 105 km/t
Max. vindstyrke (2 sokler af 17 kg; l = 900 mm): 150 km/t
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A
artikelnr.: 105461
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (afstandsholder) Al
Længde (afstandsholder) 1270 mm
Lederholder (rund) 20 mm
Materiale (lederholder) Rustfrit
Længde (variabel endeafslutning) 350-900 mm
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105461 was added to Notepad.

Product 105461 was added to the cart.


Taglederholder til rundt og falset metaltag

1 Product

Part No. 202850 DLH RSF ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354135, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 205.40 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Taglederholder til metaltag til HVI-leder
Taglederholder til metaltag med rundfals og
overligger med to skruer til placering af HVI-lederen
Materiale (taglederholder): Rustfrit
Materiale (lederholder): Rustfrit
Klemmeområde: Ø20-25 mm
Lederholder (rund): 20-23 mm
Standard: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: DLH RSF ZS 20 23 V2A
artikelnr.: 202850
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (taglederholder) Rustfrit
Materiale (lederholder) Rustfrit
Klemmeområde Ø20-25 mm
Lederholder (rund) 20-23 mm
Standard DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202850 was added to Notepad.

Product 202850 was added to the cart.


Taglederholder til falset tag

1 Product

Part No. 202852 DLH SF ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354159, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 157.80 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Taglederholder til metaltag til HVI-leder
Taglederholder til metaltag med lodret fals og
overligger med to skruer til placering af HVI-lederen
Materiale (taglederholder): Rustfrit
Materiale (lederholder): Rustfrit
Klemmeområde: 0,7-8 mm
Lederholder (rund): 20-23 mm
Standard: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: DLH SF ZS 20 23 V2A
artikelnr.: 202852
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (taglederholder) Rustfrit
Materiale (lederholder) Rustfrit
Klemmeområde 0,7-8 mm
Lederholder (rund) 20-23 mm
Standard DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202852 was added to Notepad.

Product 202852 was added to the cart.


Lederholder til spændebåndsbefæstigelse

1 Product

Part No. 275319 LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A

GTIN 4013364229952, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 131.50 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Lederholder til fastgørelse med spændebånd NIRO
Lederholder af NIRO til HVI-leder, til fastgørelse
på rør eller antennemaster f.eks. med rørspændebånd (varenr. 106 323)
Materiale (lederholder): Rustfrit
Lederholder (rund): 20-23 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A
artikelnr.: 275319
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (lederholder) Rustfrit
Lederholder (rund) 20-23 mm
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275319 was added to Notepad.

Product 275319 was added to the cart.


Underlægsplade

1 Product

Part No. 102060 ULP KS D280 SW

GTIN 4013364094987, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 139.90 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Ydre diameter Ø: 280 mm
Indre diameter Ø: 270 mm
Materiale: EVA
Farve: Sort ●

fabrikat: DEHN
Type: ULP KS D280 SW
artikelnr.: 102060
eller tilsvarende

 

Technical data

Ydre diameter Ø 280 mm
Indre diameter Ø 270 mm
Materiale EVA
Farve Sort ●

Product 102060 was added to Notepad.

Product 102060 was added to the cart.


Lederholder med spændebånd

2 Products

Part No. 275330 LH ZS 20 SB50.300 PA V2A

GTIN 4013364105065, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 218.30 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Ledningsholder med spændebånd med lederholder potentialudligning
Ledningsholder med spændebånd til montering
af HVI-lederen, f.eks. på støtterør eller antennemast
Materiale (lederholder): PA
Lederholder (rund): 20-21 mm
Spændevidde Ø (rør): 50-300 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 20 SB50.300 PA V2A
artikelnr.: 275330
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale (lederholder) PA
Lederholder (rund) 20-21 mm
Spændevidde Ø (rør) 50-300 mm
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275330 was added to Notepad.

Product 275330 was added to the cart.

Part No. 275333 LH ZS 23 SB50.300 PA V2A

GTIN 4013364105072, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 219.90 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Ledningsholder med spændebånd med lederholder potentialudligning
Ledningsholder med spændebånd til montering af HVI-lederen
f.eks. på støtterør eller antennemast
Materiale (lederholder): PA
Lederholder (rund): 23 mm
Spændevidde Ø (rør): 50-300 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 23 SB50.300 PA V2A
artikelnr.: 275333
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale (lederholder) PA
Lederholder (rund) 23 mm
Spændevidde Ø (rør) 50-300 mm
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275333 was added to Notepad.

Product 275333 was added to the cart.


Lederholder til HVI-leder/HVI light plus-leder

1 Product

Part No. 275229 LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A

GTIN 4013364102040, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 61.30 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Lederholder til CUI-leder, højde: 10 mm
Lederholder til HVI-leder
til montering af HVI-lederen (sort)
eller HVI light-leder, f.eks. til vægmontering
Materiale (lederholder): Rustfrit
Lederholder (rund): 20-21 mm
Montagehul: 6,5 x 16 mm
Skrue: M6 x 14 mm

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
artikelnr.: 275229
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (lederholder) Rustfrit
Lederholder (rund) 20-21 mm
Montagehul 6,5 x 16 mm
Skrue dm M6 x 14 mm

Product 275229 was added to Notepad.

Product 275229 was added to the cart.


Lederholder

1 Product

Part No. 253289 LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A

GTIN 4013364159860, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 94.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Lederholder med overligger med to skruer til
placering af HVI-lederen på flade tage.
Materiale: Rustfrit
Lederholder (rund): 20-23 mm
Højde (lederholder): 87 mm
Bolte: Ø10 mm

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A
artikelnr.: 253289
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Lederholder (rund) 20-23 mm
Højde (lederholder) 87 mm
Bolte Ø10 mm

Product 253289 was added to Notepad.

Product 253289 was added to the cart.


Underlægsplade

1 Product

Part No. 102050 ULP KS D370 SW

GTIN 4013364045996, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Ydre diameter Ø: 370 mm
Indre diameter Ø: 360 mm
Materiale: EVA
Farve: Sort ●

fabrikat: DEHN
Type: ULP KS D370 SW
artikelnr.: 102050
eller tilsvarende

 

Technical data

Ydre diameter Ø 370 mm
Indre diameter Ø 360 mm
Materiale EVA
Farve Sort ●

Product 102050 was added to Notepad.

Product 102050 was added to the cart.


Underlægsplade

1 Product

Part No. 253300 GP B10 H60 D300 KS GR

GTIN 4013364129771, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 196.67 g, PU: 24.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Diameter Ø: 300 mm
Diameter Ø stikbøsning: 10 mm
Højde: 60 mm
Materiale: Kunststof

fabrikat: DEHN
Type: GP B10 H60 D300 KS GR
artikelnr.: 253300
eller tilsvarende

 

Technical data

Diameter Ø 300 mm
Diameter Ø stikbøsning 10 mm
Højde 60 mm
Materiale Kunststof
Farve Grå

Product 253300 was added to Notepad.

Product 253300 was added to the cart.


Taglederholder til klemmefalset metaltag

1 Product

Part No. 202851 DLH KF ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354142, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 212.40 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Taglederholder til metaltag til HVI-leder
Taglederholder til metaltag med klemfals og
overligger med to skruer til placering af HVI-lederen
Materiale (taglederholder): Rustfrit
Materiale (lederholder): Rustfrit
Klemmeområde: Ca. 18 / 22 mm
Lederholder (rund): 20-23 mm
Standard: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: DLH KF ZS 20 23 V2A
artikelnr.: 202851
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (taglederholder) Rustfrit
Materiale (lederholder) Rustfrit
Klemmeområde Ca. 18 / 22 mm
Lederholder (rund) 20-23 mm
Standard DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202851 was added to Notepad.

Product 202851 was added to the cart.


Adapter til montering af HVI light-lederen/HVI-lederen/HVI light plus-lederen på fladt tag

1 Product

Part No. 253026 RLA 20 FB K SW

GTIN 4013364100169, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 9.50 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Adapter til montering af HVI-lederen på fladt tag
Adapter til montering af HVI-lederen på fladt tag eller
til HVI light-lederen til fastklemning på
tagledningsholder type FB (varenr. 253 015) og
KF (varenr. 253 030)
Farve: Sort ●
Lederholder (rund): 20-21 mm

fabrikat: DEHN
Type: RLA 20 FB K SW
artikelnr.: 253026
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Kunststof
Farve Sort ●
Lederholder (rund) 20-21 mm

Product 253026 was added to Notepad.

Product 253026 was added to the cart.


Rørspændebånd

1 Product

Part No. 106323 BRS SPB25 50.300 V2A

GTIN 4013364097315, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 121.50 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (hoved / bånd): Rustfrit
Klemmeområde Ø: 50-300 mm
Mål (bånd): 1100 x 25 x 0,3 mm
Materiale (skrue): Rustfrit

fabrikat: DEHN
Type: BRS SPB25 50.300 V2A
artikelnr.: 106323
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (hoved / bånd) Rustfrit
Klemmeområde Ø 50-300 mm
Mål (bånd) 1100 x 25 x 0,3 mm
Materiale (skrue) Rustfrit

Product 106323 was added to Notepad.

Product 106323 was added to the cart.


Betonsokkel

1 Product

Part No. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET

GTIN 4013364057814, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.62 kg, PU: 54.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Vægt: 17 kg
Støtte: Kileteknik Ø16 mm
Diameter Ø: 337 mm
Materiale: Beton (C45/55)
Materiale (kile / adapter): Rustfrit

fabrikat: DEHN
Type: BES 17KG KT16 D337 SET
artikelnr.: 102010
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Vægt 17 kg
Støtte Kileteknik Ø16 mm
Diameter Ø 337 mm
Materiale Beton (C45/55)
Materiale (kile / adapter) Rustfrit

Product 102010 was added to Notepad.

Product 102010 was added to the cart.


Taglederholder til fladt tag

1 Product

Part No. 253015 DLH FB 8 LO 100X100X70

GTIN 4013364022201, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 1.05 kg, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Lederføring: Løs
Materiale (lederholder): Kunststof
Lederholder (rund): 8 mm
Sten: Beton (C35/45)
Vægt: 1 kg

fabrikat: DEHN
Type: DLH FB 8 LO 100X100X70
artikelnr.: 253015
eller tilsvarende

 

Technical data

Lederføring Løs
Materiale (lederholder) Kunststof
Lederholder (rund) 8 mm
Sten Beton (C35/45)
Vægt 1 kg

Product 253015 was added to Notepad.

Product 253015 was added to the cart.


Spændebånd

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Mål (bånd): 25 x 0,3 mm
Længde: 100 m

fabrikat: DEHN
Type: SPB 25X0.3 L100M V2A
artikelnr.: 540901
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Mål (bånd) (b x l) 25 x 0,3 mm
Længde 100 m

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.


Lederholder til HVI-leder

1 Product

Part No. 275239 LH ZS 23 H10 B6.5X16 V2A

GTIN 4013364115811, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 74.60 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Lederholder til HVI-leder
til montering af HVI-lederen (grå)
f.eks. til vægmontering
Materiale (lederholder): Rustfrit
Lederholder (rund): 23 mm
Montagehul: 6,5 x 16 mm
Skrue: M6 x 14 mm
Standard: DIN EN 62561-4

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 23 H10 B6.5X16 V2A
artikelnr.: 275239
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (lederholder) Rustfrit
Lederholder (rund) 23 mm
Montagehul 6,5 x 16 mm
Skrue d m M6 x 14 mm
Standard DIN EN 62561-4

Product 275239 was added to Notepad.

Product 275239 was added to the cart.


Sign

1 Product

Part No. 480599 HWS 70X30 APA DE EN K

GTIN 4013364105614, Customs tariff No. (EU): 39219090, Gross weight: 4.57 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Påbudsskilt
Påbudsskilt "OBS! Potentialudligning'
Hulafstand passende til
overligger med to skruer
Id.-nr.039167

fabrikat: DEHN
Type: HWS 70X30 APA DE EN K
artikelnr.: 480599
eller tilsvarende

 

Technical data


Product 480599 was added to Notepad.

Product 480599 was added to the cart.


Lederholder med spændebånd

1 Product

Part No. 275320 LH ZS 20 23 SB50.300 V2A

GTIN 4013364099876, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 250.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Ledningsholder med spændebånd NIRO
Ledningsholder med spændebånd til montering
af HVI-lederen, f.eks. på støtterør eller antennemast
Materiale (lederholder): Rustfrit
Lederholder (rund): 20-23 mm
Spændevidde Ø (rør): 50-300 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 20 23 SB50.300 V2A
artikelnr.: 275320
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (lederholder) Rustfrit
Lederholder (rund) 20-23 mm
Spændevidde Ø (rør) 50-300 mm
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275320 was added to Notepad.

Product 275320 was added to the cart.


Taglederholder

1 Product

Part No. 253229 DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K

GTIN 4013364159846, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.89 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Taglederholder til montering af HVI-leder NIRO
Taglederholder med overligger med to skruer til
placering af HVI-lederen på flade tage.
Udgave med betonsten og underlægsplade
Samlet vægt: ca. 4,7 kg
Materiale (lederholder): Rustfrit
Lederholder (rund): 20-23 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K
artikelnr.: 253229
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (lederholder) Rustfrit
Lederholder (rund) 20-23 mm
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 253229 was added to Notepad.

Product 253229 was added to the cart.


Lederholder

1 Product

Part No. 253279 LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A

GTIN 4013364159877, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 182.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Lederholder til montering af HVI-leder NIRO
Lederholder med overligger med to skruer til
placering af HVI-lederen på flade tage.
Materiale: Rustfrit
Lederholder (rund): 20-23 mm
Højde (lederholder): 125 mm
Bolte: Ø16 mm

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A
artikelnr.: 253279
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Lederholder (rund) 20-23 mm
Højde (lederholder) 125 mm
Bolte Ø16 mm

Product 253279 was added to Notepad.

Product 253279 was added to the cart.


Lederholder

1 Product

Part No. 275252 LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A

GTIN 4013364155626, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Lederholder med aflangt hul til placering på vægge NIRO
Lederholder med overligger med to skruer til HVI-leder/CUI-leder, f.eks. til vægmontering
Materiale (lederholder): Rustfrit
Lederholder (rund): 20-23 mm
Montagehul: 5,5 x 10 mm
Standard: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
artikelnr.: 275252
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (lederholder) Rustfrit
Lederholder (rund) 20-23 mm
Montagehul 5,5 x 10 mm
Standard DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275252 was added to Notepad.

Product 275252 was added to the cart.


Sign

1 Product

Part No. 480598 HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K

GTIN 4013364105607, Customs tariff No. (EU): 39219090, Gross weight: 90.84 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Påbudsskilt
Påbudsskilt "OBS! Adskilt lynbeskyttelse med
DEHNconductor-system HVI-leder'

fabrikat: DEHN
Type: HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K
artikelnr.: 480598
eller tilsvarende

 

Technical data


Product 480598 was added to Notepad.

Product 480598 was added to the cart.


Fleksibel trefod med PA-element til HVI-leder (variabel længde af endeafslutning 900-1500 mm)

1 Product

Part No. 105469 V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A

GTIN 4013364381575, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.70 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Trefod med potentialudligningselement, længde maks. 1180 mm
Variabel trefod til placering af HVI-lederens
variable endeafslutning
Med UNI-jordingsklemme til tilslutning
af 1x Rd 8-10 mm og 1 leder 4-50 mm²
Betonsoklen (varenr. 102 075, vægt 8.5 kg) og
underlægspladen (varenr. 102 060) skal bestilles
separat.
Materiale (trefod): Rustfrit
Lederholder (rund): 20 mm
Justerbar afstandsholder: 600-1180 mm
Længde (variabel endeafslutning): 900-1500 mm
Max. vindstyrke (3 sokler af 8,5 kg; l = 900 mm): 180 km/t
Max. vindstyrke (3 sokler af 8,5 kg; l = 1500 mm): 110 km/t
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A
artikelnr.: 105469
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (trefod) Rustfrit
Radius 320 mm
Antal sokler 3 stk. af 8,5 kg
Lederholder (rund) 20 mm
Justerbar afstandsholder 600-1180 mm
Længde (variabel endeafslutning) 900-1500 mm
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105469 was added to Notepad.

Product 105469 was added to the cart.


Lederholder

1 Product

Part No. 275259 LH ZS 20 23 KS H10 V2A

GTIN 4013364155633, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 52.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Lederholder med plastsokkel til placering på vægge NIRO
Lederholder med overligger med to skruer
til HVI-leder / CUI-leder inkl. plastsokkel, f.eks. til vægmontering
Materiale (lederholder): Rustfrit
Lederholder (rund): 20-23 mm
Gevind: M8
Standard: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 20 23 KS H10 V2A
artikelnr.: 275259
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (lederholder) Rustfrit
Lederholder (rund) 20-23 mm
Gevind M8
Standard DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275259 was added to Notepad.

Product 275259 was added to the cart.


Taglederholder

1 Product

Part No. 202829 DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A

GTIN 4013364159822, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 119.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Materiale (taglederholder): Rustfrit
Materiale (lederholder): Rustfrit
Lederholder (rund): 20-23 mm
Længde (stiver): 205 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A
artikelnr.: 202829
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (taglederholder) Rustfrit
Materiale (lederholder) Rustfrit
Lederholder (rund) 20-23 mm
Længde (stiver) 205 mm
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202829 was added to Notepad.

Product 202829 was added to the cart.


Taglederholder med tilslutningslaske

1 Product

Part No. 202853 DLH AL ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354166, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 113.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Taglederholder til metaltag til HVI-leder
Taglederholder til metaltag med tilslutningslaske i Z-form og
overligger med to skruer til placering af HVI-lederen
Materiale (taglederholder): Rustfrit
Materiale (lederholder): Rustfrit
Fastgørelse: [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Lederholder (rund): 20-23 mm
Standard: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: DLH AL ZS 20 23 V2A
artikelnr.: 202853
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (taglederholder) Rustfrit
Materiale (lederholder) Rustfrit
Fastgørelse [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Lederholder (rund) 20-23 mm
Standard DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202853 was added to Notepad.

Product 202853 was added to the cart.


Betonsokkel

1 Product

Part No. 253301 BES 4.6KG SB10 180X180X70

GTIN 4013364129788, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 4.60 kg, PU: 24.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Udførelse: Firkantet, åben form
Materiale: Beton (C35/45)
Mål: 180 x 180 x 70 mm

fabrikat: DEHN
Type: BES 4.6KG SB10 180X180X70
artikelnr.: 253301
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Beton (C35/45)
Mål 180 x 180 x 70 mm

Product 253301 was added to Notepad.

Product 253301 was added to the cart.


Lederholder til HVI-leder/HVI light plus-leder

2 Products

Part No. 275220 LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA

GTIN 4013364103450, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 20.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Lederholder til HVI-leder, farve: sort
Lederholder til HVI-leder
til montering af HVI-lederen (sort)
f.eks. til vægmontering og til monteringen
i nærheden af endeafslutningen
Materiale (lederholder): PA
Lederholder (rund): 20-21 mm
Indvendigt gevind: M8
Montagehul: 6,5 mm
Skrue: M6 x 13 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
artikelnr.: 275220
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale (lederholder) PA
Lederholder (rund) 20-21 mm
Indvendigt gevind M8
Montagehul 6,5 mm
Skrue dh M6 x 13 mm
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275220 was added to Notepad.

Product 275220 was added to the cart.

Part No. 275225 LH ZS 23 H19 IGM8 GR PA

GTIN 4013364103467, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 20.20 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Lederholder til HVI-leder, farve: grå
Lederholder til HVI-leder
til montering af HVI-lederen (grå)
f.eks. til vægmontering og til monteringen
i nærheden af endeafslutningen
Materiale (lederholder): PA
Lederholder (rund): 23 mm
Indvendigt gevind: M8
Montagehul: 6,5 mm
Skrue: M6 x 13 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 23 H19 IGM8 GR PA
artikelnr.: 275225
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale (lederholder) PA
Lederholder (rund) 23 mm
Indvendigt gevind M8
Montagehul 6,5 mm
Skrue dh M6 x 13 mm
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275225 was added to Notepad.

Product 275225 was added to the cart.


Betonsokkel

1 Product

Part No. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET

GTIN 4013364094215, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 8.46 kg, PU: 120.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Samlet vægt: 8,5 kg
Diameter Ø: 240 mm
Materiale: Beton (C45/55)
Materiale (kile / adapter): Rustfrit

fabrikat: DEHN
Type: BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
artikelnr.: 102075
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet vægt 8,5 kg
Diameter Ø 240 mm
Materiale Beton (C45/55)
Materiale (kile / adapter) Rustfrit

Product 102075 was added to Notepad.

Product 102075 was added to the cart.


Separat spændehoved

1 Product

Part No. 106324 SPK 25X0.3 V2A

GTIN 4013364099074, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 51.70 g, PU: 20.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (hoved): Rustfrit
Til bånd: 25 x 0,3 mm
Skrue: M8 x 20 mm
Materiale (skrue): Rustfrit

fabrikat: DEHN
Type: SPK 25X0.3 V2A
artikelnr.: 106324
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (hoved) Rustfrit
Til bånd (b x l) 25 x 0,3 mm
Skrue di M8 x 20 mm
Materiale (skrue) Rustfrit

Product 106324 was added to Notepad.

Product 106324 was added to the cart.


PA-klemme

1 Product

Part No. 405020 PAK 20 AQ4 95 STTZN

GTIN 4013364098459, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 84.20 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Potentialudligningsklemme HVI-leder
Potentialudligningsklemme til tilslutning af HVI-lederens
specialkappe til potentialudligningen
Materiale (klemme): St/tZn
Klemmeområde Ø: 20 mm
Tilslutningstværsnit : 4-95 mm2

fabrikat: DEHN
Type: PAK 20 AQ4 95 STTZN
artikelnr.: 405020
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) St/tZn
Klemmeområde Ø 20 mm
Tilslutningstværsnit 4-95 mm2

Product 405020 was added to Notepad.

Product 405020 was added to the cart.


Lederholder

2 Products

Part No. 275250 LH ZS 20 23 GM8 V2A

GTIN 4013364155602, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Lederholder med gevind til placering på vægge NIRO M8
Lederholder med overligger med to skruer til HVI-leder/CUI-leder, f.eks. til vægmontering
Materiale (lederholder): Rustfrit
Lederholder (rund): 20-23 mm
Gevind: M8
Standard: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 20 23 GM8 V2A
artikelnr.: 275250
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (lederholder) Rustfrit
Lederholder (rund) 20-23 mm
Gevind M8
Standard DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275250 was added to Notepad.

Product 275250 was added to the cart.

Part No. 275251 LH ZS 20 23 GM6 V2A

GTIN 4013364155619, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Lederholder med gevind til placering på vægge NIRO M6
Lederholder med overligger med to skruer til HVI-leder/CUI-leder, f.eks. til vægmontering
Materiale (lederholder): Rustfrit
Lederholder (rund): 20-23 mm
Gevind: M6
Standard: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 20 23 GM6 V2A
artikelnr.: 275251
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (lederholder) Rustfrit
Lederholder (rund) 20-23 mm
Gevind M6
Standard DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275251 was added to Notepad.

Product 275251 was added to the cart.


back to top