Your dashboard services.
Register to access all tools.

Beskyttelseskappe til tilslutninger

Til montage på tråd eller bånd som kendingsmarkør og forebyggelse af ulykker i anlægsfasen.

1 Product

Part No. 478099 SK RD10 FL30X3.5 GRGE PVC

GTIN 4013364120334, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 51.70 g, PU: 20.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: PVC
Diameter Ø: 70 mm
Fastgørelse: 30 x 3,5 mm
Fastgørelse: 10 mm
Farve: Grøn ● / gul ●

fabrikat: DEHN
Type: SK RD10 FL30X3.5 GRGE PVC
artikelnr.: 478099
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale PVC
Diameter Ø 70 mm
Fastgørelse 30 x 3,5 mm
Fastgørelse 10 mm
Farve Grøn / gul

Product 478099 was added to Notepad.

Product 478099 was added to the cart.


back to top