Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcare ArcClassic

  • Optimal bærekomfort med anvendelse af åndbart læder-neopren
  • Flammehæmmende velcro- og lynlåslukninger
  • Påsyede fluorescerende striber
  • Certificeret iht. PPE-forordningen (EU) 2016/425

Details

lorem ipsum
Bukser med justerbart bælte og praktiske lommer.
lorem ipsum
Jakke med forstærket og opretstående krave og praktiske sidelommer.
lorem ipsum

Lysbuesikker beskyttelsesfrakke

  • Forstærket opretstående krave
  • Praktiske sidelommer
  • Brændhæmmende lynlås og velcro

5 Products

Part No. 785755 APC 48 50

GTIN 4013364152861, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 3.37 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) 320 kJ
Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA/1 s – trepolet) Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE-kategori (NFPA 70E) PPE 3
Størrelse 48 / 50 (M)
Hvis beskyttelsesfrakken er meget beskidt, kan den renses hos en specialist.

Product 785755 was added to Notepad.

Product 785755 was added to the cart.

Part No. 785756 APC 52 54

GTIN 4013364152878, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 3.48 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) 320 kJ
Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA/1 s – trepolet) Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE-kategori (NFPA 70E) PPE 3
Størrelse 52 / 54 (L)
Hvis beskyttelsesfrakken er meget beskidt, kan den renses hos en specialist.

Product 785756 was added to Notepad.

Product 785756 was added to the cart.

Part No. 785757 APC 56 58

GTIN 4013364152885, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 3.57 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) 320 kJ
Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA/1 s – trepolet) Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE-kategori (NFPA 70E) PPE 3
Størrelse 56 / 58 (XL)
Hvis beskyttelsesfrakken er meget beskidt, kan den renses hos en specialist.

Product 785757 was added to Notepad.

Product 785757 was added to the cart.

Part No. 785758 APC 60 62

GTIN 4013364245150, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 3.88 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) 320 kJ
Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA/1 s – trepolet) Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE-kategori (NFPA 70E) PPE 3
Størrelse 60 / 62 (XXL)
Hvis beskyttelsesfrakken er meget beskidt, kan den renses hos en specialist.

Product 785758 was added to Notepad.

Product 785758 was added to the cart.

Part No. 785759 APC 64 66

GTIN 4013364329362, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 4.08 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) 320 kJ
Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA/1 s – trepolet) Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE-kategori (NFPA 70E) PPE 3
Størrelse 64 / 66 (3XL)
Hvis beskyttelsesfrakken er meget beskidt, kan den renses hos en specialist.

Product 785759 was added to Notepad.

Product 785759 was added to the cart.


Lysbuesikker beskyttelsesjakke

  • Forstærket opretstående krave
  • Praktiske sidelommer
  • Brændhæmmende lynlås og velcro

7 Products

Part No. 785769 APJ 46

GTIN 4013364152007, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.60 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) 320 kJ
Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA/1 s – trepolet) Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE-kategori (NFPA 70E) PPE 3
Størrelse 46 (XS)
Hvis beskyttelsesjakken er meget beskidt, kan den renses hos en specialist.

Product 785769 was added to Notepad.

Product 785769 was added to the cart.

Part No. 785770 APJ 48

GTIN 4013364149458, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.56 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) 320 kJ
Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA/1 s – trepolet) Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE-kategori (NFPA 70E) PPE 3
Størrelse 48 (S)
Hvis beskyttelsesjakken er meget beskidt, kan den renses hos en specialist.

Product 785770 was added to Notepad.

Product 785770 was added to the cart.

Part No. 785771 APJ 50

GTIN 4013364149465, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.50 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) 320 kJ
Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA/1 s – trepolet) Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE-kategori (NFPA 70E) PPE 3
Størrelse 50 (M)
Hvis beskyttelsesjakken er meget beskidt, kan den renses hos en specialist.

Product 785771 was added to Notepad.

Product 785771 was added to the cart.

Part No. 785772 APJ 52

GTIN 4013364149472, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.62 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) 320 kJ
Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA/1 s – trepolet) Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE-kategori (NFPA 70E) PPE 3
Størrelse 52 (L)
Hvis beskyttelsesjakken er meget beskidt, kan den renses hos en specialist.

Product 785772 was added to Notepad.

Product 785772 was added to the cart.

Part No. 785773 APJ 54

GTIN 4013364149489, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.67 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) 320 kJ
Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA/1 s – trepolet) Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE-kategori (NFPA 70E) PPE 3
Størrelse 54 (XL)
Hvis beskyttelsesjakken er meget beskidt, kan den renses hos en specialist.

Product 785773 was added to Notepad.

Product 785773 was added to the cart.

Part No. 785774 APJ 56

GTIN 4013364149502, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.85 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) 320 kJ
Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA/1 s – trepolet) Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE-kategori (NFPA 70E) PPE 3
Størrelse 56 (XXL)
Hvis beskyttelsesjakken er meget beskidt, kan den renses hos en specialist.

Product 785774 was added to Notepad.

Product 785774 was added to the cart.

Part No. 785775 APJ 58

GTIN 4013364149519, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.78 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) 320 kJ
Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA/1 s – trepolet) Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE-kategori (NFPA 70E) PPE 3
Størrelse 58 (3XL)
Hvis beskyttelsesjakken er meget beskidt, kan den renses hos en specialist.

Product 785775 was added to Notepad.

Product 785775 was added to the cart.


Lysbuesikre beskyttelsesbukser

  • Indbyggede lommer til knæpuder
  • Justerbart bælte
  • Knæpuder medfølger

7 Products

Part No. 785779 APT 46

GTIN 4013364151994, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.04 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) 320 kJ
Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE-kategori (NFPA 70E) PPE 3
Størrelse 46 (XS)
Hvis beskyttelsesbukserne er meget beskidte, kan de renses hos en specialist.

Product 785779 was added to Notepad.

Product 785779 was added to the cart.

Part No. 785780 APT 48

GTIN 4013364149526, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.04 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) 320 kJ
Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE-kategori (NFPA 70E) PPE 3
Størrelse 48 (S)
Hvis beskyttelsesbukserne er meget beskidte, kan de renses hos en specialist.

Product 785780 was added to Notepad.

Product 785780 was added to the cart.

Part No. 785781 APT 50

GTIN 4013364149533, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.10 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) 320 kJ
Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE-kategori (NFPA 70E) PPE 3
Størrelse 50 (M)
Hvis beskyttelsesbukserne er meget beskidte, kan de renses hos en specialist.

Product 785781 was added to Notepad.

Product 785781 was added to the cart.

Part No. 785782 APT 52

GTIN 4013364149540, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.06 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) 320 kJ
Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE-kategori (NFPA 70E) PPE 3
Størrelse 52 (L)
Hvis beskyttelsesbukserne er meget beskidte, kan de renses hos en specialist.

Product 785782 was added to Notepad.

Product 785782 was added to the cart.

Part No. 785783 APT 54

GTIN 4013364149557, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.26 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) 320 kJ
Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE-kategori (NFPA 70E) PPE 3
Størrelse 54 (XL)
Hvis beskyttelsesbukserne er meget beskidte, kan de renses hos en specialist.

Product 785783 was added to Notepad.

Product 785783 was added to the cart.

Part No. 785784 APT 56

GTIN 4013364149564, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.33 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) 320 kJ
Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE-kategori (NFPA 70E) PPE 3
Størrelse 56 (XXL)
Hvis beskyttelsesbukserne er meget beskidte, kan de renses hos en specialist.

Product 785784 was added to Notepad.

Product 785784 was added to the cart.

Part No. 785785 APT 58

GTIN 4013364149571, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.39 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) 320 kJ
Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE-kategori (NFPA 70E) PPE 3
Størrelse 58 (3XL)
Hvis beskyttelsesbukserne er meget beskidte, kan de renses hos en specialist.

Product 785785 was added to Notepad.

Product 785785 was added to the cart.


back to top