Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcare APHO

  • Beskyttelse af ansigt i tilfælde af direkte energipåvirkning fra koblingsanlæg (zone 1 = varmeskjold)
  • Sekundær beskyttelse i tilfælde af indirekte energipåvirkning, f.eks. ved refleksion af energi fra siden og bagfra (zone 2 = total beskyttelse)
  • Beskyttelse af nakke imod flyvende eller nedfaldende dele (zone 3)
  • Certificeret iht. PPE-forordningen (EU) 2016/425

Details

lorem ipsum

Lysbuesikker beskyttelseshætte

Bemærk: sikkerhedshjelm ESH U er ikke inkluderet i levering!

1 Product

Part No. 785760 APHO

GTIN 4013364336384, Customs tariff No. (EU): 65061080, Gross weight: 1.34 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Materiale Kunststof, neopren, læder
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 37,2 cal / cm2
PPE-kategori (NFPA 70E) PPE 3
Gennemsigtighed af visir 29,1 ... 43,2 %
Standard GS-ET-29; IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1, EN 166, EN 170

Product 785760 was added to Notepad.

Product 785760 was added to the cart.


back to top