Part No. 105281 SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL
GTIN 4013364260962, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.00 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál podpůrné trubky | GFK/ Al |
Délka podpůrné trubky | 1955 mm |
Délka jímací tyče | 2500 mm |
Vnější průměr trubky GFK | 50 mm |
Max. rychlost nárazového větru | 140 km/h |
Norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |