Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNvario

Skupina variabilních svodičů
  • Jednoduchá a rychlá montáž díky kompaktním připojovacím svorkám
  • Připojení vodičů bez použití nástrojů – nástrčné svorky
  • Rychlá výměna svodiče jednoduchým uvolněním a vytažením bloku svorek
  • Uzemnění/potenciálové vyrovnání prostřednictvím montážní lišty
  • Přepěťová ochrana pro specifické požadavky zákazníků

Details

Volitelný ukazatel.
lorem ipsum
Příklad použití: kompaktní svodič 3 v 1 chrání v jednom přístroji tři rozhraní.
lorem ipsum
Jednoduché vyjmutí jednotky svorek při výměně svodiče.
lorem ipsum
Zemnicí kontakt schopný vést bleskové a impulzní proudy.
lorem ipsum
Jednoduché připojení vodičů do nástrčných svorek bez použití nářadí.
lorem ipsum
Integrované měřicí otvory pro testování signálových obvodů měřicím hrotem.
lorem ipsum

DVR 2 BY S 150 FM

Kompaktní kombinovaný svodič pro ochranu elektroakustických zařízení (např. reproduktorové systémy hlasové výstrahy). Ochrana jednoho páru vodičů s galvanickým oddělením a s možností přímého nebo nepřímého uzemnění stínění. Rychlá montáž bez pomoci nástrojů, s nástrčnými svorkami. Připojovací bloky je možno uvolnit z tělesa a vyjmout je za účelem výměny svodiče samotného. Integrovaný signalizační kontakt (rozpínací kontakt).

1 Product

Part No. 928430 DVR 2 BY S 150 FM

GTIN 4013364261389, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 161.30 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Jmenovité napětí AC: 100 V
Nejvyšší provozní napětí DC: 150 V
Nejvyšší provozní napětí AC: 110 V
Jmenovitý proud při 70 °C: 10 A
Jmenovitý proud při 80 °C: 7 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 2,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový : 9 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs)/žíla: 7,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový: 22,5 kA
Mezní frekvence žíla-žíla: 1,4 MHz
Krytí: IP 20

Výrobek: DEHN
Typ: DVR 2 BY S 150 FM
Obj. č.: 928430
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče L
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 150 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 10 A
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) 7 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 2,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 22,5 kA
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 1,4 MHz

Product 928430 was added to Notepad.

Product 928430 was added to the cart.


DVR BNC RS485 230

Kompaktní svodič přepětí 3 v 1 pro ochranu analogových kamerových systémů. Chrání videosignál (konektory BNC), datový signál (RS485) a napájecí napětí (230 V AC). Rychlá montáž bez pomoci nástrojů, s nástrčnými svorkami. Připojovací bloky je možno uvolnit z tělesa a vyjmout je za účelem výměny svodiče samotného. S jednoduchým indikátorem přetížení (230 V).

1 Product

Part No. 928440 DVR BNC RS485 230

GTIN 4013364280809, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 185.50 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information



Výrobek: DEHN
Typ: DVR BNC RS485 230
Obj. č.: 928440
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Video (BNC)
Třída svodiče U
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 6,4 V
Jmenovitý proud (IL ) 0,1 A
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs)/stínění-zem (In ) 10 kA
Útlum při 300 MHz (75 ohmů) ≤ 3,0 dB
Připojení vstupu/výstupu konektor BNC/konektor BNC
Data (RS485)
Třída svodiče T
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 8 V
Jmenovitý proud (IL ) 0,5 A
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 100 MHz
Napájení (230 V)
Třída svodiče typ 2/Třída II
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N] (UC ) 255 V (50/60 Hz)
Nejvyšší provozní napětí AC [N-PE] (UC ) 255 V (50/60 Hz)
Jmenovitý proud (IL ) 10 A
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 5 kA
Maximální impulzní proud (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Ochranná úroveň [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Ochranná úroveň [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV

Product 928440 was added to Notepad.

Product 928440 was added to the cart.


back to top