Your dashboard services.
Register to access all tools.

Příslušenství pro vodič HVI light plus

Široký sortiment položek pro upevnění vodičů s vysokonapěťovou izolací v oblasti přizpůsobení a v průběžných vedeních, jakož i široký sortiment příslušenství.

Díky variabilnímu přizpůsobení od Ø 20 mm do Ø 23 mm nebo Ø 20 mm až Ø 21 mm je možno použít držáky vedení pro vodiče HVI light, vodiče HVI light plus a vodiče HVI.

Výstražný štítek

1 Product

Part No. 480599 HWS 70X30 APA DE EN K

GTIN 4013364105614, Customs tariff No. (EU): 39219090, Gross weight: 4.57 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Výstražný štítek
Výstražný štítek "Achtung! Potentialausgleich"
(POZOR! vyrovnání potenciálů).
Rozteč děr je vhodná pro
dvoušroubou příložku
Id. Nr. 039167
Materiál: umělá hmota
Rozměry: 70 x 30 x 1 mm
Upevňovací otvory: [2x] Ø 6,5 mm

Výrobek: DEHN
Typ: HWS 70X30 APA DE EN K
Obj. č.: 480599
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál umělá hmota
Rozměry (d x š x t) 70 x 30 x 1 mm
Upevňovací otvory [2x] Ø 6,5 mm
Rozteč otvorů 38 mm

Product 480599 was added to Notepad.

Product 480599 was added to the cart.


Podložka

1 Product

Part No. 102060 ULP KS D280 SW

GTIN 4013364094987, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 139.90 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Podložka pro ochranu střešní krytiny, provedení malé
podložka pro ochranu střešní krytiny
pod betonovým podstavcem
Vnější průměr: 280 mm
Vnitřní průměr: 270 mm
Materiál: etylenvinylacetát EVA
Barva: černá ●

Výrobek: DEHN
Typ: ULP KS D280 SW
Obj. č.: 102060
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Vnější průměr 280 mm
Vnitřní průměr 270 mm
Materiál etylenvinylacetát EVA
Barva černá ●

Product 102060 was added to Notepad.

Product 102060 was added to the cart.


Držák vedení

1 Product

Part No. 275252 LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A

GTIN 4013364155626, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.00 g, PU: 25.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Držák vedení s podélným otvorem pro připevnění na stěnu, nerez
držák vedení s příložkou se dvěma šrouby pro vodiče HVI/CUI,
např. pro montáž na stěnu.
Materiál držáku: nerez
Rozsah držáku: 20-23 mm
Upevňovací otvor: 5,5 x 10 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
Obj. č.: 275252
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál držáku nerez
Rozsah držáku 20-23 mm
Upevňovací otvor 5,5 x 10 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275252 was added to Notepad.

Product 275252 was added to the cart.


Podložka

1 Product

Part No. 102050 ULP KS D370 SW

GTIN 4013364045996, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Podložka pro ochranu střešní krytiny, provedení velké
podložka pro ochranu střešní krytiny
pod betonovým podstavcem
Vnější průměr: 370 mm
Vnitřní průměr: 360 mm
Materiál: etylenvinylacetát EVA
Barva: černá ●

Výrobek: DEHN
Typ: ULP KS D370 SW
Obj. č.: 102050
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Vnější průměr 370 mm
Vnitřní průměr 360 mm
Materiál etylenvinylacetát EVA
Barva černá ●

Product 102050 was added to Notepad.

Product 102050 was added to the cart.


Upínací hlava

1 Product

Part No. 106324 SPK 25X0.3 V2A

GTIN 4013364099074, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 51.70 g, PU: 20.00 ks


Images

Additional information

Upínací hlava nerez
páskový třmen na potrubí pro sestavení s upínací hlavou
pro kombinaci s nekonečným páskem (obj. č. 540 901)
při větších průměrech potrubí
pro sestavení např. s upevňovací zdířkou (obj. č. 106 322)
Materiál hlavy: nerez
Pro pásek: 25 x 0,3 mm
Šroub: M8 x 20 mm
Materiál šroubu: nerez

Výrobek: DEHN
Typ: SPK 25X0.3 V2A
Obj. č.: 106324
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál hlavy nerez
Pro pásek (š x t) 25 x 0,3 mm
Šroub di M8 x 20 mm
Materiál šroubu nerez

Product 106324 was added to Notepad.

Product 106324 was added to the cart.


Střešní držák vedení pro střechy se zakulaceným stojatým falcem

1 Product

Part No. 202850 DLH RSF ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354135, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 205.40 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Střešní držák vedení na kovovou střechu pro vodič HVI
střešní držák vedení na kovovou střechu se zakulaceným
stojatým falcem a příložkou se dvěma šrouby pro vodič HVI
Materiál střešního držáku: nerez
Materiál držáku vedení: nerez
Rozsah svorky: Ø 20 - 25 mm
Průměr vodiče: 20-23 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DLH RSF ZS 20 23 V2A
Obj. č.: 202850
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál střešního držáku nerez
Materiál držáku vedení nerez
Rozsah svorky Ø 20 - 25 mm
Průměr vodiče 20-23 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202850 was added to Notepad.

Product 202850 was added to the cart.


Držák vedení HVI / HVI light plus

1 Product

Part No. 275229 LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A

GTIN 4013364102040, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 61.30 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information

Držák vedení pro vodič CUI, výška 10 mm
držák vedení pro vodič HVI
pro montáž vodiče HVI (černý)
nebo vodiče HVI light např. na stěnu
Materiál držáku: nerez
Průměr vodiče: 20 - 21 mm
Upevňovací otvor: 6,5 x 16 mm
Šroub: M6 x 14 mm

Výrobek: DEHN
Typ: LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
Obj. č.: 275229
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál držáku nerez
Průměr vodiče 20 - 21 mm
Upevňovací otvor 6,5 x 16 mm
Šroub dm M6 x 14 mm

Product 275229 was added to Notepad.

Product 275229 was added to the cart.


Upínací pásek na potrubí

1 Product

Part No. 106323 BRS SPB25 50.300 V2A

GTIN 4013364097315, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 121.50 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Pásková objímka nerez
pásková objímka nerez pro kombinaci s třmenem (obj. č. 106 321)
nebo s nástavcem s upevňovací zdířkou (obj. č. 106 321)
upevnění upnutím na různé trubky
Materiál hlavy/pásku: nerez
Rozsah objímky: 50 - 300 mm
Rozměry pásku: 1100 x 25 x 0,3 mm
Materiál šroubu: nerez

Výrobek: DEHN
Typ: BRS SPB25 50.300 V2A
Obj. č.: 106323
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál hlavy/pásku nerez
Rozsah objímky 50 - 300 mm
Rozměry pásku 1100 x 25 x 0,3 mm
Materiál šroubu nerez

Product 106323 was added to Notepad.

Product 106323 was added to the cart.


Držák vedení pro uchycení upínacím páskem

1 Product

Part No. 275319 LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A

GTIN 4013364229952, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 131.50 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Držák vedení pro uchycení upínacím páskem, nerez
nerezový držák vedení pro vodič HVI, k upevnění na potrubí
nebo anténní stožáry např. pomocí upínacího pásku (obj. č. 106 323)
Materiál držáku: nerez
Rozsah držáku: 20 - 23 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A
Obj. č.: 275319
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál držáku nerez
Rozsah držáku 20 - 23 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275319 was added to Notepad.

Product 275319 was added to the cart.


Střešní držák vedení

1 Product

Part No. 253229 DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K

GTIN 4013364159846, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.89 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Střešní držák vedení pro uchycení vodičů HVI, nerez
Střešní držák vedení s příchytkou se dvěma otvory k
instalaci vodiče HVI na ploché střechy.
Provedení s betonovým základem a podložkou
Celková hmotnost: cca 4,7 kg
Materiál držáku: nerez
Rozsah držáku: 20-23 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K
Obj. č.: 253229
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál držáku nerez
Rozsah držáku 20-23 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 253229 was added to Notepad.

Product 253229 was added to the cart.


Upínací pásek

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Upínací pásek pro páskové svorky na potrubí v prostředí Ex
uzemňovací svorky na potrubí pro kombinaci s různými
upevňovacími členy
nebo připojovacími prvky
Materiál: nerez
Rozměry pásku: 25 x 0,3 mm
Délka: 100 m

Výrobek: DEHN
Typ: SPB 25X0.3 L100M V2A
Obj. č.: 540901
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozměry pásku (š x t) 25 x 0,3 mm
Délka 100 m

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.


Betonový podstavec

1 Product

Part No. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET

GTIN 4013364094215, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 8.46 kg, PU: 120.00 ks


Images

Additional information

Betonový podstavec s klínkem
betonový podstavec
k ochraně malých střešních nástaveb
na plochých střechách,
s jímací tyčí délky 1 m (např.: obj. č. 101 001)
nebo pro výstavbu distančních vzpěr
např. pro oddálené okružní vedení
s distančními vzpěrami DEHNiso
Celková hmotnost: 8,5 kg
Průměr: 240 mm
Materiál: Beton (C45/55)
Materiál klínku/adaptéru: nerez

Výrobek: DEHN
Typ: BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
Obj. č.: 102075
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková hmotnost 8,5 kg
Průměr 240 mm
Materiál Beton (C45/55)
Materiál klínku/adaptéru nerez

Product 102075 was added to Notepad.

Product 102075 was added to the cart.


Držák vedení

2 Products

Part No. 275250 LH ZS 20 23 GM8 V2A

GTIN 4013364155602, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.00 g, PU: 25.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Držák vedení s příložkou pro připevnění na stěnu, nerez M8
držák vedení s příložkou se dvěma šrouby pro vodiče HVI/CUI,
např. pro montáž na stěnu.
Materiál držáku: nerez
Rozsah držáku: 20-23 mm
Závit: M8
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: LH ZS 20 23 GM8 V2A
Obj. č.: 275250
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál držáku nerez
Rozsah držáku 20-23 mm
Závit M8
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275250 was added to Notepad.

Product 275250 was added to the cart.

Part No. 275251 LH ZS 20 23 GM6 V2A

GTIN 4013364155619, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.00 g, PU: 25.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Držák vedení nerez se závitem M6 pro montáž na stěnu
držák vedení s příložkou se dvěma šrouby pro vodiče HVI/CUI
například pro montáž na stěnu.
Materiál držáku: nerez
Rozsah držáku: 20-23 mm
Závit: M6
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: LH ZS 20 23 GM6 V2A
Obj. č.: 275251
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál držáku nerez
Rozsah držáku 20-23 mm
Závit M6
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275251 was added to Notepad.

Product 275251 was added to the cart.


Držák vedení s upínacím páskem

1 Product

Part No. 275330 LH ZS 20 SB50.300 PA V2A

GTIN 4013364105065, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 218.30 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Držák vedení s upínacím páskem, s umělohmotným držákem vedení
držák vedení s upínacím páskem pro montáž
vodiče HVI např. na trubky nebo anténní stožáry
Materiál držáku: PA
Rozsah držáku (prům.): 20 - 21 mm
Rozsah upnutí Ø trubky: 50 - 300 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: LH ZS 20 SB50.300 PA V2A
Obj. č.: 275330
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál držáku PA
Rozsah držáku (prům.) 20 - 21 mm
Rozsah upnutí Ø trubky 50 - 300 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275330 was added to Notepad.

Product 275330 was added to the cart.


Distanční držák s PA svorkou pro vodič HVI light plus

1 Product

Part No. 105466 DH PAE 18 D16 1000 AL V2A

GTIN 4013364484900, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 670.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Distanční držák s PA svorkou délky 1000 mm
distanční držák pro nastavitelnou
oblast přizpůsobení vodiče HVI light
se svorkou MV pro připojení
prům. 16 mm/8 - 10 mm.
betonový podstavec (obj. č. 102 010, hmotnost 17 kg)
a podložku (obj. č. 102 050) je třeba objednat
samostatně.
Materiál distančního držáku: Al
Délka distančního držáku: 1000 mm
Rozsah držáku (prům.): 18 mm
Materiál držáku vedení: nerez
Rozsah uchycení vedení MV svorky: 8 - 10/16 mm
Materiál svorky: Al
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DH PAE 18 D16 1000 AL V2A
Obj. č.: 105466
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál distančního držáku Al
Délka distančního držáku 1000 mm
Rozsah držáku (prům.) 18 mm
Materiál držáku vedení nerez
Rozsah uchycení vedení MV svorky 8 - 10/16 mm
Materiál svorky Al
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105466 was added to Notepad.

Product 105466 was added to the cart.


Distanční držák vodiče HVI light / HVI light plus

2 Products

Part No. 106852 DH ZS 20 D16 500 GFK PA

GTIN 4013364119307, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Distanční držák pro vodič HVI light, GFK
distanční držák pro vodič HVI light pro
oblast koncovky nebo oblast přizpůsobení
vodiče HVI light
např. pro montáž do betonového podstavce pomocí klínku
distanční tyč (izolační část) z umělé hmoty
vyztužené skleněnými vlákny
(glasfaserverstärkte Kunststoff GFK) Ø 16 mm,
koeficient km = 0,7
barva světle šedá, UV odolný
distanční držáky jsou dimenzovány podle
Eurocode 1 (ČSN EN 1991-1-4 + ČSN EN 1991-1-4/NA)
Materiál držáku/adaptéru: PA
Délka: 500 mm
Izolační délka: 475 mm
Rozsah držáku (prům.): 20-21 mm
Závit: M8
Max. rychlost nárazového větru (1 beton à 17 kg, rozteč 1000 mm): 151 km/h
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DH ZS 20 D16 500 GFK PA
Obj. č.: 106852
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál distančního držáku GFK
Materiál držáku/adaptéru PA
Délka (l1) 500 mm
Rozsah držáku (prům.) 20-21 mm
Závit M8
Max. rychlost nárazového větru (1 beton à 17 kg, rozteč 1000 mm) 151 km/h
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106852 was added to Notepad.

Product 106852 was added to the cart.

Part No. 106812 DH ZS 20 D16 1000 GFK PA

GTIN 4013364104907, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 435.10 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Distanční držák pro vodič HVI light, GFK
distanční držák pro vodič HVI light pro
oblast koncovky nebo oblast přizpůsobení
vodiče HVI light
např. pro montáž do betonového podstavce pomocí klínku
distanční tyč (izolační část) z umělé hmoty
vyztužené skleněnými vlákny
(glasfaserverstärkte Kunststoff GFK) Ø 16 mm,
koeficient km = 0,7
barva světle šedá, UV odolný
distanční držáky jsou dimenzovány podle
Eurocode 1 (ČSN EN 1991-1-4 + ČSN EN 1991-1-4/NA).
Materiál držáku/adaptéru: PA
Délka: 1000 mm
Izolační délka: 975 mm
Rozsah držáku (prům.): 20-21 mm
Závit: M8
Max. rychlost nárazového větru (1 beton à 17 kg, rozteč 1000 mm): 98 km/h
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DH ZS 20 D16 1000 GFK PA
Obj. č.: 106812
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál distančního držáku GFK
Materiál držáku/adaptéru PA
Délka (l1) 1000 mm
Rozsah držáku (prům.) 20-21 mm
Závit M8
Max. rychlost nárazového větru (1 beton à 17 kg, rozteč 1000 mm) 98 km/h
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106812 was added to Notepad.

Product 106812 was added to the cart.


Adaptér pro uložení vodiče HVI na plochou střechu

1 Product

Part No. 253027 RLA 23 FB K SW

GTIN 4013364110427, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 9.30 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information

Adaptér pro uložení vodiče HVI na plochou střechu
Adaptér pro uložení vodiče HVI na plochou střechu
k nacvaknutí na střešní držák vedení
typ FB (obj. č. 253 015) a KF (obj. č. 253 030)
Materiál: umělá hmota
Barva: černá ●
Rozsah držáku: 23 mm

Výrobek: DEHN
Typ: RLA 23 FB K SW
Obj. č.: 253027
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál umělá hmota
Barva černá ●
Rozsah držáku 23 mm

Product 253027 was added to Notepad.

Product 253027 was added to the cart.


Držák vedení HVI / HVI light plus

1 Product

Part No. 275220 LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA

GTIN 4013364103450, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 20.00 g, PU: 25.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Držák vedení pro vodič HVI, černý
držák vedení pro vodič HVI
pro montáž vodiče HVI (černý)
např. pro montáž na stěnu
a pro montáž v oblasti koncovky
Materiál držáku vedení: PA
Rozsah držáku (prům.): 20 - 21 mm
Vnitřní závit: M8
Upevňovací otvor: 6,5 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
Obj. č.: 275220
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál držáku vedení PA
Rozsah držáku (prům.) 20 - 21 mm
Vnitřní závit M8
Upevňovací otvor 6,5 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275220 was added to Notepad.

Product 275220 was added to the cart.


Střešní držák vedení

1 Product

Part No. 253239 DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP

GTIN 4013364159853, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.70 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Střešní držák vedení pro uchycení vodičů HVI, nerez
Střešní držák vedení s příchytkou se dvěma otvory k
instalaci vodiče HVI na ploché střechy.
Provedení s betonovým základem a podložkou
Celková hmotnost: cca 8,6 kg
Materiál držáku vedení: nerez
Rozsah držáku (prům.): 20-23 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP
Obj. č.: 253239
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál držáku vedení nerez
Rozsah držáku (prům.) 20-23 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 253239 was added to Notepad.

Product 253239 was added to the cart.


Střešní držák vedení s připojovací sponou

1 Product

Part No. 202853 DLH AL ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354166, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 113.00 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Střešní držák vedení na kovovou střechu pro vodič HVI
střešní držák vedení na kovovou střechu s připojovací sponou v provedení Z
a příložkou se dvěma šrouby pro vodič HVI
Materiál střešního držáku: nerez
Materiál držáku vedení: nerez
Upevňovací otvory spojky: [4x] Ø 5,2/[2x] Ø 6,5 mm
Průměr vodiče: 20-23 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DLH AL ZS 20 23 V2A
Obj. č.: 202853
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál střešního držáku nerez
Materiál držáku vedení nerez
Upevňovací otvory spojky [4x] Ø 5,2/[2x] Ø 6,5 mm
Průměr vodiče 20-23 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202853 was added to Notepad.

Product 202853 was added to the cart.


Střešní držák vedení, pro ploché střechy

1 Product

Part No. 253015 DLH FB 8 LO 100X100X70

GTIN 4013364022201, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 1.05 kg, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Držák vedení typ FB (volné uchycení) pro ploché střechy
střešní držák vedení na ploché střechy pro uchycení
drátů s jednoduchým držákem drátu typ FB
betonová zátěč je odolná vůči mrazu,
umělá hmota je odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
umělá hmota a beton jsou recyklovatelné
Uchycení vodiče: volné
Materiál držáku: umělá hmota
Průměr vodiče: 8 mm
Zátěž: Beton (C35/45)
Hmotnost: 1 kg

Výrobek: DEHN
Typ: DLH FB 8 LO 100X100X70
Obj. č.: 253015
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Uchycení vodiče volné
Materiál držáku umělá hmota
Průměr vodiče 8 mm
Zátěž Beton (C35/45)
Hmotnost 1 kg

Product 253015 was added to Notepad.

Product 253015 was added to the cart.


Držák vedení s upínacím páskem

1 Product

Part No. 275320 LH ZS 20 23 SB50.300 V2A

GTIN 4013364099876, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 250.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Držák vedení s nerezovým upínacím páskem
držák vedení s upínacím páskem pro montáž
vodiče HVI např. na podpůrnou trubku nebo anténní stožár
Materiál držáku vedení: nerez
Rozsah držáku (prům.): 20 - 23 mm
Rozsah upnutí Ø trubky: 50 - 300 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: LH ZS 20 23 SB50.300 V2A
Obj. č.: 275320
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál držáku vedení nerez
Rozsah držáku (prům.) 20 - 23 mm
Rozsah upnutí Ø trubky 50 - 300 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275320 was added to Notepad.

Product 275320 was added to the cart.


Distanční držák vodiče HVI / HVI light plus

1 Product

Part No. 106815 DH ZS 20 D16 1270 GFK PA

GTIN 4013364381506, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 537.70 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Distanční držák pro vodič HVI, GFK
distanční držák pro vodič HVI pro
oblast koncovky vodiče HVI
pro montáž do dvou betonových podstavců pomocí klínku
distanční tyč (izolační část) z umělé hmoty
vyztužené skleněnými vlákny
(glasfaserverstärkte Kunststoff GFK) Ø 16 mm,
koeficient km = 0,7
barva světle šedá, UV odolný
distanční držáky jsou dimenzovány podle
Eurocode 1 (ČSN EN 1991-1-4 + ČSN EN 1991-1-4/NA)
Materiál držáku/adaptéru: PA
Délka: 1270 mm
Průměr vodiče: 20 - 21 mm
Závit: M8

Výrobek: DEHN
Typ: DH ZS 20 D16 1270 GFK PA
Obj. č.: 106815
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál distančního držáku GFK
Materiál držáku/adaptéru PA
Počet betonových podstavců 2 ks à 17 kg
Délka 1270 mm
Délka izolační části 1245 mm
Průměr vodiče 20 - 21 mm
Závit M8

Product 106815 was added to Notepad.

Product 106815 was added to the cart.


Betonový podstavec

1 Product

Part No. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET

GTIN 4013364057814, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.62 kg, PU: 54.00 ks


Images

Additional information

Betonový podstavec s klínkem
betonový podstavec s klínkem
pro jímací tyče nebo volně stojící jímací tyče
v tříramenných stojanech,
k ochraně střešních nástaveb na plochých střechách
nebo pro výstavbu za použití distančních vzpěr z programu DEHNiso,
pro oblast koncovky vodičů HVI, oblast přizpůsobení vodičů HVI light
nebo pro oddálené okružní vedení.
Stohovatelné provedení,
odolnost vůči povětrnostním vlivům a mrazu
Hmotnost: 17 kg
Uchycení: klínek Ø 16 mm mm
Průměr: 337 mm
Materiál: Beton (C45/55)
Materiál klínku/adaptéru: nerez

Výrobek: DEHN
Typ: BES 17KG KT16 D337 SET
Obj. č.: 102010
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Hmotnost 17 kg
Uchycení klínek Ø 16 mm mm
Průměr 337 mm
Materiál Beton (C45/55)
Materiál klínku/adaptéru nerez

Product 102010 was added to Notepad.

Product 102010 was added to the cart.


Adaptér pro umístění vodiče HVI light / vodiče HVI / vodiče HVI light plus na ploché střechy

1 Product

Part No. 253026 RLA 20 FB K SW

GTIN 4013364100169, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 9.50 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information

Adaptér pro uložení vodiče HVI na plochou střechu
Adaptér pro uložení vodiče HVI na plochou střechu nebo
také pro vodič HVI light k nacvaknutí na
střešní držák vedení typ FB (obj. č. 253 015) a
KF (obj. č. 253 030)
Barva: černá ●
Rozsah adaptéru: 20 - 21 mm

Výrobek: DEHN
Typ: RLA 20 FB K SW
Obj. č.: 253026
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál umělá hmota
Barva černá ●
Rozsah adaptéru 20 - 21 mm

Product 253026 was added to Notepad.

Product 253026 was added to the cart.


Výstražný štítek

1 Product

Part No. 480598 HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K

GTIN 4013364105607, Customs tariff No. (EU): 39219090, Gross weight: 90.84 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Výstražný štítek
Výstražný štítek německy 'Achtung! Getrennter Blitzschutz mit
DEHNconductor-System HVI Leitung'
(POZOR! Izolovaný hromosvod s vodičem HVI)
Materiál: umělá hmota
Rozměry: 300 x 210 x 1 mm
Upevňovací otvory: [4x] Ø 6,5 mm
Rozteč otvorů: 270/180 mm

Výrobek: DEHN
Typ: HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K
Obj. č.: 480598
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál umělá hmota
Rozměry (l x b x t) 300 x 210 x 1 mm
Upevňovací otvory [4x] Ø 6,5 mm
Rozteč otvorů 270/180 mm

Product 480598 was added to Notepad.

Product 480598 was added to the cart.


Střešní držák vedení

1 Product

Part No. 202829 DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A

GTIN 4013364159822, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 119.00 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Střešní držák vedení, nerez
střešní držák vedení s příložkou se dvěma šrouby
a s prolisovanou vzpěrou
pro uložení vodiče HVI v ploše šikmých střech
Materiál vzpěry: nerez
Materiál držáku vedení: nerez
Průměr vodiče: 20-23 mm
Délka vzpěry: 205 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A
Obj. č.: 202829
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál vzpěry nerez
Materiál držáku vedení nerez
Průměr vodiče 20-23 mm
Délka vzpěry 205 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202829 was added to Notepad.

Product 202829 was added to the cart.


Montážní základna

1 Product

Part No. 253300 GP B10 H60 D300 KS GR

GTIN 4013364129771, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 196.67 g, PU: 24.00 ks


Images

Additional information

Montážní základna
samostatná montážní základna
pro aplikaci (zasunutí) distančních tyčí slouží jako ochrana střešní krytiny pod betonovou zátěží
Průměr: 300 mm
Průměr Ø násuvného držáku vedení: 10 mm
Výška: 60 mm
Materiál: umělá hmota

Výrobek: DEHN
Typ: GP B10 H60 D300 KS GR
Obj. č.: 253300
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Průměr 300 mm
Průměr Ø násuvného držáku vedení 10 mm
Výška 60 mm
Materiál umělá hmota
Barva šedá

Product 253300 was added to Notepad.

Product 253300 was added to the cart.


Smršťovací bužírka šedá

1 Product

Part No. 819997 WSS L120 GR

GTIN 4013364504394, Customs tariff No. (EU): 39173200, Gross weight: 93.00 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Smršťovací bužírka v šedé barvě
D 32mm, l 120mm
Pro optické přizpůsobení
vodiče HVI
Lze použít pouze v kombinaci
s černou smršťovací bužírkou
Délka: 120 mm
Vnitřní průměr: 32 mm
Barva: šedá

Výrobek: DEHN
Typ: WSS L120 GR
Obj. č.: 819997
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Délka (l) 120 mm
Vnitřní průměr (d) 32 mm
Barva šedá

Product 819997 was added to Notepad.

Product 819997 was added to the cart.


Držák vedení

1 Product

Part No. 275259 LH ZS 20 23 KS H10 V2A

GTIN 4013364155633, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 52.00 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Držák vedení nerez s umělohmotnou podložkou pro montáž na stěnu
držák vedení s příložkou se dvěma šrouby
pro vodiče HVI/CUI, s umělohmotnou podložkou, například pro montáž na stěnu
Materiál držáku: nerez
Rozsah držáku: 20-23 mm
Závit: M8
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: LH ZS 20 23 KS H10 V2A
Obj. č.: 275259
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál držáku nerez
Rozsah držáku 20-23 mm
Závit M8
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275259 was added to Notepad.

Product 275259 was added to the cart.


Střešní držák vedení pro střechy se stojatým falcem

1 Product

Part No. 202852 DLH SF ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354159, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 157.80 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Střešní držák vedení na kovovou střechu pro vodič HVI
střešní držák vedení na kovovou střechu se stojatým
falcem a příložkou se dvěma šrouby pro vodič HVI
Materiál střešního držáku: nerez
Materiál držáku vedení: nerez
Rozsah svorky: 0,7 - 8 mm
Průměr vodiče: 20-23 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DLH SF ZS 20 23 V2A
Obj. č.: 202852
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál střešního držáku nerez
Materiál držáku vedení nerez
Rozsah svorky 0,7 - 8 mm
Průměr vodiče 20-23 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202852 was added to Notepad.

Product 202852 was added to the cart.


Stahovací páska

2 Products

Part No. 819999 KB UVB 546X13 SW

GTIN 4013364222779, Customs tariff No. (EU): 39209200, Gross weight: 16.00 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information

Stahovací páska pro upevnění
vodiče HVI.
Délka: 546 mm
Šířka: 13,2 mm
Materiál: polyamid 6.6
Provedení: odolnost proti UV záření

Výrobek: DEHN
Typ: KB UVB 546X13 SW
Obj. č.: 819999
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Délka 546 mm
Materiál polyamid 6.6
Provedení odolnost proti UV záření

Product 819999 was added to Notepad.

Product 819999 was added to the cart.

Part No. 819998 KB UVB 460X7.6 SW

GTIN 4013364494251, Customs tariff No. (EU): 39209200, Gross weight: 6.90 g, PU: 100.00 ks


Images

Additional information

Stahovací páska pro upevnění
vodiče HVI light plus
Délka: 460 mm
Šířka: 7,6 mm
Materiál: polyamid 6.6
Provedení: odolnost proti UV záření

Výrobek: DEHN
Typ: KB UVB 460X7.6 SW
Obj. č.: 819998
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Délka 460 mm
Materiál polyamid 6.6
Provedení odolnost proti UV záření

Product 819998 was added to Notepad.

Product 819998 was added to the cart.


Držák vedení

1 Product

Part No. 253279 LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A

GTIN 4013364159877, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 182.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Držák vedení pro uchycení vodičů HVI, nerez
Držák vodiče s příchytkou se dvěma otvory k
instalaci vodiče HVI na ploché střechy.
Materiál: nerez
Rozsah držáku: 20-23 mm
Výška držáku: 125 mm
Čep: Ø 16 mm (upevnění klínem)

Výrobek: DEHN
Typ: LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A
Obj. č.: 253279
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozsah držáku 20-23 mm
Výška držáku 125 mm
Čep Ø 16 mm (upevnění klínem)

Product 253279 was added to Notepad.

Product 253279 was added to the cart.


Betonová zátěž

1 Product

Part No. 253301 BES 4.6KG SB10 180X180X70

GTIN 4013364129788, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 4.60 kg, PU: 24.00 ks


Images

Additional information

Beton
samostatná betonová zátěž
pro zatížení montážní základny se zasunutým distančním držákem
Provedení: čtyřhranné, otevřené
Materiál: Beton (C35/45)
Rozměry: 180 x 180 x 70 mm

Výrobek: DEHN
Typ: BES 4.6KG SB10 180X180X70
Obj. č.: 253301
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál Beton (C35/45)
Rozměry 180 x 180 x 70 mm

Product 253301 was added to Notepad.

Product 253301 was added to the cart.


Upevňovací sada pro podpůrné trubky D40/50

2 Products

Part No. 819297 BFS SR D50 4AE HVI KST

GTIN 4013364492691, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 68.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Upevňovací sada pro vodič HVI long, umělá hmota
upevňovací sada pro montáž vodičů
HVI long na podpůrné trubky D 50 mm
složená ze dvou poloskořepin a stahovací pásky
pro až čtyři vodiče HVI long
Materiál: umělá hmota
Průměr: 50 mm
Držák vedení: čtyřnásobný

Výrobek: DEHN
Typ: BFS SR D50 4AE HVI KST
Obj. č.: 819297
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál umělá hmota
Průměr 50 mm
Držák vedení čtyřnásobný

Product 819297 was added to Notepad.

Product 819297 was added to the cart.

Part No. 819296 BFS SR D40 4AE HVI LI PL KST

GTIN 4013364492684, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 72.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Upevňovací sada pro vodič HVI light plus, umělá hmota
upevňovací sada pro montáž vodičů
HVI light plus na podpůrné trubky D 40 mm
složená ze dvou poloskořepin a stahovací pásky
pro až čtyři vodiče HVI light plus
Materiál: umělá hmota
Průměr: 40 mm
Držák vedení: čtyřnásobný

Výrobek: DEHN
Typ: BFS SR D40 4AE HVI LI PL KST
Obj. č.: 819296
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál umělá hmota
Průměr 40 mm
Držák vedení čtyřnásobný

Product 819296 was added to Notepad.

Product 819296 was added to the cart.


Držák vedení

1 Product

Part No. 253289 LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A

GTIN 4013364159860, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 94.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Držák vodiče s příchytkou se dvěma otvory k
instalaci vodiče HVI na ploché střechy.
Materiál: nerez
Rozsah držáku: 20-23 mm
Výška držáku: 87 mm
Čep: Ø 10 mm (zasunutí do montážní základny)

Výrobek: DEHN
Typ: LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A
Obj. č.: 253289
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozsah držáku 20-23 mm
Výška držáku 87 mm
Čep Ø 10 mm (zasunutí do montážní základny)

Product 253289 was added to Notepad.

Product 253289 was added to the cart.


Střešní držák vedení pro kovové střechy se svěracím falcem (např. RIB-ROOF Speed 500 firmy Zambelli)

1 Product

Part No. 202851 DLH KF ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354142, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 212.40 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Střešní držák vedení na kovovou střechu pro vodič HVI
střešní držák vedení na kovovou střechu se svěracím falcem
s příložkou se dvěma šrouby pro uložení vodiče HVI
Materiál střešního držáku: nerez
Materiál držáku vedení: nerez
Rozsah svorky: cca 18/22 mm
Průměr vodiče: 20-23 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DLH KF ZS 20 23 V2A
Obj. č.: 202851
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál střešního držáku nerez
Materiál držáku vedení nerez
Rozsah svorky cca 18/22 mm
Průměr vodiče 20-23 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202851 was added to Notepad.

Product 202851 was added to the cart.


back to top