Your dashboard services.
Register to access all tools.

Připojovací prvky pro vodič HVI light plus

Pro montáž optimalizované připojovací prvky pro uložení uvnitř/vně trubky a připojení k uzemňovací soustavě, okružnímu vedení nebo jiným částem vnějšího systému ochrany před bleskem.

Připojovací prvek pro vodič HVI light plus

Připojovací prvek pro ukončení vodiče HVI light plus, pro vytvoření oblasti koncovky na podpůrné trubce nebo pro připojení k jiným částem vnějšího systému ochrany před bleskem nebo k uzemňovací soustavě (včetně smršťovací izolace).
Tento připojovací prvek lze použít pro vnější uložení vodiče HVI light plus k podpůrné trubce.

1 Product

Part No. 819640 AE BO10 KF HVI 60 V2A

GTIN 4013364481763, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 162.90 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Připojovací prvek pro vodič HVI light plus, nerez
připojovací prvky pro vodič HVI light plus, pro ukončení
vodiče HVI light plus na obou stranách,
pro připojení vodiče např. na připojovací destičku
na jímacím stožáru nebo na jiné části
vnějšího systému ochrany před bleskem.
Včetně smršťovací izolace
Materiál: nerez
Připojení: svorník Ø 10 mm, L 50 mm
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs): 150 kA

Výrobek: DEHN
Typ: AE BO10 KF HVI 60 V2A
Obj. č.: 819640
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Připojení svorník Ø 10 mm, L 50 mm
Průměr připojovacího prvku 21 mm
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs) 150 kA

Product 819640 was added to Notepad.

Product 819640 was added to the cart.


Sada připojovacích prvků pro vodič HVI light plus, pro uložení uvnitř podpůrné trubky

Dva připojovací prvky pro ukončení vodiče HVI light plus na obou koncích. Připojovací prvek pro vytvoření oblasti koncovky v podpůrné trubce a připojovací prvek pro připojení k jiným částem vnějšího systému ochrany před bleskem nebo k uzemňovací soustavě (včetně dvou smršťovacích izolací).
Tyto připojovací prvky lze použít pro podpůrné trubky vodiče HVI light plus.

1 Product

Part No. 819645 HVI LI PL ASS RIV KF V2A

GTIN 4013364481770, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 341.42 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Připojovací sada pro vodič HVI light plus D 21 mm pro uložení uvnitř podpůrné trubky, nerez
Připojovací prvky pro ukončení vodiče HVI light plus na obou koncích
Materiál: nerez
Připojení: svorník Ø 10 mm, L 50 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: HVI LI PL ASS RIV KF V2A
Obj. č.: 819645
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Připojení svorník Ø 10 mm, L 50 mm
Průměr připojovacího prvku 21 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819645 was added to Notepad.

Product 819645 was added to the cart.


Izolované připojovací prvky pro vodič HVI light plus

3 Products

Part No. 819646 AE ISO BO10 KF HVI 60 V2A

GTIN 4013364511460, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 205.80 g, PU: 5.00 ks


Images

Additional information

Izolační připojovací prvek pro vodič HVI light plus (uzemněná strana)
Izolační připojovací prvek
pro zakončení
vodiče HVI light plus
uzemněná strana
včetně smršťovací bužírky.
pro test izolace
vodiče HVI light plus
Instalace: Uzemněná strana
Vhodné pro: HVI light plus
Materiál: nerez / umělá hmota
Připojení: Svorník Ø 10 mm, L 50 mm se závitem M12 s pérovou podložkou
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs): 150 kA

Výrobek: DEHN
Typ: AE ISO BO10 KF HVI 60 V2A
Obj. č.: 819646
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Instalace Uzemněná strana
Vhodné pro HVI light plus
Materiál nerez / umělá hmota
Připojení Svorník Ø 10 mm, L 50 mm se závitem M12 s pérovou podložkou
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs) 150 kA

Product 819646 was added to Notepad.

Product 819646 was added to the cart.

Part No. 819647 AE ISO RIV KF HVI 60 V2A

GTIN 4013364511477, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 208.80 g, PU: 5.00 ks


Images

Additional information

Izolační připojovací prvek pro vodič HVI light plus (uložení uvnitř trubky)
Izolační připojovací prvek
pro zakončení
vodiče HVI light plus
při uložení uvnitř trubky
včetně smršťovací bužírky
pro test izolace
vodiče HVI light plus
Instalace: uložení uvnitř trubky
Vhodné pro: HVI light plus
Materiál: nerez / umělá hmota
Připojení: speciální půlkulatá hlava
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs): 150 kA

Výrobek: DEHN
Typ: AE ISO RIV KF HVI 60 V2A
Obj. č.: 819647
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Instalace uložení uvnitř trubky
Vhodné pro HVI light plus
Materiál nerez / umělá hmota
Připojení speciální půlkulatá hlava
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs) 150 kA

Product 819647 was added to Notepad.

Product 819647 was added to the cart.

Part No. 819648 AE ISO RAV KF HVI 60 V2A

GTIN 4013364511484, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 200.20 g, PU: 5.00 ks


Images

Additional information

Izolační připojovací prvek pro vodič HVI light plus (uložení vně trubky)
Izolační připojovací prvek
pro zakončení
vodiče HVI light plus
při uložení vně trubky
včetně smršťovací bužírky
pro test izolace
vodiče HVI light plus
Instalace: uložení vně trubky
Vhodné pro: HVI light plus
Materiál: nerez / umělá hmota
Připojení: Svorník Ø 10 mm, L 50 mm se závitem M12 s pérovou podložkou
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs): 150 kA

Výrobek: DEHN
Typ: AE ISO RAV KF HVI 60 V2A
Obj. č.: 819648
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Instalace uložení vně trubky
Vhodné pro HVI light plus
Materiál nerez / umělá hmota
Připojení Svorník Ø 10 mm, L 50 mm se závitem M12 s pérovou podložkou
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs) 150 kA

Product 819648 was added to Notepad.

Product 819648 was added to the cart.


Svorka PA

K řízení elektrického pole na plášti vodiče HVI light plus v oblasti koncovky nebo pro jiné případy.

1 Product

Part No. 410222 PAE 18 EX AB11 V2A

GTIN 4013364482289, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 50.92 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

PA svorka pro vodič HVI light plus, nerez
PA svorka pro vodič HVI light plus
pro připojení speciálního pláště vodiče
HVI light plus k vyrovnání potenciálů
Materiál: nerez
Rozsah svorky Ø: 18 mm
Připojovací otvor Ø: 10,5 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: PAE 18 EX AB11 V2A
Obj. č.: 410222
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál nerez
Rozsah svorky Ø 18 mm
Připojovací otvor Ø 10,5 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 410222 was added to Notepad.

Product 410222 was added to the cart.


Svorka pro měřicí bod

1 Product

Part No. 819649 MPK 18 V2A

GTIN 4013364512498, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 41.80 g, PU: 5.00 ks


Images

Additional information

Svorka pro měřicí bod pro test izolace
Svorka pro měřicí bod pro
trvalou instalaci
k připojení
měřicího přístroje při
testu izolace
vodičů HVI light plus
a vodičů HVI
Vhodné pro: HVI light plus a HVI
Materiál: nerez
Rozsah svorky Ø: 18-20 mm

Výrobek: DEHN
Typ: MPK 18 V2A
Obj. č.: 819649
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Vhodné pro HVI light plus a HVI
Materiál nerez
Rozsah svorky Ø 18-20 mm

Product 819649 was added to Notepad.

Product 819649 was added to the cart.


Připojovací sada pro jímací stožár D40

Upevňovací sada pro montáž vodiče HVI light plus k podpůrným trubkám pro vodiče HVI light plus Ø 40 mm, složená z připojovací destičky a upevňovacího kroužku s nerezovou objímkou pro koncovku (včetně čtyř plastových kolíbek a dvou stahovacích pásků).

1 Product

Part No. 819642 BFS SR D40 4AE HVI LI PL AL V2A KST

GTIN 4013364499638, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 462.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Upevňovací sada pro vodič HVI light plus 21 mm nerez/hliník
Upevňovací sada pro montáž
vodiče HVI light plus podpůrné trubce s průměrem 40 mm,
složená z připojovací destičky (čtyřnásobné) a
upevňovacího kroužku s objímkou
pro koncovku
včetně čtyř plastových kolíbek a dvou stahovacích pásků
Materiál: nerez / Al / umělá hmota
Uchycení připojovací destičky: čtyřhranný otvor 13 mm
Držák vedení: čtyřnásobný
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: BFS SR D40 4AE HVI LI PL AL V2A KST
Obj. č.: 819642
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez / Al / umělá hmota
Uchycení připojovací destičky čtyřhranný otvor 13 mm
Držák vedení čtyřnásobný
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819642 was added to Notepad.

Product 819642 was added to the cart.


Připojovací sada pro jímací stožár D50

Upevňovací sada pro montáž vodiče HVI light plus k podpůrným trubkám pro vodiče HVI Ø 50 mm, složená z připojovací destičky a upevňovacího kroužku s nerezovou objímkou pro koncovku (včetně čtyř plastových kolíbek a dvou stahovacích pásků).

1 Product

Part No. 819283 BFS SR D50 4AE HVI LI PL AL V2A KST

GTIN 4013364499621, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 515.44 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Upevňovací sada pro vodič HVI light plus
nebo vodič HVI long, nerez/hliník
Upevňovací sada pro montáž
vodiče HVI light plus nebo vodič HVI long
k podpůrné trubce s průměrem 50 mm,
složená z připojovací destičky (čtyřnásobné) a
upevňovacího kroužku s objímkou
pro koncovku
včetně čtyř plastových kolíbek a dvou stahovacích pásků
Materiál: nerez / Al / umělá hmota
Uchycení připojovací destičky: čtyřhranný otvor 13 mm
Držák vedení: čtyřnásobný
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: BFS SR D50 4AE HVI LI PL AL V2A KST
Obj. č.: 819283
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez / Al / umělá hmota
Uchycení připojovací destičky čtyřhranný otvor 13 mm
Držák vedení čtyřnásobný
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819283 was added to Notepad.

Product 819283 was added to the cart.


Připojovací destička

Připojovací destička (čtyřnásobná) pro montáž vodiče HVI light plus k podpůrné trubce s průměrem 40 mm (např. obj. č. 105 672, 105 673, 105 677, 105 678).

1 Product

Part No. 819298 AP SR D40 4AE HVI LI PL V2A

GTIN 4013364492653, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 135.20 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Připojovací destička, nerez
(čtyřnásobná) pro montáž vodiče HVI light plus
k podpůrné trubce Ø 40 mm
Materiál: nerez
Uchycení připojovací destičky: čtyřhranný otvor 13 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: AP SR D40 4AE HVI LI PL V2A
Obj. č.: 819298
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Uchycení připojovací destičky čtyřhranný otvor 13 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819298 was added to Notepad.

Product 819298 was added to the cart.


back to top