Your dashboard services.
Register to access all tools.

Vodič HVI light plus

Vodič s vysokonapěťovou izolací pro dodržení dostatečné vzdálenosti vůči vodivým částem podle ČSN EN 62305-3. Použití pro ekvivalent dostatečné vzdálenosti s ≤ 60 cm (pro vzduch) nebo s ≤ 120 cm (pro pevný nevodivý materiál). Vodič HVI light plus splňuje požadavky normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) a byl systémově testován.
Dodatečné připojení k vyrovnání potenciálů není za určitých podmínek nutné.

Vodič HVI light plus (předem připravený pro vložení do podpůrné trubky)

S nasazeným připojovacím prvkem pro vnitřní uložení a jedním připojovacím prvkem (volně přiložený v balení).
Minimální délka vodiče pro objednání je 6 m, potřebnou délku je třeba zadat při objednání (krok 0,5 m).

1 Product

Part No. 819636 HVI LI PL RIV 60 21 L6M GR

GTIN 4013364485815, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.57 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Vodič HVI light plus (předem připravený pro uložení uvnitř podpůrné trubky), barva šedá
Vodič HVI light plus
svod vodičem s vysokonapěťovou izolací pro
dodržení dostatečné vzdálenosti vůči
vodivým částem podle ČSN EN 62305-3
ekvivalent dostatečné vzdálenosti s =< 60 cm (pro vzduch)
nebo s =< 120 cm (pevný nevodivý materiál).
Předem připravený pro uložení uvnitř podpůrné trubky
s připojovacím prvkem a volně přiloženým uzemňovacím prvkem
odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření
Materiál vodiče: Cu
Materiál izolace: PE
Materiál pláště: PE
Barva vodiče: šedá ●
Průměr vodiče: 21 mm
Minimální objednací délka: 6 m
Maximální objednací délka: 70 m
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: HVI LI PL RIV 60 21 L6M GR
Obj. č.: 819636
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál vodiče Cu
Materiál izolace PE
Materiál pláště PE
Barva vodiče šedá
Průměr vodiče 21 mm
Minimální objednací délka 6 m
Maximální objednací délka 70 m
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819636 was added to Notepad.

Product 819636 was added to the cart.


Vodič HVI light plus (předem připravený pro uložení vně podpůrné trubky)

S nasazeným připojovacím prvkem pro vnější uložení a jedním připojovacím prvkem (volně přiložený v balení).
Minimální délka vodiče pro objednání je 6 m, potřebnou délku je třeba zadat při objednání (krok 0,5 m).

1 Product

Part No. 819638 HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR

GTIN 4013364499935, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.57 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Vodič HVI light plus (předem připravený pro uložení uvnitř podpůrné trubky), barva šedá
Vodič HVI light plus
svod vodičem s vysokonapěťovou izolací pro
dodržení dostatečné vzdálenosti vůči
vodivým částem podle ČSN EN 62305-3
ekvivalent dostatečné vzdálenosti s =< 60 cm (pro vzduch)
nebo s =< 120 cm (pevný nevodivý materiál).
Předem připravený pro uložení vně podpůrné trubky
s připojovacím prvkem a volně přiloženým uzemňovacím prvkem
odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření
Materiál vodiče: Cu
Materiál izolace: PE
Materiál pláště: PE
Barva vodiče: šedá ●
Průměr vodiče: 21 mm
Minimální objednací délka: 6 m
Maximální objednací délka: 70 m
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR
Obj. č.: 819638
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál vodiče Cu
Materiál izolace PE
Materiál pláště PE
Barva vodiče šedá
Průměr vodiče 21 mm
Minimální objednací délka 6 m
Maximální objednací délka 70 m
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819638 was added to Notepad.

Product 819638 was added to the cart.


Vodič HVI light plus (na kabelovém bubnu)

Vodič HVI light plus určený pro montáž na stavbě je dodáván na jednorázových překližkových kabelových bubnech, součástí dodávky je vnitřní šestihranný klíč. Délka 100/500 m.

2 Products

Part No. 819600 HVI LI PL 60 21 L100M GR

GTIN 4013364499645, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 470.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Vodič HVI light plus (na kabelovém bubnu), barva šedá
Vodič HVI light plus
svod vodičem s vysokonapěťovou izolací pro
dodržení dostatečné vzdálenosti vůči
vodivým částem podle ČSN EN 62305-3
ekvivalent dostatečné vzdálenosti s =< 60 cm (pro vzduch)
nebo s =< 120 cm (pevný nevodivý materiál).
odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření
Materiál vodiče: Cu
Materiál izolace: PE
Materiál pláště: PE
Barva vodiče: šedá ●
Průměr vodiče: 21 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: HVI LI PL 60 21 L100M GR
Obj. č.: 819600
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál vodiče Cu
Materiál izolace PE
Materiál pláště PE
Barva vodiče šedá
Průměr vodiče 21 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819600 was added to Notepad.

Product 819600 was added to the cart.

Part No. 819605 HVI LI PL 60 21 L500M GR

GTIN 4013364499652, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 470.00 g/m, PU: 500.00 m


Images

Additional information

Vodič HVI light plus (na kabelovém bubnu), barva šedá
Vodič HVI light plus
svod vodičem s vysokonapěťovou izolací pro
dodržení dostatečné vzdálenosti vůči
vodivým částem podle ČSN EN 62305-3
ekvivalent dostatečné vzdálenosti s =< 60 cm (pro vzduch)
nebo s =< 120 cm (pevný nevodivý materiál).
odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření
Materiál vodiče: Cu
Materiál izolace: PE
Materiál pláště: PE
Barva vodiče: šedá ●
Průměr vodiče: 21 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: HVI LI PL 60 21 L500M GR
Obj. č.: 819605
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál vodiče Cu
Materiál izolace PE
Materiál pláště PE
Barva vodiče šedá
Průměr vodiče 21 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819605 was added to Notepad.

Product 819605 was added to the cart.


Vodič HVI light plus (v požadované délce)

Vodič HVI long je dodáván v požadované délce pro montáž na stavbě. Vodič je dodáván zabalený v balíku.
Požadovanou délku je třeba zadat při objednání (krok 0,5 m).

1 Product

Part No. 819609 HVI LI PL 60 21 L .. GR

GTIN 4013364481794, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.26 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Vodič HVI light plus (v požadované délce), barva šedá
Vodič HVI light plus
svod vodičem s vysokonapěťovou izolací pro
dodržení dostatečné vzdálenosti vůči
vodivým částem podle ČSN EN 62305-3
ekvivalent dostatečné vzdálenosti s =< 60 cm (pro vzduch)
nebo s =< 120 cm (pevný nevodivý materiál).
odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření
požadovaná délka 6,0 - 70,0 m
Materiál vodiče: Cu
Materiál izolace: PE
Materiál pláště: PE
Barva vodiče: šedá ●
Průměr vodiče: 21 mm
Minimální objednací délka: 6 m
Maximální objednací délka: 70 m
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: HVI LI PL 60 21 L .. GR
Obj. č.: 819609
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál vodiče Cu
Materiál izolace PE
Materiál pláště PE
Barva vodiče šedá
Průměr vodiče 21 mm
Minimální objednací délka 6 m
Maximální objednací délka 70 m
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819609 was added to Notepad.

Product 819609 was added to the cart.


back to top