Your dashboard services.
Register to access all tools.

Držáky vedení pro vodiče HVI light plus v prostředí Ex

Provozovatel zařízení s rizikem výbuchu je povinen tato zařízení nebo jeho části rozdělit na různé oblasti s nebezpečím výbuchu. Pro tato zařízení představuje blesk potenciální zápalný zdroj. Na základě mezinárodních bezpečnostních předpisů je vyžadováno zhotovení provozních bezpečnostních předpisů. Dokument o ochraně proti výbuchu popisuje různé oblasti s rizikem výbuchu.

Vodič HVI light plus je vhodný pro instalaci do prostředí s nebezpečím výbuchu, Ex zóna 1 (plyny, výpary, mlha) nebo Ex zóna 21 (prach).
Zvláštní montážní podmínky zajistí, že při průchodu bleskového proudu vodičem HVI z jeho pláště nepřeskočí elektrické jiskry na blízké kovové součásti.

HVI light plus Ex W55 holder

Pro upevnění na kovové konstrukce (např. fasády) v zónách Ex 1 a 21.

1 Product

Part No. 275460 LH ZS 18 EX W55 BP V2A

GTIN 4013364485921, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 150.90 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Nerezový držák vedení pro vodič HVI light plus v Ex prostředí
Držák vedení pro vodič HVI light plus
v Ex prostředí, s distanční vložkou
s odstupem 55 mm k upevnění na
kovové části konstrukce
(fasády) v Ex zónách 1 a 21
Průměr vodiče: 18 mm
Upevnění: [4x] Ø 5,1/[2x] 7 x 10 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: LH ZS 18 EX W55 BP V2A
Obj. č.: 275460
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Průměr vodiče 18 mm
Odstup od stěny 55 mm
Upevnění [4x] Ø 5,1/[2x] 7 x 10 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275460 was added to Notepad.

Product 275460 was added to the cart.


HVI light plus Ex W160 holder

Pro upevnění na kovové konstrukce (např. fasády) v zónách Ex 1 a 21.

1 Product

Part No. 275461 LH ZS 18 EX W160 BP V2A

GTIN 4013364485938, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 222.00 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Nerezový držák vedení pro vodič HVI light plus v Ex prostředí
Držák vedení pro vodič HVI light plus
v Ex prostředí, s distanční vložkou
s odstupem 160 mm k upevnění na
kovové části konstrukce
(fasády) v Ex zónách 1 a 21
Průměr vodiče: 18 mm
Upevnění: [4x] Ø5,1 / [2x] 7 x 10 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: LH ZS 18 EX W160 BP V2A
Obj. č.: 275461
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Průměr vodiče 18 mm
Odstup od stěny 160 mm
Upevnění [4x] Ø5,1 / [2x] 7 x 10 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275461 was added to Notepad.

Product 275461 was added to the cart.


HVI light plus Ex busbar 500

Pro uložení vedení HVI pomocí držáků HVI light plus Ex W55 na nevodivém podkladu, např. na dřevu nebo na kameni.

1 Product

Part No. 275498 VS EX 500 V2A

GTIN 4013364146945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 320.00 g, PU: 10.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Nerezový držák vedení pro vodič HVI v Ex prostředí Ex busbar 500
Propojovací vzpěra pro
uložení vodiče HVI
pomocí držáků vedení pro vodič HVI Ex
(obj. č. 275 460, 275 461)
na nevodivém
podkladu, např. na dřevě nebo kameni
Materiál vzpěry: nerez
Upevnění: [4x] Ø 5,5/[2x] 7 x 10 mm
Rozměry: 450 x 30 x 3 mm

Výrobek: DEHN
Typ: VS EX 500 V2A
Obj. č.: 275498
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál vzpěry nerez
Upevnění [4x] Ø 5,5/[2x] 7 x 10 mm
Rozměry (d x š x t) 450 x 30 x 3 mm

Product 275498 was added to Notepad.

Product 275498 was added to the cart.


HVI light plus Ex P55 holder

Pro upevnění na trubky (např. pomocí upínacího pásku (obj. č. 106 323)) v zónách Ex 1 a 21.

1 Product

Part No. 275464 LH ZS 18 EX P55 SBB V2A

GTIN 4013364485945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 155.40 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Nerezový držák vedení pro vodič HVI light plus v Ex prostředí
Držák vedení pro vodič HVI light plus
v Ex prostředí, s distanční vložkou
s odstupem 55 mm k upevnění na potrubí
např. pomocí objímky na potrubí
(obj. č. 106 323, je třeba objednat zvlášť)
v Ex zónách 1 a 21
Průměr vodiče: 18 mm
Rozsah potrubí: 50 - 300 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: LH ZS 18 EX P55 SBB V2A
Obj. č.: 275464
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Průměr vodiče 18 mm
Odstup od stěny 55 mm
Rozsah potrubí 50 - 300 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275464 was added to Notepad.

Product 275464 was added to the cart.


HVI light plus Ex P160 holder

Pro upevnění na trubky (např. pomocí upínacího pásku (obj. č. 106 323)) v zónách Ex 1 a 21.

1 Product

Part No. 275462 LH ZS 18 EX P160 SBB V2A

GTIN 4013364485952, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 224.70 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Nerezový držák vedení pro vodič HVI light plus v Ex prostředí
Držák vedení pro vodič HVI light plus
v Ex prostředí, s distanční vložkou
s odstupem 160 mm k upevnění na potrubí
např. pomocí objímky na potrubí
(obj. č. 106 323, je třeba objednat zvlášť)
v Ex zónách 1 a 21
Průměr vodiče: 18 mm
Rozsah potrubí: 50-300 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: LH ZS 18 EX P160 SBB V2A
Obj. č.: 275462
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Průměr vodiče 18 mm
Odstup od stěny 160 mm
Rozsah potrubí 50-300 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275462 was added to Notepad.

Product 275462 was added to the cart.


back to top