Similar topics
Part No. 472415 PAS EX 7AP SET
GTIN 4013364470590, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 3.23 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Připojení drátu/pásku | 1x pásek 30/40 mm nebo 1x drát prům. 10 mm |
Připojení svorky | 4x 4-16 mm² |
Připojení kabelového oka | 1x ohebný/pevný vodič 16-95 mm² |
Rozměr | 382 x 140 x 101 mm |
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm | 2HExIIC 75 kA (bezjiskrový) T4 |
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn 30x3,5 mm/40x5 mm | 1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4 |
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) Ø10 mm | NExIIC 50 kA (bezjiskrový) T4 |
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn Ø10 mm | 2HExIIC 75 kA (bezjiskrový) T4 |
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 | 1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4 |
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (žíla) | 3 kA (bezjiskrový) |
Jmen. svodový impulz. proud (8/20 µs) na žílu (In) Cu 4-10 mm² | 10 kA (bezjiskrový) |
Jmen. svodový impulz. proud (8/20 µs) na žílu (In) Cu 16 mm² | 15 kA (bezjiskrový) |
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) nerez (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 750 A/T4 |
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) FeZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1500 A/T4 |
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5s) nerez (V4A) Ø10 mm | 650 A/T4 |
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5s) FeZn Ø10 mm | 1000 A/T4 |
Norma | ČSN EN 62561-1 / ČSN CLC/TS 50703-2 |
Part No. 472425 PAS EX 11AP SET
GTIN 4013364470606, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 3.82 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Připojení drátu/pásku | 1x pásek 30/40 mm nebo 1x drát prům. 10 mm |
Připojení svorky | 4x 4-16 mm² |
Připojení kabelového oka | 5x ohebný/pevný vodič 16-95 mm² |
Rozměr | 522 x 140 x 101 mm |
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm | 2HExIIC 75 kA (bezjiskrový) T4 |
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn 30x3,5 mm/40x5 mm | 1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4 |
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) Ø10 mm | NExIIC 50 kA (bezjiskrový) T4 |
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn Ø10 mm | 2HExIIC 75 kA (bezjiskrový) T4 |
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 | 1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4 |
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (žíla) | 3 kA (bezjiskrový) |
Jmen. svodový impulz. proud (8/20 µs) na žílu (In) Cu 4-10 mm² | 10 kA (bezjiskrový) |
Jmen. svodový impulz. proud (8/20 µs) na žílu (In) Cu 16 mm² | 15 kA (bezjiskrový) |
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) nerez (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 750 A/T4 |
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) FeZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1500 A/T4 |
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5s) nerez (V4A) Ø10 mm | 650 A/T4 |
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5s) FeZn Ø10 mm | 1000 A/T4 |
Norma | ČSN EN 62561-1 / ČSN CLC/TS 50703-2 |
Part No. 472410 PAS EX 1+5AP M10 V2A
GTIN 4013364470521, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.96 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Připojení pásku | 1x pásek 30/40 mm |
Připojení kabelového oka | 5x ohebný/pevný vodič 16-95 mm² |
Rozměr | 382 x 140 x 65 mm |
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm | 2HExIIC 75 kA (bezjiskrový) T4 |
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn 30x3,5 mm/40x5 mm | 1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4 |
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 | 1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4 |
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) nerez (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 750 A/T4 |
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) FeZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1500 A/T4 |
Norma | ČSN EN 62561-1 / ČSN CLC/TS 50703-2 |
S ohledem na odolnost vůči korozi musí být materiály použité pro PAS EX (např. Cu/galSn, nerez, polyamid, polyuretan-ester) prověřeny s ohledem na jejich použitelnost ve stávajících podmínkách daného prostředí. |
Part No. 472420 PAS EX 1+9AP M10 V2A
GTIN 4013364476059, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 2.50 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Připojení pásku | 1x pásek 30/40 mm |
Připojení kabelového oka | 9x ohebný/pevný vodič 16-95 mm² |
Rozměr | 522 x 140 x 65 mm |
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm | 2HExIIC 75 kA (bezjiskrový) T4 |
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn 30x3,5 mm/40x5 mm | 1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4 |
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 | 1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4 |
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) nerez (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 750 A/T4 |
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) FeZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1500 A/T4 |
Norma | ČSN EN 62561-1 / ČSN CLC/TS 50703-2 |
S ohledem na odolnost vůči korozi musí být materiály použité pro PAS EX (např. Cu/galSn, nerez, polyamid, polyuretan-ester) prověřeny s ohledem na jejich použitelnost ve stávajících podmínkách daného prostředí. |
Part No. 472411 PAS EX 7AP M10 V2A
GTIN 4013364470460, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.65 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Připojení kabelového oka | 7x ohebný/pevný vodič 16-95 mm² |
Rozměr | 382 x 140 x 50 mm |
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 | 1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4 |
Norma | ČSN EN 62561-1 / ČSN CLC/TS 50703-2 |
S ohledem na odolnost vůči korozi musí být materiály použité pro PAS EX (např. Cu/galSn, nerez, polyamid, polyuretan-ester) prověřeny s ohledem na jejich použitelnost ve stávajících podmínkách daného prostředí. |
Part No. 472421 PAS EX 11AP M10 V2A
GTIN 4013364470477, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 2.16 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Připojení kabelového oka | 11x ohebný/pevný vodič 16-95 mm² |
Rozměr | 522 x 140 x 50 mm |
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 | 1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4 |
Norma | ČSN EN 62561-1 / ČSN CLC/TS 50703-2 |
S ohledem na odolnost vůči korozi musí být materiály použité pro PAS EX (např. Cu/galSn, nerez, polyamid, polyuretan-ester) prověřeny s ohledem na jejich použitelnost ve stávajících podmínkách daného prostředí. |
Part No. 472412 PAS EX AD 7 AP
GTIN 4013364470491, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 576.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
Part No. 472422 PAS EX AD 11 AP
GTIN 4013364470507, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 658.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
PAS EX CC
Push-in adaptér pro jiskrově bezpečné přípojnice pro vyrovnání potenciálů PAS EX. Pro snadné připojení flexibilních kabelů. Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex zóny 1 a 2 (plyny, páry, mlha) až do skupiny výbušnosti IIC a Ex zóny 21 a 22 (prach). Pouze pro vnitřní prostředí.
1 Product
Part No. 472497 PAS EX CC
GTIN 4013364470484, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 196.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (žíla) | 3 kA (bezjiskrový) |
Jmen. svodový impulz. proud (8/20 µs) na žílu (In) Cu 4-10 mm² | 10 kA (bezjiskrový) |
Jmen. svodový impulz. proud (8/20 µs) na žílu (In) Cu 16 mm² | 15 kA (bezjiskrový) |
Upozornění: ochrana před jiskřením zaručena pouze ve spojení s PAS EX ...! |
Part No. 472498 PAS EX R
GTIN 4013364476042, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 790.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) Ø10 mm | NExIIC 50 kA (bezjiskrový) T4 |
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn Ø10 mm | 2HExIIC 75 kA (bezjiskrový) T4 |
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5s) nerez (V4A) Ø10 mm | 650 A/T4 |
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5s) FeZn Ø10 mm | 1000 A/T4 |
Upozornění: ochrana před jiskřením zaručena pouze ve spojení s PAS EX ...! |
PAS EX FL
Adaptér pro jiskrově bezpečné přípojnice pro vyrovnání potenciálů PAS EX. Pro připojení pásku. Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex zóny 1 a 2 (plyny, páry, mlha) až do skupiny výbušnosti IIC a Ex zóny 21 a 22 (prach). Použití povoleno ve vnitřních a venkovních prostorách.
1 Product
Part No. 472499 PAS EX FL
GTIN 4013364470514, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 408.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) nerez (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm | 2HExIIC 75kA (bezjiskrový) T4 |
Impulzní bleskový proud (10/350 µs) FeZn 30x3,5 mm/40x5 mm | 1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4 |
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) nerez (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 750 A/T4 |
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5 s) FeZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1500 A/T4 |
Upozornění: ochrana před jiskřením zaručena pouze ve spojení s PAS EX ...! |
Part No. 472432 PKS 16 10 CUGALNISN
GTIN 4013364470538, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 16.33 g, PU: 3.00 ks
Technical data
Materiál | Cu /gal (Ni)Sn |
Otvor kabelového oka | M10 |
Průřez vodiče | 16 mm2 |
Upozornění: ochrana před jiskřením zaručena pouze ve spojení s PAS EX ...! |
Part No. 472433 PKS 25 10 CUGALNISN
GTIN 4013364470545, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 19.67 g, PU: 3.00 ks
Technical data
Materiál | Cu /gal (Ni)Sn |
Otvor kabelového oka | M10 |
Průřez vodiče | 25 mm2 |
Upozornění: ochrana před jiskřením zaručena pouze ve spojení s PAS EX ...! |
Part No. 472434 PKS 35 10 CUGALNISN
GTIN 4013364470552, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 34.33 g, PU: 3.00 ks
Technical data
Materiál | Cu /gal (Ni)Sn |
Otvor kabelového oka | M10 |
Průřez vodiče | 35 mm2 |
Upozornění: ochrana před jiskřením zaručena pouze ve spojení s PAS EX ...! |
Part No. 472435 PKS 50 10 CUGALNISN
GTIN 4013364470569, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 51.67 g, PU: 3.00 ks
Technical data
Materiál | Cu /gal (Ni)Sn |
Otvor kabelového oka | M10 |
Průřez vodiče | 50 mm2 |
Upozornění: ochrana před jiskřením zaručena pouze ve spojení s PAS EX ...! |
Part No. 472436 PKS 70 10 CUGALNISN
GTIN 4013364470576, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 68.00 g, PU: 3.00 ks
Technical data
Materiál | Cu /gal (Ni)Sn |
Otvor kabelového oka | M10 |
Průřez vodiče | 70 mm2 |
Upozornění: ochrana před jiskřením zaručena pouze ve spojení s PAS EX ...! |
Part No. 472437 PKS 95 10 CUGALNISN
GTIN 4013364470583, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 98.00 g, PU: 3.00 ks
Technical data
Materiál | Cu /gal (Ni)Sn |
Otvor kabelového oka | M10 |
Průřez vodiče | 95 mm2 |
Upozornění: ochrana před jiskřením zaručena pouze ve spojení s PAS EX ...! |