Your dashboard services.
Register to access all tools.

Řízení potenciálu

Mřížový rošt pro ochranu před krokovým napětím

Podle letáku VDE/ABB "Ochra před bleskem pro přístřešky"

Pokud jsou mřížové rošty položeny přes sebe, je potřeba na každou mříž cca 6 spojovacích svorek (a antikorozní pásku, obj. č. 556 125).
Podrobnější údaje naleznete v příslušném montážním návodu.

1 Product

Part No. 618214 GMA 250 2000X1000X4 V4A

GTIN 4013364322950, Customs tariff No. (EU): 73141400, Gross weight: 2.00 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Mřížový rošt pro ochranu před krokovým napětím
podle podle letáku VDE/ABB
"Ochrana před bleskem pro přístřešky",
v souladu s normativními požadavky
DIN VDE 0151 mořený a pasivovaný
Materiál: nerez (V4A)
Rozměry: 2000 x 1000 x 4 mm
Rozměry ok: 250 mm

Výrobek: DEHN
Typ: GMA 250 2000X1000X4 V4A
Obj. č.: 618214
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál nerez (V4A)
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM/AISI: 316Ti / 316L / 316
Rozměry (d x š x h) 2000 x 1000 x 4 mm
Rozměry ok 250 mm

Product 618214 was added to Notepad.

Product 618214 was added to the cart.


Propojovací svorka pro mřížové rošty

Propojovací svorka pro spojení mřížových roštů, resp. jejich napojení na uzemňovací soustavu.

2 Products

Part No. 540271 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A

GTIN 4013364385306, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 52.08 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information

Propojovací svorka pro spojení mřížových roštů,
resp. jejich napojení na uzemňovací soustavu,
se šroubem M8 a pojistnou maticí.
Materiál: nerez (V4A)
<TRANSLATION_PLACEHOLDER>: 3-10 <TRANSLATION_PLACEHOLDER>
<TRANSLATION_PLACEHOLDER>: 16 <TRANSLATION_PLACEHOLDER>
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs): 25 kA
Norma: ve smyslu DIN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
Obj. č.: 540271
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez (V4A)
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM/AISI: 316Ti / 316L / 316
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) 3-10 <TRANSLATION_PLACEHOLDER>
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) 16 <TRANSLATION_PLACEHOLDER>
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) 25 kA
Norma ve smyslu DIN EN 62561-1

Product 540271 was added to Notepad.

Product 540271 was added to the cart.

Part No. 540270 UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A

GTIN 4013364320536, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 99.56 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information

Propojovací svorka pro spojení mřížových roštů,
resp. jejich napojení na uzemňovací soustavu
se šroubem M8 a pojistnou maticí.
Materiál: nerez (V4A)
Rozsah svorky drát/drát: 8-10/3-4 mm
Rozsah svorky drát/drát: 3-4/3-4 mm
<TRANSLATION_PLACEHOLDER>: 4-50 <TRANSLATION_PLACEHOLDER>
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs): 25 kA
Norma: s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
Obj. č.: 540270
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál nerez (V4A)
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM/AISI: 316Ti / 316L / 316
Rozsah svorky drát/drát 8-10/3-4 mm
Rozsah svorky drát/drát 3-4/3-4 mm
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) 4-50 <TRANSLATION_PLACEHOLDER>
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) 25 kA
Norma s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1

Product 540270 was added to Notepad.

Product 540270 was added to the cart.


back to top