Mřížový rošt pro ochranu před krokovým napětím
Podle letáku VDE/ABB "Ochra před bleskem pro přístřešky"
Pokud jsou mřížové rošty položeny přes sebe, je potřeba na každou mříž cca 6 spojovacích svorek (a antikorozní pásku, obj. č. 556 125).
Podrobnější údaje naleznete v příslušném montážním návodu.
1 Product
Part No. 618214 GMA 250 2000X1000X4 V4A
GTIN 4013364322950, Customs tariff No. (EU): 73141400, Gross weight: 2.00 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | nerez (V4A) |
Číslo materiálu | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM/AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Rozměry (d x š x h) | 2000 x 1000 x 4 mm |
Rozměry ok | 250 mm |
Part No. 540271 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
GTIN 4013364385306, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 52.08 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál | nerez (V4A) |
Číslo materiálu | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM/AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | 3-10 <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | 16 <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) | 25 kA |
Norma | ve smyslu DIN EN 62561-1 |
Part No. 540270 UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
GTIN 4013364320536, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 99.56 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál | nerez (V4A) |
Číslo materiálu | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM/AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Rozsah svorky drát/drát | 8-10/3-4 mm |
Rozsah svorky drát/drát | 3-4/3-4 mm |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | 4-50 <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) | 25 kA |
Norma | s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1 |