Part No. 308031 VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL
GTIN 4013364136571, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 239.60 g, PU: 25.00 ks
Technical data
Materiál | ocel |
Rozsah svorky prut/drát | (+/II) 6-20 / 8-10 mm |
Rozsah svorky prut/pásek | (+/II) 6 - 20/30 x 3 - 4 mm |
Rozsah svorky pásek/pásek | (+/II) 30 x 3 - 4/30 x 3 - 4 mm |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,4 kA |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 308036 VK DB 20.32 8.10 FL40 BSB STBL
GTIN 4013364136588, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 275.60 g, PU: 25.00 ks
Technical data
Materiál | ocel |
Rozsah svorky prut/drát | (+/II) 20-32 / 8-10 mm |
Rozsah svorky prut/pásek | (+/II) 20 - 32/40 x 4 - 5 mm |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14,0 kA |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 308032 VK 6.20 FL30 BSB STBL
GTIN 4013364152823, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 178.50 g, PU: 25.00 ks
Technical data
Materiál | ocel |
Rozsah svorky prut/pásek | (+) 6 - 20/30 x 3 - 4 mm |
Rozsah svorky pásek/pásek | (+/II) 30 x 3 - 4/30 x 3 - 4 mm |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,0 kA |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 308037 VK 20.32 FL40 BSB STBL
GTIN 4013364154704, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 218.00 g, PU: 25.00 ks
Technical data
Materiál | ocel |
Rozsah svorky prut/pásek | (+) 20 - 32/30 x 3 - 40 x 5 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |