Chytrý napětím řízený omezovač VCSD
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43563208/HDVORSCHAU/923401a4_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43563208/HDVORSCHAU/923401a4_16-9.jpg)
- VCSD: Voltage Controlled Smart Decoupling Device
- Ochrana při přechodném, dočasném a trvalém přepětí
- Nemá negativní dopad na katodickou protikorozní ochranu zařízení
- Nastavitelný práh odezvy pro flexibilní použití v různých aplikacích a provozech
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43563210/HDVORSCHAU/923401a4_16-9_Detail.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43563210/HDVORSCHAU/923401a4_16-9_Detail.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43563209/HDVORSCHAU/923401az_D_1023.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43563209/HDVORSCHAU/923401az_D_1023.jpg)
Part No. 923401 VCSD 40 IP65
GTIN 4013364237766, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 13.76 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Přechodný svodový proud (10/350 µs) | 100 kA |
Přechodný svodový proud (8/20 µs) | 100 kA |
Dočasný svodový proud (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 850 Aeff (do 200 ms) *1) |
Dočasný svodový proud (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 500 Aeff (do 1s) |
Trvalý svodový proud (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 45 Aeff (trvale) *2) |
Omezení trvalého napětí (ACrms) (> 200 ms) | max. 50 V (nastavitelné v rozsahu 3–50 V) *3) |
Krytí | IP 65 |
Rozměry | 400 x 300 x 150 mm |
*1) snížení hodnoty závislé na „předpětí proudu“ (trvalý svodový proud) a okolní teplotě *2) snížení hodnoty závislé na okolní teplotě; viz návod k použití a montážní návod *3) fixních 60 V v režimu manuálního vypínání s externím napájením |