Part No. 972147 DG ME DC Y 1000 FM
GTIN 4013364519817, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 530.49 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Klasifikace SPD analogicky k ČSN EN 61643-11/... IEC 61643-11 | typ 1 + typ 2/Třída I + Třída II |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 1000 V |
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 5 kA |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Ochranná úroveň [(DC+ --> DC-] (UP ) | < 3,75 kV |
Ochranná úroveň [(DC+/DC-) --> PE] (UP ) | < 2,5 kV |
Max. zkratová pevnost (ISCCR ) | 500 A/170 ms |
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu | přepínač |
Part No. 972110 DG SE DC 60
GTIN 4013364158504, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 160.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 60 V |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 0,5 kV |
Zkratová pevnost bez předjištění DC (ISCCR ) | 300 A |
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně DC ze strany sítě (ISCCR ) | 25 kA |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | 35 A gG |
Part No. 972120 DG SE DC 242
GTIN 4013364158528, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 170.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 242 V |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 1,25 kV |
Zkratová pevnost bez předjištění DC (ISCCR ) | 300 A |
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně DC ze strany sítě (ISCCR ) | 25 kA |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | 35 A gG |
Part No. 972130 DG SE DC 550
GTIN 4013364158627, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 184.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 550 V |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 2,0 kV |
Zkratová pevnost bez předjištění DC (ISCCR ) | 200 A |
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně DC ze strany sítě (ISCCR ) | 25 kA |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | 35 A gG |
Part No. 972140 DG SE DC 900
GTIN 4013364158641, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 190.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 900 V |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 3,0 kV |
Zkratová pevnost bez předjištění DC (ISCCR ) | 100 A |
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně DC ze strany sítě (ISCCR ) | 25 kA |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | 80 A gPV |
Part No. 972115 DG SE DC 60 FM
GTIN 4013364158511, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 164.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 60 V |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 0,5 kV |
Zkratová pevnost bez předjištění DC (ISCCR ) | 300 A |
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně DC ze strany sítě (ISCCR ) | 25 kA |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | 35 A gG |
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu | přepínač |
Part No. 972125 DG SE DC 242 FM
GTIN 4013364158610, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 174.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 242 V |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 1,25 kV |
Zkratová pevnost bez předjištění DC (ISCCR ) | 300 A |
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně DC ze strany sítě (ISCCR ) | 25 kA |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | 35 A gG |
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu | přepínač |
Part No. 972135 DG SE DC 550 FM
GTIN 4013364158634, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 189.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 550 V |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 2,0 kV |
Zkratová pevnost bez předjištění DC (ISCCR ) | 200 A |
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně DC ze strany sítě (ISCCR ) | 25 kA |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | 35 A gG |
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu | přepínač |
Part No. 972145 DG SE DC 900 FM
GTIN 4013364158658, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 194.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 900 V |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 3,0 kV |
Zkratová pevnost bez předjištění DC (ISCCR ) | 100 A |
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně DC ze strany sítě (ISCCR ) | 25 kA |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | 80 A gPV |
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu | přepínač |