Příslušenství do rozváděčů STAK
Details
Part No. 952589 STAK 25
GTIN 4013364132306, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 17.40 g, PU: 4.00 ks
Technical data
Jmenovité napětí AC/DC (UN ) | 600 V |
Max. FV napětí (UCPV) při použití s DEHNguard M YPV ... | 1200 V |
Bleskový proud (10/350 µs) | 25 kA |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) | 50 kA |
Průřez připojovacích vodičů (min.) | 1,5 mm2 jedno/vícežilový |
Průřez připojovacích vodičů (max.) | 25 mm2 hrubě slaněný/16 mm2 jemně slaněný |
Typ připojení | zepředu |
Part No. 900588 STAK 3X16
GTIN 4013364323933, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 40.00 g, PU: 4.00 ks
Technical data
Jmenovité napětí AC/DC (UN ) | 690 V/1500 V |
Provozní proud při V zapojení | 80 A |
Bleskový proud (10/350 µs) | 25 kA |
Průřez připojovacích vodičů (min.) | 1,5 mm2 jedno/vícežilový |
Průřez připojovacích vodičů (max.) | 16 mm2 hrubě slaněný/10 mm2 jemně slaněný |
Typ připojení | zepředu |
Part No. 900589 STAK 2X16
GTIN 4013364109339, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 20.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Bleskový proud (10/350 µs) | 25 kA |
Průřez připojovacích vodičů (min.) | 2 x 1,5 mm2 |
Průřez připojovacích vodičů (max.) | 2 x max. 16 mm2 |
Typ připojení | zepředu (zdvojená svorka) |