Your dashboard services.
Register to access all tools.

Kapacitní omezovač DASD

  • DASD: DEHN Advanced Solid-State Decoupler
  • Ochrana proti přechodným, dočasným a trvalým přepětím
  • Vysoký svodový výkon
  • Fail-safe chrání při poruše
  • Integrovaný testovací konektor
  • Lze použít ve venkovním prostředí

DASD 45 LP 100 T

1 Product

Part No. 923402 DASD 45 LP 100 T

GTIN 4013364442269, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 3.69 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Kapacitní omezovač DASD
kapacitní omezovač
pro ochranu před přechodným, dočasným a trvalým přepětím
přechodný svodový proud: (10/350 us): 75 kA
dočasný svodový proud: (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz): 3,7 kAeff (do 200 ms)
trvalý svodový proud: (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz): 45 A (trvale)
s integrovaným testovacím konektorem
použití ve venkovním prostředí

Výrobek: DEHN
Typ: DASD 45 LP 100 T
Obj. č.: 923402
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Přechodný svodový proud (10/350 µs) 75 kA
Přechodný svodový proud (8/20 µs) 100 kA
Dočasný svodový proud (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 5,0 kArms (bis 40 ms)
Dočasný svodový proud (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 3,7 kArms (bis 200 ms)
Dočasný svodový proud (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 2,0 kArms (bis 600 ms)
Trvalý svodový proud (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 45 Arms
Omezení přechodného napětí (do 1 ms) ≤ 1,35 kV
Omezeí trvalého napětí (> 600 ms) ≤ 3 V
Certifikace IECEx IECEx TUR 22.0029X
Označení Ex podle EN 60079-0 a EN 60079-7 Ex ec IIC T4 Gc

Product 923402 was added to Notepad.

Product 923402 was added to the cart.


back to top