Your dashboard services.
Register to access all tools.

Zarážecí nástavce

Pro ruční zarážení hloubkových zemničů kladivem.

2 Products

Part No. 620002 SKO TE 20 STBLANK

GTIN 4013364066052, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 856.70 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Nástavce pro ruční zarážení hloubkových zemničů kladivem
Nástavce pro ruční zarážení hloubkových zemničů kladivem
Provedení hloubkového zemniče: pro typy Z + AZ (Ø 20 mm)
Materiál: ocel

Výrobek: DEHN
Typ: SKO TE 20 STBLANK
Obj. č.: 620002
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Provedení hloubkového zemniče pro typy Z + AZ (Ø 20 mm)
Materiál ocel

Product 620002 was added to Notepad.

Product 620002 was added to the cart.

Part No. 625002 SKO TE 25 STBLANK

GTIN 4013364095380, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 810.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Nástavce pro ruční zarážení hloubkových zemničů kladivem
Nástavce pro ruční zarážení hloubkových zemničů kladivem
Provedení hloubkového zemniče: pro typy Z (Ø 25 mm)
Materiál: ocel

Výrobek: DEHN
Typ: SKO TE 25 STBLANK
Obj. č.: 625002
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Provedení hloubkového zemniče pro typy Z (Ø 25 mm)
Materiál ocel

Product 625002 was added to Notepad.

Product 625002 was added to the cart.


back to top